무정전 작동 시 부하와 관련된 정격 전류를 얻기 위한 공칭 도체 단면적의 치수 결정은 매우 복잡한 문제입니다. 용도에 따라 케이블을 선택하고 그 치수를 결정하며 사용할 때, 공칭 도체 단면을 계산함에 있어서 다양한 영향 요인을 고려해야 합니다. 이는 일반적으로 설치 타입, 개별 사용 조건 및 설치 현장의 운영 상태에 대한 규범적 조항입니다.
보험법으로 인해, 케이블 및 기타 시스템 관련 제품 제조사인 저희 LAPP이 다양한 고객 고유의 요구 사항을 해석해서는 안 됩니다. 공인된 계획 기관이 여기에 참여하여 공식 문서를 기반으로 설치 승인을 확인해야 합니다.
그럼에도 불구하고 저희는 이 가이드를 통해 고객이 저희 제품을 안전하게 사용하도록 지원하고자 합니다.
표준
케이블의 전류 부하 및 단면을 계산하는 기준은 국제 표준 IEC 60364-5-52(국제전기기술위원회)입니다. 이 표준은 "전기 장비의 선택 및 설치 - 배선 시스템"을 다룹니다.
유럽에서는 이 표준이 조화 문서 HD 60364-5-52, 건물의 전기 설비로 전환되었습니다.
독일에서는 HD의 원본 텍스트가 DIN VDE 0100-520에 채택되었습니다. 또한 HD의 원래 버전에 포함되지 않은 국가별 수정 사항이 추가되었습니다.
허용 전류 정격과 설치 타입은 나중에 DIN VDE 0298-4에서 통합되었습니다. 따라서 여기에는 독일에 대한 국내 및 국제 지침이 혼합되어 있습니다.
공칭 전압이 0.6/1kV인 배전 케이블(예: NYY)의 경우 DIN VDE 0276-603이 정격 전류와 해당 공칭 도체 단면을 계산하는 표준 기준이 됩니다.
이 표준은 유럽 조화 문서 HD 603 또는 IEC 60287 시리즈를 기반으로 합니다.
참고
국가별 규정이 다르기 때문에 다른 국가 및 지역에서는 다른 값이 나타날 수 있습니다. 따라서 DIN VDE 0298-4는 일반적으로 다른 국가에 적용할 수 없으며, 고객이 개별적으로 확인해야 합니다.
환경 영향 및 감소 요인
온도
참고: 주변 온도는 항상 도체 온도보다 낮아야 하며, 그렇지 않으면 열 교환이 이루어지지 않습니다.
- 작동 온도는 무중단 작동 시 도체에서 허용되는 최대 온도입니다(데이터시트에 명시되어 있음).
- 주변 온도는 주변 매체의 온도입니다. 공기 설치 시 기본 부하 용량은 +30 °C의 주변 온도입니다
영향 요인
- 케이블과 회로의 과밀화
- 로드된 코어 수
- 절연 화합물
- 전압 등급
- +30°C와 다른 주변 온도
- 권선 케이블
단면적 계산 예시
감소 요인을 고려하여 적절한 공칭 도체 단면을 결정할 때 플랜트의 작동 전류를 계산의 시작점으로 삼습니다. 작동 전류를 각각의 감소 계수로 나누십시오. 그 결과는 가상의 전류 부하를 나타내며, 이 부하로 기본 전류 부하 표에서 다음으로 높은 값을 선택하고 따라서 대략적인 공칭 케이블 단면적을 구하게 됩니다.
조건
ÖLFLEX CLASSIC 110(영구 설치용 도체 온도: 80°C)
- 선택한 설치 타입: 영구 설치
- 작동 전류: 10 A
- 부하를 받는 코어의 수: 3
- 설치 파이프 내의 케이블 수 3(표 12-6 계수 0.70)
- 주변 온도 차이 40°C(표 12-2 계수 0.89)
인보이스
10 암페어 ÷ 0.70 ÷ 0.89 = 16.1 암페어(가상의 값)
표 12-1(DIN VDE 0298-4, 표 11)에 따르면, 16.1암페어의 이 값은 18암페어인 1.5mm²의 공칭 단면적이 됩니다.
주어진 단면의 경우, 감소 계수는 표 12-1(DIN VDE 0298-4, 표 11)에 따라 공칭 단면의 정격 전류로 계산됩니다.
참고: 싱글 코어, 접촉식 또는 번들 케이블이 표면에 과도하게 밀집된 경우 감소 계수를 적용하기 전에 추가 감소 계수를 사용해야 합니다. DIN VDE 0298-4 표 10