매우 단순한 케이블은 단선과 플라스틱 피복으로 구성되어 있습니다. 이 케이블은 너무 자주 구부리지 않는 한 구부러진 상태를 유지할 수 있으며, 그렇지 않으면 와이어가 끊어질 수 있습니다. 이와 같은 단순한 케이블은 가정 내 설치에 사용됩니다. 영구적으로 설치한 케이블은 수십 년 동안 손대지 않고 그대로 유지됩니다. 이와 같은 단선은 케이블이 매우 유연하고 움직일 수 있어야 하는 다른 많은 까다로운 애플리케이션에는 적합하지 않습니다.
연성 케이블과 고연성 케이블이 무엇인지, 이러한 케이블은 어떻게 다른지와 어떻게 구성되는지, 어떤 특성을 가지고 있는지, 언제 어디서 사용되는지를 알아보십시오.