Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

Ethernet Advanced Physical Layer: 공정 산업용 이더넷

현장 레벨의 보안 네트워킹


이더넷 APL을 사용하면 이더넷을 통해 현장 레벨까지 데이터를 전송할 수 있습니다. 이 기술은 특히 공정 산업의 까다로운 애플리케이션에서 폭발 위험이 있는 영역에 대한 본질적인 안전성을 구현합니다. 또한 최대 1000미터의 거리도 연결할 수 있습니다. LAPP은 싱글 페어 이더넷 케이블로 이더넷 APL 네트워크를 설정하기 위한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다.

지금 안내서 다운로드하기

백서 "싱글 페어 이더넷 및 이더넷 고급 물리 계층: 산업용 통신을 위한 두 가지 선구적인 기술"

제조사와 사용자는 싱글 페어 이더넷이 산업용 사물 인터넷(IIOT)의 미래라는 데 동의합니다. 이는 사용자에게 많은 이점을 제공하지만 몇 가지 측면을 고려해야 합니다. 이 백서에서는 어떤 점이 중요하고 사용자가 무엇을 주의해야 하는지에 대해 설명합니다. 이 백서에서는 공정 산업의 판도를 바꾸고 있는 이더넷 고급 물리 계층에 대해서도 설명합니다.
계속

이더넷 고급 물리 계층의 장점


이더넷 APL은 이더넷의 물리적 계층에 중요한 속성을 추가합니다: 

  • 폭발 위험 영역에 대한 본질적 안전 보장
  • 최대 1000미터 거리
  • 최대 10 Mbit/s의 양방향 통신
  • 실시간 작동 능력
  • 통합형 전원 공급장치 
  • IEEE 표준을 통한 미래 보장
  • 프로세스 제어 시스템에 쉽게 통합
  • 간편한 설치 및 시운전
  • 빠른 디바이스 구성을 위한 원격 액세스
  • LAPP에서는 모든 부품을 원스톱으로 공급

귀하가 얻는 혜택:


  • 현장 수준의 느린 아날로그 방식의 데이터 통신을 디지털화하여 미래에도 지속 가능한 시스템으로 전환하십시오.
  • 가공 산업에서도 새로운 데이터 기반 비즈니스 모델을 개발하십시오.
  • 폭발 위험이 있는 영역에서는 지나치다고 생각될 정도로 조심해야 하므로, 본질적으로 안전한 Ethernet APL 기술을 사용하십시오.
  • 최대 1000미터 길이의 케이블을 사용하여 초대형 시스템을 네트워크로 연결하십시오.
  • 자동화 피라미드 전체에 걸쳐 균일한 이더넷 기술을 적용하여 시간과 비용을 절약하십시오.


"이더넷-APL은 공정 산업에 더 많은 전력과 디지털화 기회를 제공하는 동시에 최대한의 안전을 제공하는 현장 차원의 업그레이드입니다." Christian Illenseer, LAPP의 산업용 통신 제품 책임자


현재까지의 자동화 피라미드(왼쪽)와 미래의 자동화 피라미드: 이더넷 APL은 폭발 위험이 있는 영역에서 현장 레벨과 회사의 다른 레벨을 이더넷으로 원활하게 연결합니다.

SPE에 대한 자세한 정보

싱글 페어 이더넷: Ethernet-APL의 기반


싱글 페어 이더넷 케이블에는 꼬인 코어 쌍이 하나만 있습니다. 따라서 현장 수준의 산업용 애플리케이션에서 간단한 데이터 네트워크 구축에 이상적입니다. LAPP은 SPE(단일 페어 이더넷) 개발에 핵심적인 역할을 했으며, Ethernet‑APL의 기반이 되는 제품을 포함해 SPE 네트워킹을 위한 모든 구성품을 공급합니다.

SPE의 장점:


  • 필드버스를 대체하고 이더넷을 필드 수준으로 확장합니다.
  • 센서부터 클라우드까지, IP 기반 네트워크 기술을 통합하며 중간 변환장치 없이 연결합니다.
  • 게이트웨이를 제거하여 공간과 무게, 비용을 절약할 수 있습니다.
  • 2개의 코어만 있어 설치가 간편합니다.
  • 최대 1000미터 길이.
  • 최대 10 Gbit/s의 속도.
  • 데이터 라인을 통한 전력 공급(Power-over-Data-Line)으로 최대 50와트까지 전력 전송.
  • 표준화된 케이블 및 커넥터로 자동화 분야에서 범용적으로 사용 가능.

싱글 페어 이더넷에 대해 자세히 알아보고 싶으십니까?

SPE 페이지로 이동하려면 여기를 클릭하십시오

LAPP의 SPE/Ethernet-APL 제품