Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

건설 제품 규정(CPR)


화재 방지를 위한 지지 기둥으로서의 케이블

최신 화재 방지 기술이 현대식 신축 건물에 적용되고 있습니다. 지난 몇 년 동안 화재 예방 법규도 발전해 왔습니다. 화재가 발생하면 건물 방문객들은 화재를 피할 시간이 거의 없는 경우가 많습니다. 종종 가장 큰 위험은 화염 자체가 아니라 플라스틱이 연소될 때 발생하는 연기와 유독 가스입니다. 이는 순식간에 폐에 돌이킬 수 없는 손상을 일으킬 수 있습니다.


이러한 위험을 줄이기 위해 건축 자재의 화재 특성에 대한 테스트와 분류가 이루어집니다. 다음 정보는 유럽 건설 제품 규정의 목적, 케이블 및 와이어에 대한 요구 사항 및 화재 등급, 용도에 가장 적합한 케이블을 찾는 방법을 보여줍니다.

유럽 건설 제품 규정이란 무엇인가요?


건설 제품 규정(CPR)으로도 알려진 BauPVo EU 305/2011은 건설 제품에 대한 통일된 제품 및 테스트 표준을 수립하는 EU에서 유효한 법적 규정입니다. 규정에 따르면 건설 제품은 건물에 영구적으로 설치되는 모든 물품입니다.


이 규정은 건물의 기본 안전 요건을 정의하며, 그 중 하나가 화재 예방입니다.


이 규정은 유럽연합(EU)의 모든 회원국에 구속력이 있으며, 이는 2017년 7월 1일부터 구조물에 영구적으로 설치되는 케이블과 와이어도 적용됩니다.


케이블과 와이어는 통일된 분류 체계에 따라 분류되며 특정 요구 사항을 충족해야 합니다.
브렉시트라고도 알려진 영국의 EU 탈퇴 이후, 영국에서만 유효한 유럽 건설 제품 규정에 대한 대응 규정도 병행하여 시행되고 있습니다. 이 대응책은 CPR의 분류와 규칙을 따릅니다. 따라서 각 유럽 표준에 대해 콘텐츠 측면에서 영국에도 동일한 표준이 적용됩니다.

건축 자재 규정(CPR, Construction Products Regulation: 독일의 BauPVo)의 목적은 무엇입니까?


건축 자재 규정의 목적은 건물과 그 안에 있는 사람들의 안전을 개선하는 것입니다. 화재 특성이 개선된 케이블과 와이어를 설치하여 화재 위험을 최소화하는 것이 목표입니다.


또한 건축 자재 및 소재에 대한 요구 사항과 관련된 국가 규정과도 조화를 이룹니다. 건축 자재 제조사의 제품 출시가 유럽 내부 시장 내에서 더욱 쉬워질 것입니다.


건축 자재 규정은 또한 제품의 CE 마크와 제조사의 성능 선언에 대한 법적 근거가 됩니다.

CPR(건축자재규정)은 어디에 적용됩니까?


CPR은 케이블과 와이어가 고정적이고 영구적인 기초에 설치되어 있는 모든 건물에 적용됩니다.


여기에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다:

  • 주거용, 산업용, 상업용 및 사무실 건물
  • 병원, 학교 및 레저 센터
  • 공항, 기차역 및 지하 주차장
  • 학교나 박물관과 같은 공공 건물

건물의 화재 위험과 안전 요구 사항이 높을수록 케이블과 와이어의 화재 등급은 더 높아야 합니다.


LAPP은 다양한 애플리케이션을 위한 여러 CPR 등급의 케이블을 공급합니다.

무할로겐 제품

무할로겐 소재 덕분에 특히 화재 발생 시 탁월한 특성을 발휘하며, CH 버전으로 차폐형 타입으로도 공급할 수 있는 ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 및 ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 케이블은 CPR 등급 전원 및 제어 케이블의 대표적인 제품입니다.

PROFINET

CPR로 분류된 케이블은 주로 건설 작업에 사용되지만 거기서만 사용되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 이 ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC FLEX A는 건물 및 제어 캐비닛을 PROFINET 네트워크에 배선하는 데 사용할 수 있는 데이터 케이블입니다. 또 다른 적용 분야로는 해상용 DNV-GL 인증을 받은 제어 케이블인 ÖLFLEX® HEAT 125 C MC가 있습니다.

화재 특성은 EN 50575에 따라 어떻게 평가됩니까?


CPR의 조화 표준 EN 50575는 다음 5가지의 기준에 따라 케이블의 화재 특성을 정의합니다:

  • 화염의 전파
  • 열 발생
  • 연기 발생
  • 산화물 형성
  • 연소 방울의 형성

이러한 기준은 다양한 소방 등급 중 하나에 부여할 때 중요한 역할을 합니다. 케이블이나 와이어의 화재 특성을 테스트할 때는 여러 기준의 엄격한 법적 제한값을 초과해서는 안 됩니다.

케이블과 와이어에는 어떤 화재 등급이 있나요?


건설 제품 규정에는 "불연성(Aca):에서 "난연성(Fca)"에 이르는 7가지의 화재 등급이 있습니다. 해당 등급의 아래 첨자 약어 "ca"는 케이블을 의미합니다.


연기의 발생, 산화물 형성 및 연소 방울의 형성이라는 세 가지 다른 등급도 있습니다:

등급이 표시된 연기 발생:

  • s1= 적은 연기 형성,연기 밀도에 대한 추가 요구 사항 s1a 및 s1b이 있는 EN 61034-2에 의거
  • s2= 보통의 연기 형성
  • s3= 정의되지 않음, 강한 연기 형성 가능성 있음


등급이 있는 산화물 형성(a):

  • a1= 약간의 부식성 연기 가스
  • a2= 보통의 부식성 연기 가스
  • a3 = 부식성이 강한 연기 가스


등급이 있는 연소 방울(d)의 형성:

  • d0= 연소 방울 없음
  • d1 = 연소 방울의 짧은 형성
  • d2= 명시된 성능 없음

지수가 낮을수록 성능이 더 좋습니다.

다음 표는 다양한 화재 등급에 대한 요약과 추가되는 등급이 있는 경우 그 내용을 보여줍니다.

가연성 등급안전 요구 사항건물 검사의 지정추가 요구 사항
연기 발생산화물 형성연소 방울의 형성
Aca매우 높음불연성---
B1ca매우 높음난연성

s1-s3

s1a, s1b

a1-a3d0-d2
B2ca매우 높음난연성

s1-s3

s1a, s1b

a1-a3d0-d2
Cca높음난연성

s1-s3

s1a, s1b

a1-a3d0-d2
Dca보통일반적으로 가연성

s1-s3

s1a, s1b

a1-a3d0-d2
Eca낮음일반적으로 가연성---
FcaSmall고인화성---


Aca 및 B1ca 클래스에 대한 요구 사항은 매우 높습니다. 대부분의 PVC 케이블은 Eca 또는 Dca와 같은 낮은 등급을 달성하는 반면 고품질 무할로겐 케이블은 훨씬 더 나은 성능을 제공하며 Cca 및 B2ca 등급을 달성할 수 있습니다. 방화 등급 Aca의 요구 사항이 너무 높아 기존 열가소성 소재로 경제적인 제품을 제공하기에는 현실적으로 케이블에 대해 방화 등급 Aca를 달성하는 것은 불가능합니다.


이 조화는 모든 EU 회원국에서 화재 등급이 동일하다는 것을 의미합니다. 그러나 건물 내 케이블이 준수해야 하는 화재 등급은 국가마다 법적 요구 사항이 크게 다릅니다.
시험 절차 및 분류 기준을 포함한 개별 등급에 대한 자세한 내용은 ZVEI e.V.의 백서에서 확인할 수 있습니다. - 독일 전기 및 디지털 산업 협회.

ZVEI 백서로 이동

CPR 인증 케이블이 화재 예방에 어떤 도움이 되나요?



화재 예방의 개념을 명확히 하기 위해 두 가지 영역으로 나누어 설명하는 것이 좋습니다.


첫 번째 하위 영역은 화재 예방입니다. 모든 구성품은 화재 또는 화재 확산을 방지하는 데 기여해야 합니다. 자체 소화 및 난연성이라는 특성은 여기에 없어서는 안 될 필수 요소입니다.


두 번째 하위 영역은 기본적으로 화재 발생 시 밀폐된 공간에서 사람을 구출하는 것입니다. 높은 수준의 연기를 피하고 가스의 독성으로 인해 사람들이 탈출하기가 더 어려워지지 않도록 하는 것이 중요합니다.


따라서 산화물 형성이 적고 연기 발생이 적은 케이블을 사용하는 것이 적절한 화재 예방 조치입니다. 화재 등급은 명확한 분류 기준과 구체적인 테스트 절차에 따라 케이블의 강도를 투명하게 표시합니다. 이를 통해 시공 계획을 수립하는 동안 애플리케이션에 적합한 "화재 방지 케이블"을 쉽게 찾을 수 있습니다.

Fire protection cables- ETHERLINE® FIRE

CPR 준수 여부는 어떻게 증명하나요?


CPR에 대한 적합성은 CE 적합성 및 성능 선언(DoP)을 통해 입증됩니다. CPR 등급 제품을 시장에 출시하려면 제조사는 두 가지 모두를 의무적으로 준수해야 합니다.

CE 규정 준수를 위해 Eca 등급 이상의 케이블과 와이어는 형식 테스트를 받아야 합니다. Cca 등급 이상부터는 공장 감사 및 진행 중인 생산품의 샘플링을 통해 정기적인 점검도 받아야 합니다.


DoP는 제품의 각 등급을 문서화하고 제조사, 테스트 기관, 적용 분야 및 케이블의 성능에 대한 정보를 제공합니다. 정확한 발열량 지정되지 않았습니다. 또한 ECA 및 FCA 등급에는 기본 등급만 명시되어 있습니다.

CPR, DoP 및 CE 마크 간의 상관 관계


  1. 제조사는 CPR 분류의 사양에 따라 자신의 제품을 테스트합니다
  2. 제품이 테스트를 통과하고 어느 한 화재 등급으로 분류된 후,제조사는 DoP를 컴파일합니다
  3. CPR 분류에 적합성 선언이 필요하므로 제품에 CE 마크가 부착되어 있습니다.

제품에 대한 CE 마크의 일관성/연속성을 보장해야 하는 법적 의무는 소매 공급망에 있어서는 새로운 개념이 아니지만, CPR과 관련하여 특히 중요합니다. 제조사와 유통사는 이 문제에 대해 합의해야 합니다.

딜러 계약

LAPP은 따라서 상업적 리셀러에게 CE 마크 의무에 대한 딜러 계약을 제공합니다.
딜러 계약으로 이동

라벨 템플릿

따라서 LAPP은 상업 리셀러들에게 실용적인 라벨 템플릿을 제공합니다.
라벨로 이동

LAPP에서 CPR 등급이 적용된 케이블은 어떻게 식별할 수 있나요?


LAPP의 엔지니어들은 다양한 제품을 분류해 두었기 때문에, 귀하의 건설 프로젝트에 적합한 폭넓은 케이블 제품군을 제공해 드릴 수 있습니다.


기술 속성을 살펴보면 제품이 분류되었는지 여부와 분류되었다면 어떻게 분류되었는지에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 데이터 시트와 함께 성능 선언을 항상 다운로드할 수 있다는 사실을 비추어 볼 때, 고객은 분류된 제품도 식별할 수 있습니다.


CPR 적합성은 케이블 및 와이어 포장의 라벨에 있는 CE 마크를 통해 확인할 수 있습니다. 케이블과 와이어에는 공간이 거의 없기 때문에 외부 피복에는 CE 마크만 인쇄되어 있습니다. 전체 라벨은 케이블 및 와이어 포장에 표시되어 있으며 제조사의 이름과 주소, 화재 특성 등의 추가 정보가 포함되어 있습니다.

How do I find CPR-certified products in the Online Shop?


Use our article search to find specific products with CPR certification. To do this, go to Show more filters > Certifications and standards and select the desired CPR fire class .

Recommendation:

Please note that all relevant products will be displayed:

  • Select not only the required CPR fire class, but also all higher classes.
  • Take the additional classes into account: CPR flue gas density ("s"), CPR drip behaviour ("d") and CPR acidity ("a").

Cables

Filter by CPR fire class and find the perfect power cable for power supply, control cables for reliable signal transmission and data cables for uninterrupted transmissions.