- 오염을 유발할 수 있는 접촉면이 없습니다.
- 모든 씰은 틈새 없이 닫혀 있습니다
식품을 처리하고 있는 곳이라면 어디이든 위생이 최우선 순위입니다. 위생 기준을 준수하기 위해 생산 시설은 엄격한 규정에 따라 강력한 세척 및 소독제로 처리됩니다. 케이블, 플러그 및 케이블 글랜드도 심한 하중을 받기 때문에 이러한 부식성 매체를 견뎌내야 합니다. 그렇다면 이를 어떻게 테스트할 수 있으며 식품 산업에서 케이블 글랜드와 케이블을 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇일까요? 이 정보 및 자세한 내용은 도움말 문서에서 확인할 수 있습니다.
Ecolab이란?
Ecolab 은 산업용 청소 및 위생 분야에서 고품질 제품을 개발 및 마케팅하는 글로벌 리더입니다. 식품 및 음료 기술 처리 장비의 세척 및 소독을 위해, Ecolab 은 모든 범위의 세척제 및 EPA(U.S. 환경 보호국)에 등록된 세정제 및 소독제를 제공합니다. 이러한 것은 내부 세척(CIP), 외부 세척(COP), 외부 거품 또는 수동 세척에 적합합니다.
그러나 Ecolab 은 자체 제품의 제조사일 뿐만 아니라 위생이 중요한 산업 분야의 선도적인 표준 기관 중 하나입니다. 무엇보다도 케이블 제조업체가 제품 테스트에 사용할 수 있는 테스트 서비스를 제공합니다.Ecolab은 어떤 테스트를 수행하나요?
Ecolab은 식품 생산 기계 세척에 사용되는 특정 화학물질에 대한 내성을 확인하기 위해 제품에 대한 테스트를 수행합니다. 이러한 테스트를 통과한 제품을 Ecolab 인증 제품이라고 합니다.
예를 들어, LAPP의 제품군에는 화학 세정제 등 사용량이 많은 환경에 특히 적합한 Ecolab 인증 케이블, 케이블 글랜드 및 보호 케이블 도관도 포함되어 있습니다.
제조업체들은 이러한 시험을 통해 케이블, 커넥터, 케이블 글랜드가 필요한 세척 과정에도 안정적으로 견디며, 오염 물질을 배출하지 않는다는 점을 입증합니다.
당사의 많은 LAPP 제품은 이미 Ecolab 테스트 방법 R&D/P3-E 40-1(9-2014년 기준)에 따라 테스트를 거쳤습니다. 이를 통해 당사 제품은 장기적으로 고객의 적용 분야에서 요구되는 세척 요건을 견딜 수 있습니다.
어떤 Ecolab 테스트를 이용할 수 있나요?
케이블, 케이블 글랜드 또는 커넥터에 관계없이 성공적인 Ecolab 테스트를 위해서는 모두 6가지 테스트 용액에 28일 동안 완전히 담가야 합니다(재료 적합성 테스트를 위한 시험 방법 40-1에 따른 현재 Ecolab 테스트 조건):
다음 대상에 대한 테스트 솔루션
- 알칼리성 계면활성제 함유 세척제
- 산성, 계면활성제 함유 세척
- 활성 염소를 함유한 알칼리성 세척/소독
- 산성, 산화 소독
- 중성 소독 그리고
- 탈이온수
명시된 기간 내에 이틀마다 테스트 샘플을 점검하여 시각적 변화가 있는지 확인합니다. 부풀어 오르거나 부서지기 쉬운 표면, 색상 변화, 재료의 균열이나 마모와 같은 결함 등 제품 자체의 변화뿐만 아니라 테스트 용액 자체의 색상 변화도 정확하게 기록됩니다.
예를 들어, 아래 이미지에서는 식품 산업에서 스테인리스 스틸에 사용하는 액체, 산성 폼 세척제인 P3-topax 52 테스트 용액에 SKINTOP® 제품 브랜드의 케이블 글랜드가 두 개 있음을 볼 수 있습니다.
왼쪽 이미지에서 테스트 용액과 황동으로 만들어져 특수 세척제에 내성이 없는 기존 케이블 글랜드 모두가 테스트 용액 내에서 화학 반응을 일으켰음을 알 수 있습니다. 반면, 당사의 특수 SKINTOP® HYGIENIC 또는 SKINTOP® INOX 케이블 글랜드는 Ecolab 테스트를 통과했으며 28일이 지난 후에도 테스트 용액에 변하지 않고 남아 있습니다. 따라서 "P3-topax 52"에 대한 내성이 있습니다.
위생이 중요한 지역의 제품에 Ecolab 테스트가 중요한 이유는 무엇인가요?
식품 및 음료 산업에서는 부패하기 쉬운 식품의 처리가 중단되면 폐기 및 생산 재개로 인해 높은 비용이 발생할 수 있으므로 안정적이고 중단 없는 생산 운영이 필수적입니다. 최악의 경우 소비자의 건강까지 위험에 처할 수 있습니다.
위생 품질을 유지하기 위해서는 특수 세척제와 소독제를 사용해야 하므로, 때로는 강한 세척제를 장기적으로 견딜 수 있는 부품을 사용해야 합니다.
부적합한 부품을 사용하면 예를 들어 케이블 글랜드가 부식되고 케이블 절연체가 부풀어 오를 수 있습니다. 그러면 구성품이 자신의 기능을 일부 또는 모두 잃게 됩니다. 결함이 있는 구성품의 파편이 생산 재료에 남거나 구성품의 플라스틱에서 화학 물질이 증발할 수 있습니다. 이로 인해 직원과 소비자에게 위험한 상황이 발생할 수 있으며, 제조사는 이를 방지해야 합니다.
팁: 생산 시설에서는 Ecolab 테스트 마크가 있는 제품을 용도에 맞게 사용하세요. 이 과정을 통해 다양한 세정제와 소독제에도 강한 내성을 갖추었음을 입증하여, 산업 현장에서 안심하고 사용할 수 있습니다.
Ecolab 테스트 마크가 있는 LAPP 제품은 어떤 것이 있나요?
예를 들어, 화학 세정제와의 정기적인 접촉에 특히 강한 제품으로는 SKINTOP® HYGIENIC 또는 SKINTOP® INOX 케이블 글랜드가 있습니다. 이는 식품 산업을 위한 DIN EN 1672-2의 일반적인 설계 원칙을 기반으로 하며 최신 EHEDG 테스트에 따라 인증되었습니다.
SKINTOP®-HYGIENIC 케이블 글랜드의 장점
설계의 이점
- O-링 대신 연결 스레드 위에 어떤 반경이 있는 몰드 씰이 있습니다
- 캡 너트 아래의 파란색 실링 링
- 케이블에 사용되는 특수한 형태의 도관 실링 링
- 부드러운 표면과 모서리 없음
Ecolab 사양 준수
식품 산업에서의 블루 컬러
식품 산업에서 사용되는 제품에 투입된 당사의 플라스틱만큼 강렬한 파란색을 띠는 원료가 자연계에 존재하지 않는다는 사실을 알고 계셨나요?
이러한 플라스틱을 사용하면 식품에 떨어진 플라스틱 조각을 쉽게 발견하고 조기에 큰 손상을 방지할 수 있습니다. 앞서 소개한 Ecolab 시험 인증과 EHEDG 인증을 받은 SKINTOP®-HYGIENIC 케이블 글랜드 외에도, SKINTOP®-INOX 케이블 글랜드를 함께 제공하고 있습니다.
당사의 SILVYN®-FG NM 케이블 보호 도관은 위생 구역의 케이블을 탁월하게 숨기고 위생 구역에 케이블을 설치하기 위한 값비싼 스테인리스 스틸 파이프를 사용자의 설비에서 추방합니다. 모든 제품은 Ecolab 요건을 충족시키며 특히 다양한 세척제 및 소독제에 대한 내성과 오염 방지 기능이 뛰어납니다.
이뿐만 아니라 위생 제품 또는 식품 생산 용도로 특별히 라벨링되어 있지 않거나 Ecolab 승인을 받지 않은 다양한 제품도 제공합니다. 특히 위생이 중요한 구역의 세척 부하를 쉽게 견딜 수 있는 당사의 표준적인 케이블 시리즈 ÖLFLEX® ROBUST를 추천니다.
PVC, TPE 또는 PUR로 제작된 다양한 액세서리와 케이블에도 동일하게 적용되며, 그중 일부는 Ecolab 테스트를 거쳤습니다.