Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

지속 가능한 미래를 위한 LAPP의 제품과 솔루션

더 많은 바이오 기반 원료, 더 적은 CO₂, 그리고 완전한 투명성


가족 기업인 LAPP은 미래를 내다보며 책임 있는 방식으로 경영합니다. 그래서 LAPP은 원자재 사용을 절감하고, 폐기물을 줄이며, 제품 생산 및 유통 과정에서 CO₂ 배출을 최소화하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 지속 가능한 제품 디자인은 전체 가치 사슬에 걸쳐 확장됩니다. 모범 사례: 외피에 바이오 기반 플라스틱 성분을 함유한 최초의 시리즈 케이블인 ETHERLINE® FD bioP Cat.5e. 향후 CO2 발자국을 줄인 라인이 추가로 출시될 예정입니다. LAPP은 산업의 지속 가능한 발전을 함께 이끌어가는 파트너로서, 고객이 지속 가능성 목표를 실현할 수 있도록 돕습니다.

질문이 있으신가요?

전문가가 기꺼이 조언을 제공하고 개별 프로젝트를 구현하기 위해 협력할 것입니다.
지금 문의하기

백서 "친환경 소재: 바이오 기반 플라스틱"

인류는 유한한 자원의 소비와 온실가스 배출을 크게 줄여야 합니다. 바이오 기반 플라스틱은 여기서 중요한 역할을 합니다. 이 백서에서는 이러한 플라스틱의 특성과 이러한 접근 방식이 LAPP 제품 포트폴리오에 미치는 잠재력에 대해 설명합니다.
지금 다운로드하기

바이오 기반 케이블에 대한 LAPP의 계획은 무엇인가요?


플라스틱 업계는 2050년까지 화석 기반 플라스틱의 사용을 대폭 줄이기 위해 노력하고 있습니다(출처: Renewable-carbon.eu). LAPP은 화석 원료를 대체하기 위한 접근법도 검토하고 있습니다. 이를 위해서는 경험, 균형 감각, 파트너가 필요합니다. 지속 가능한 재료로 만든 플라스틱은 제품의 요구 사항을 완벽하게 충족시켜야 하기 때문입니다. 
LAPP은 이 분야의 선구자입니다. 이 회사는 현재 플라스틱과 관련하여 두 가지 경로를 추구하고 있습니다: 

  • 해조류, 옥수수, 설탕, 유채, 해바라기유, 농업 폐기물 등 재생 가능한 원료로 만든 플라스틱. 그러나 이러한 자원의 재배가 식량 생산과 경쟁해서는 안 되며 환경을 파괴해서도 안 됩니다. 
  • 배치 변경 중 또는 생산 종료 시 생산 폐기물에서 재활용한 플라스틱. LAPP에서는 이러한 소재를 충전재, 절연재, 피복재로서 활용할 가능성이 있는 접근법에 대해 연구하고 있습니다. 

참고로 생산 과정에서 발생하는 구리 스크랩은 LAPP의 외부에서 재활용되어 그 재활용 주기가 계속 반복됩니다. LAPP은 전체 가치 사슬에서 책임감 있는 구리 생산을 위한 보증 시스템인 "The Copper Mark"의 파트너이기도 합니다.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e


ETHERLINE® FD bioP Cat.5e는 대량으로 제조되는 최초의 바이오 기반 케이블입니다. 열가소성 폴리우레탄(TPU) 커버는 43 %의 재생 가능한 원료로 만들어졌습니다. 이 특수 외피의 탄소 발자국은 화석 원료로만 만든 기존 외피보다 24 % 더 낮습니다. 이 데이터 케이블은 전기적 및 기계적 특성 측면에서 화석 원료로 만든 제품보다 결코 열등하지 않습니다. 이 케이블은 또한 최대 1,000만 번의 굽힘 주기가 있는 드래그 체인에서 연속 동작으로 사용하기에 적합합니다. 무할로겐 및 난연성 소재는 화재 발생 시 발생할 수 있는 위험을 줄여줍니다. Bio-TPU 외피는 미네랄 오일 기반 윤활제에 대한 내성이 있으며 많은 화학 물질에 대해서도 내성이 있습니다. 고밀도 차폐 편조는 전자파 적합성(EMC)을 위한 최상의 특성을 제공합니다. ETHERLINE® FD bioP Cat.5e는 시작에 불과합니다. 입증된 LAPP 케이블을 기반으로 한 지속가능한 신규 버전을 계속해서 선보일 예정입니다.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e
Standard variant against sustainable variant

바이오플라스틱이란 무엇인가요?


바이오 기반 플라스틱은 화석 원료로 만든 플라스틱을 대체할 수 있는 지속 가능한 대안입니다. 사용되는 원료는 전체 또는 부분적으로 식물에서 유래하며 최대 두 번의 재배 시즌에 수확할 수 있습니다. 바이오 기반이라고 해서 소재가 생분해된다는 의미는 아닙니다. 다행히도 케이블이 단순히 녹아서는 안 되기 때문입니다. 그러나 화학 공정을 통해 화석 원료로 생산되지만 (생분해성) 플라스틱도 있습니다. 여기서 자세히 살펴보는 것이 중요합니다.

Types of raw materials

탄소 발자국을 어떻게 줄일 수 있습니까?


LAPP은 CO2 발자국을 줄입니다. 이를 위해서는 작은 단계가 많이 필요합니다:

  • 제품의 탄소 발자국: 저희 제품의 탄소 발자국을 줄이기 위한 완전한 투명성
  • 생산 라인의 설계: 자재와 지속 가능한 자원에서 나온 자재의 자원 효율적인 사용
  • 공급사 관리: 생태 및 사회적 지속가능성에 대한 높은 요구 사항
  • 법률: 잠재적 유해 물질에 대한 제한 규정 준수
  • 플라스틱: 지속가능한 공급원에서 나오는 자재의 비중 확대
  • 전력 공급: 더 많은 친환경 전기, 우리 스스로 생산한 전력
  • 에너지 소비: 에너지 절약형 생산 시스템 사용 및 프로세스 최적화
  • 재료 효율성: 내부 재활용을 통한 자재 재사용
  • 운송 경로: 항구를 오가는 거의 모든 운송에 철도를 이용합니다(U.I. Lapp GmbH) 
  • 용량 활용: 최적화된 경로 계획을 통한 공회전 방지
  • 포장: 높은 재활용률과 최적화된 포장 디자인

LAPP과 함께하는 지속가능성: 고객에게는 어떤 이점이 있나요?


LAPP은 고객이 지속가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다. 예를 들어 오일에 대한 내성이 높아 수명이 긴 고품질 제품을 기본으로 합니다. 각 애플리케이션에 맞게 케이블의 치수를 최적화하는 것도 중요합니다. LAPP은 공급사의 지속가능한 경영을 위해서도 노력하고 있습니다. 고객은 최고의 생태 및 사회적 표준을 준수할 뿐만 아니라 REACH 및 RoHS와 같은 모든 법적 요건을 준수할 수 있어야 합니다. 그 예로 LAPP의 제품 중에는 무연 케이블 글랜드가 있습니다. 예를 들어 사람이 있는 공간에서 무할로겐 케이블을 사용하는 등 최종 사용자 보호에 항상 초점을 맞추고 있습니다. 

LAPP은 향후 자사 제품에 대한 배출량 데이터를 고객에게 제공할 계획입니다. 검증된 제품 탄소 발자국은 제품 배출량에 대한 투명성을 확보하기 위한 것입니다. 계산 방법론, 데이터 기준 및 결과는 향후 독립적인 제3자가 검토하여 고객이 자체 계산에 이 데이터를 사용할 수 있도록 할 것입니다. LAPP은 제품 및 회사 차원에서 CO2 배출량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다.

혁신적인 사고, 지속가능한 행동

LAPP의 지속가능성
자세히 알아보기

제품 및 혁신

제품의 탄소 발자국과 지속가능한 산업에 집중
자세히 알아보기

환경

기후 친화적인 미래로 나아가는 과정에서 LAPP은 가치 사슬을 주시하고 있습니다.
자세히 알아보기