할로겐이란 무엇인가요?
불소, 염소, 브롬, 요오드, 아스테이트와 같은 원소는 할로겐이며 원소 주기율표에서 일곱 번째 주요 그룹에 속합니다. 이러한 원소는 예를 들어 폴리비닐염화물과 같은 많은 화합물에서 발견됩니다. PVC는 요약하여 말하자면, 이미 알려진 바와 같이, 내구성이 매우 뛰어나기 때문에 많은 기술 제품뿐만 아니라 케이블의 절연 및 피복 재료로 사용됩니다. 염소 및 기타 할로겐은 종종 방염 성능을 향상시키기 위해 첨가제로서 포함되어 있습니다. 하지만 여기에는 대가가 따릅니다. 할로겐은 건강에 해롭습니다. 이러한 이유로 할로겐이 포함되지 않은 플라스틱이 케이블에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.