Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

무할로겐 케이블

어떻게, 무엇을, 언제, 그리고 무엇보다도 왜?

할로겐이란 무엇인가요?


불소, 염소, 브롬, 요오드, 아스테이트와 같은 원소는 할로겐이며 원소 주기율표에서 일곱 번째 주요 그룹에 속합니다. 이러한 원소는 예를 들어 폴리비닐염화물과 같은 많은 화합물에서 발견됩니다. PVC는 요약하여 말하자면, 이미 알려진 바와 같이, 내구성이 매우 뛰어나기 때문에 많은 기술 제품뿐만 아니라 케이블의 절연 및 피복 재료로 사용됩니다. 염소 및 기타 할로겐은 종종 방염 성능을 향상시키기 위해 첨가제로서 포함되어 있습니다. 하지만 여기에는 대가가 따릅니다. 할로겐은 건강에 해롭습니다. 이러한 이유로 할로겐이 포함되지 않은 플라스틱이 케이블에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

무할로겐 케이블이란 무엇입니까?


이름에서 알 수 있듯이 무할로겐 케이블은 플라스틱 성분에 할로겐이 포함되어 있지 않습니다. 할로겐화 플라스틱은 앞서 언급한 폴리비닐클로르아이디, 클로로프렌 고무, 불소화 에틸렌 프로필렌, 불소수지 고무 등과 같이 이름에 포함된 화학 원소로 식별할 수 있습니다.

무할로겐 케이블을 사용하거나 사용해야 하는 경우 실리콘 고무, 폴리우레탄, 폴리에틸렌, 폴리아미드, 폴리프로필렌, 열가소성 엘라스토머(TPE) 또는 에틸렌 프로필렌 디엔 고무와 같은 플라스틱으로 구성된 케이블인지 확인해야 합니다. 중금속 기반 안정제나 연화제가 포함되어 있지 않으며, 방염을 위한 첨가제는 환경적으로 안전합니다.

무할로겐 케이블은 어떻게 명명됩니까?


케이블의 절연 및 피복재에 염소, 불소, 브롬과 같은 할로겐이 사용되지 않은 케이블은 무할로겐 케이블입니다. 케이블 글랜드, 케이블 보호 도관 시스템, 커넥터 또는 수축 튜브(예: LAPP의 PROTECT HF 보호 도관)도 무할로겐 플라스틱으로 제작할 수 있으므로 할로겐 프리 제품입니다. 예를 들어 무할로겐 케이블이 필요한 경우 다음 제품 명칭에 유의해야 합니다:

할로겐화 플라스틱

할로겐화 플라스틱
  • 클로로프렌 고무
  • 플루오로에틸렌 프로필렌
  • 불소 중합체 고무
  • 폴리염화비닐

무할로겐 플라스틱

무할로겐 플라스틱
  • 실리콘 고무
  • 폴리우레탄
  • 폴리에틸렌
  • 폴리아미드
  • 폴리프로필렌
  • 열가소성 탄성중합체

시간이 지남에 따라 케이블 업계에서는 무할로겐 케이블 마킹과 관련하여 여러 가지 공통된 시장 명칭이 등장했습니다. 그러므로 제조사에 따라 무할로겐 케이블에 대해 다음과 같은 용어를 사용하고 있습니다:

  • HFFR I 무할로겐, 난연성
  • LSZH(또는 LS0H) I 적은 연기, 할로겐 제로
  • FRNC I 난연성, 비부식성
  • HF I 무할로겐

LAPP의 제품에서는 제품 명칭에 표시된 H 문자로 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 당사의 ÖLFLEX® 제어 케이블키트 CLASSIC 110 H 또는 보다 일반적으로는 PVC 설치 케이블 NYM의 할로겐 프리 대안으로 사용되는 NHXMH외피 케이블. 무할로겐 케이블 글랜드는 HF 문자로 식별됩니다. SKINTOP® ST-HF-M 케이블 글랜드와 SYLVIN® 수축 튜브는 난연성 및 자체 소화성뿐만 아니라 무할로겐이며 높은 수준의 기능적 신뢰성을 제공합니다.

무할로겐 케이블이 화재 예방에 중요한 이유는 무엇인가요?


할로겐은 건강을 해칠 수 있습니다. 특히 할로겐화 플라스틱, 특히 PVC가 연소할 경우 더욱 그렇습니다. 화재가 발생하면 플라스틱에서 할로겐화수소가 방출됩니다. 할로겐은 소방대에서 사용하는 소화수나 점막에서 나오는 액체와 같은 물과 결합하여 산을 형성하는데, 염소는 염산이 되고 불소는 부식성이 강한 불화수소가 됩니다. 또한 다이옥신과 기타 독성이 강한 화학물질의 혼합물이 형성될 수 있습니다. 기도로 들어가면 손상을 일으켜 질식을 일으킬 수 있습니다. 화재에서 살아남더라도 건강이 영구적으로 손상될 수 있습니다. 무할로겐 케이블의 경우 이러한 문제가 훨씬 덜합니다.


통합 화재 방지를 위해 케이블은 화염 방지 및 연기 발생이 적어야 합니다. 방염 기능은 화염의 연소 및 전파 속도를 늦추고 자체 소화를 촉진합니다. 염소와 브롬은 난연성이 뛰어나기 때문에 케이블에 플라스틱을 혼합하여 사용하는 경우가 많기 때문에 제조업체는 여기서 딜레마에 직면하게 됩니다. 그러나 앞서 언급한 건강상의 위험 때문에 논란의 여지가 있으며, 인명 피해가 없는 경우에만 허용됩니다. 그 결과, 저희 LAPP은 높은 수준의 방염 성능을 갖추면서도 할로겐이 없는 소재를 사용합니다.

무할로겐 케이블의 장점은 무엇인가요?


무할로겐 케이블을 심하게 가열하거나 태우면 건강에 해로운 부식성 산이나 가스가 훨씬 적게 발생합니다. UNITRONIC® 및 ETHERLINE® 브랜드의 ÖLFLEX® 제어 케이블 또는 데이터 케이블은 특히 공공 건물, 교통 시스템 또는 일반적으로 말하여 화재 발생 시 사람, 동물 또는 재산에 큰 피해가 발생할 위험이 있는 곳에서 사용하기에 적합합니다. 이러한 케이블은 연기 가스의 밀도가 낮기 때문에 연기가 덜 발생하고 갇힌 사람들이 탈출 경로를 쉽게 찾을 수 있습니다.

"무할로겐 NYM 케이블"이 필요하다면 일반적인 할로겐 함유 NYM 케이블을 대체할 수 있는 무할로겐 케이블인 NHXMH 시스 케이블을 사용하십시오. 당사의 ÖLFLEX® 클래식 110 제어 케이블은 무할로겐 제품인 ÖLFLEX® Classic 110 H 또는 ÖLFLEX® Classic 130 H 버전으로 공급됩니다.

무할로겐 케이블은 화재 발생 시 최대한의 기능 유지를 보장하려는 경우 특히 유용합니다. 이는 감시 카메라가 화재의 원인에 대한 사진을 제공하는 건물에서 중요할 수 있습니다. LAPP의 ETHERLINE® FIRE 고속 데이터 케이블은 화염 속에서 2시간이 경과한 후에도 최대 전송 속도로 데이터를 전송합니다.

건강 문제 없음

무할로겐 케이블은 가열 시 부식성 산이나 유해 가스를 훨씬 적게 생성합니다.

화재 발생 시에도 긴 기능 무결성 유지

LAPP의 ETHERLINE® FIRE 고속 데이터 케이블은 화염 속에서 2시간이 경과한 후에도 최대 전송 속도로 데이터를 전송합니다.

무할로겐 버전

표준 제품도 무할로겐 버전으로 만나볼 수 있습니다.

무할로겐 케이블 및 커넥터에 대한 규범 요구 사항


관련 표준과 표준을 준수하는 무할로겐 케이블이라고 해서 반드시 할로겐이 완전히 없는 것은 아닙니다. 케이블이 규범적 요구 사항의 의미 내에서 무할로겐 케이블로 인정받으려면 특정 값을 초과하지 않아야 합니다.

요약하면, 이 표준의 해당 부분은 케이블과 절연 전선의 소재를 연소시켰을 때 생성되는 할로겐산 가스의 양을 측정하기 위한 시험 장비와 절차를 정의하고 있습니다.


따라서 IEC 60754-1에 따라 무할로겐으로 지정된 LAPP 케이블은 테스트된 물질이 5 mg/g의 할로겐산 함량을 초과하지 않음을 사용자에게 보장합니다.

DIN EN 60754의 2부에는 pH 값과 전도도를 측정하여 산도를 측정하는 방법이 기술되어 있습니다.


사용자 입장에서 이는 IEC 60754-2에 따른 당사의 무할로겐 케이블이 pH 값 4.3 이하로 떨어지지 않는다는 것을 의미합니다. 케이블과 라인의 전도도 측정값도 10μS/mm의 한계를 넘지 않습니다.  

무할로겐 케이블의 장점에 대한 단원에서 이미 언급했듯이, 화재 발생 시 긴 기능적 무결성과 방해받지 않는 시야가 매우 중요한 측면인 경우가 많습니다. 후자는 건물 내 사람들의 대피, 소방대의 접근성 또는 화재 원인에 대한 2차 분석과 같은 모니터링 시스템에 매우 중요합니다.


DIN EN 61034-2는 정의된 조건에서 연소 중인 케이블의 연기 밀도를 측정하는 방법을 정의합니다.


케이블과 와이어의 연기 밀도는 빛 투과성에 대한 최소값으로 표시됩니다. 화재 안전 계산은 표준의 부록 A에서 이를 통해 도출할 수 있습니다.


부록 B에서 DIN EN 61034-2 표준은 다른 표준에 요구 사항이 없는 경우에 대한 권장 사항을 제시합니다. 이 부록에서는 최소값으로 60%의 빛 투과성 값을 권장합니다.


따라서 DIN EN 61034 표준을 준수하는 LAPP 제품은 해당 표준에 명시된 시험 방법에 따라 최소 60% 이상의 광투과성을 보장합니다.