Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

무연 케이블 글랜드

RoHS 및 REACH에 따른 납 용도


최근 수십 년 동안 상업용 및 산업용 제품에서 납의 사용은 급격히 감소했습니다. 하지만 지금까지는 소량의 납이 일부 적용 분야에서만 허용되었습니다. 예를 들어, 현재 RoHS 지침은 전자 제품에 대한 예외로 SKINTOP® 및 SKINDICHT® 황동 글랜드에 사용되는 소재인 황동과 같은 구리 합금에 최대 4%의 납을 허용하고 있습니다. 이 면제는 최근 2027년 6월 30일까지 연장되었습니다. 공식적으로 추가 연장이 가능합니다.


LAPP은 2020년 초 세계 최초로 무연 황동 버전의 케이블 글랜드를 선보인 제조사입니다. 이 기회를 포착하여 납이 포함되지 않은 지속 가능하고 장기적인 케이블 글랜드에 조기에 투자하세요.

무연 케이블 글랜드란 무엇인가요?


무연 케이블 글랜드도 케이블 글랜드입니다. 유일한 차이점은 RoHS 지침에 따라 허용되고 시중에서 흔히 볼 수 있는 황동 첨가제인 2~4%의 납 성분을 사용하지 않고 생산된다는 점입니다.


LAPP의 무연 케이블 글랜드 및 무연 케이블 글랜드 액세서리는 "LF"(무연)라는 명칭으로 식별할 수 있습니다. 이는 지금까지 널리 사용되고 있는 케이블 글랜드인 SKINTOP® MS-M 및 MS-SC-M 또는 당사의 잠금 너트인 SKINDICHT® SM-M을 무연 버전으로도 동일한 성능에서 사용할 수 있다는 것을 의미합니다. 이제 당사의 포트폴리오에 새롭게 추가된 SKINDICHT® BL-M 블랭킹 플러그, SKINDICHT® MR-M 리듀서, SKINDICHT® ME-M 인라저, SKINDICHT® MA-PG/M 어댑터 및 SKINDICHT® SM-PE M 클로가 있는 잠금 너트도 무연 버전으로 만나볼 수 있습니다.


출시된 지 1년 남짓한 기간 동안, 우리는 무연(無鉛) 황동을 LAPP의 표준으로 정착시켰으며, 대체 소재 도입이라는 과제를 성공적으로 해결했습니다. 앞으로도 다양한 제품군에 무연 버전을 단계적으로 확대해 제공할 예정입니다.


저희는 통합 케이블 및 연결 솔루션에 대한 글로벌 시장의 선도 회사로서 기다리지 않고 세계 최초로 무연 황동으로 만든 케이블 글랜드를 일찍부터 개발했으며, 오늘날까지 무연 제품 포트폴리오를 확장해 왔습니다.


누구나 항상 사후 대응이 아닌 사전 대응을 통해 다가오는 변화에 조기에 지속 가능한 방식으로 대응할 수 있습니다.

REACH와 RoHS란 무엇입니까?


사람, 동물, 환경을 보호하기 위해 RoHS 및 REACH 규정과 같은 다양한 법률에서 화학 물질의 사용, 그 제한 사항 및 적용 분야를 규정하고 있습니다. REACH 지침은 구리 합금에 허용되는 납 함량도 규정합니다.

REACH 및 RoHs에 대해 자세히 알아보기

무연 금속으로 제품을 제조할 때 어떤 어려움이 있나요?


황동을 포함한 구리 합금에 납을 첨가하여 칩 파손이 잘되고 가벼운 윤활성이 보장됩니다. 이렇게 하면 케이블 글랜드 제조 시 마찰을 줄이고 열 발생도 줄일 수 있습니다. 납이 첨가된 황동의 낮은 재료 경도는 빠르고 쉬운 가공을 가능하게 하는 또 다른 장점입니다.


따라서 무연 소재를 사용한 케이블 글랜드의 생산과 원자재 조달에는 복잡한 공정 조정과 높은 비용이 수반되었습니다. 현재 무연 황동 소재는 동일한 적용 범위에서 사용할 수 없는 경우가 많습니다. 무연 소재를 가공할 때의 인장 거동은 소재에 납이 첨가된 경우와 다릅니다. 이는 특히 반제품의 두 가지 변형을 모두 생산에 사용하는 경우 생산 중 칩 제거가 어렵다는 것을 의미합니다.


추가 작업으로 인해 전반적으로 비용이 상승하고 특히 과도기에는 무연 제품 변형의 가격에 영향을 미칠 수밖에 없습니다.

무연 케이블 글랜드 사이에는 어떤 차이점이 있습니까?


무연 케이블 글랜드는 납이 포함된 황동으로 만든 케이블 글랜드와 시각적으로 동일합니다.

납이 있는 케이블 글랜드와 없는 케이블 글랜드의 제품 특성도 비슷합니다. LAPP 내부 테스트와 외부 시험 기관의 검증을 통해 다음 사실이 확인되었습니다:

  • 기계적 속성,
  • 내부식성 및
  • EMC 속성은 비슷합니다.

LAPP 케이블 글랜드의 두 가지 버전 모두 IP 68에 따라 방진 기능을 갖추고 있으며 최대 10 bar, 수심 100 m까지 최대 30분 동안 연속 침수로부터 보호됩니다.

납 함유 케이블 글랜드와 마찬가지로 무연 케이블 글랜드는 M12 ~ M63 미터법 크기로 즉시 배송할 수 있습니다.

SKINTOP® MS-M

애플리케이션 분야란 무엇이며 이러한 분야는 어떤 환경에서 사용됩니까?


당사의 무연 케이블 글랜드는 납에 대한 RoHS 지침 및 REACH 규정이 기계 또는 시스템과 관련된 모든 경우에 좋은 선택입니다.


특히 계획 시간이나 수명 주기가 긴 기계를 제조하거나 운영하는 경우, 납이 함유되지 않고 현재 적용되고 향후 금지되는 RoHS 또는 REACH 규정과 분리된 부품을 사용하는 것이 좋습니다.


국제 판매 시장이나 가치 사슬 및 법률의 관점에서 미래 지향적인 지속 가능한 행동은 계획을 수립할 때 보람 있는 효과를 가져올 수 있습니다.

LAPP의 무연 케이블 글랜드는 어떻게 식별할 수 있습니까?


무연 케이블 글랜드를 선택할 때 제품의 품목 번호에 "LF"라는 명칭이 있는지 확인하십시오.


이 접미사가 붙은 제품은 기존 케이블 글랜드의 무연 대체품으로, 동일한 제품 특성을 보유하고 있습니다.


따라서 당사의 무연 케이블 글랜드를 사용하면 향후 규정이 개정되더라도 항상 안전을 확보할 수 있으며 장기적이고 지속 가능한 계획을 세울 수 있습니다.

케이블 글랜드

케이블 엔트리의 실링 및 변형 방지