Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

내유성


PUR 및 PVC 케이블 및 와이어

산업 생산 라인이나 고정식 드라이브를 생각할 때, 기계적으로 움직이는 모든 기계에는 윤활 지점와 자동 오일 주입이 필수 불가결하다고 생각합니다. 거의 모든 애플리케이션은 전자 방식으로 모니터링되며 유선으로 연결되어 있습니다. 예를 들어 CNC 밀링 머신에서는 수 리터의 절삭유와 냉각유가 흐르기 때문에 이러한 오일은 필연적으로 케이블 및 와이어와 접촉하고 때로는 장시간 잠기기도 합니다. 다음 섹션에서는 기름기가 많은 환경에서 케이블을 사용할 때 중요한 사항에 대해 알아볼 것입니다.

내유성이란 무엇을 의미합니까?


내유성은 합성 오일과 같은 오일의 영향에 대한 재료의 내성을 의미합니다. 오일에 내성이 있거나 오일이 침투하지 않는 소재는 단시간 또는 장시간 기름과 접촉해도 손상을 입지 않습니다.

내유성 케이블이란 무엇입니까?


내유성 케이블의 경우, 플라스틱 외피에 사용된 소재는 오일과 화학적으로 반응하지 않습니다. 케이블이 내유성 케이블로 간주되려면 일시적 또는 영구적으로 기름과 접촉하더라도 플라스틱의 특성이 변하지 않아야 합니다. 내유성 플라스틱의 예로는 불소 중합체 또는 폴리우레탄(PUR)이 있습니다. PVC 케이블은 폴리염화비닐 외피에 특수 화학 첨가제를 첨가한 경우에만 내유성이 있습니다.

케이블의 내유성에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?


플라스틱 외피에 적합한 소재를 선택할 때는 여러 가지 요소를 고려해야 합니다:

사용된 오일의 성분은 무엇입니까?

합성 오일인가요? 또는 유기농 오일인가요?

케이블이 노출되는 오일 온도는 어느 정도입니까?

케이블이 오일과 접촉하는 시간은 얼마나 되나요?

단기 또는 영구 노출 시간이 있습니까?

애플리케이션 요구 사항에 따라 케이블은 여러 등급으로 나뉩니다.


개별 클래스에 대한 테스트 방법은 표준에 의해 정의됩니다.

  • 등급 1: 내유성 없음

외피에 오일이 닿으면 케이블이 손상될 수 있습니다. 이 등급의 케이블은 오일이 없는 환경에서 사용하기에 적합합니다.

  • 등급 2: DIN EN 50290-2-22(TM54)에 따른 내유성

  • 등급 3: DIN EN 50363-4-1(TM5)에 따른 내유성

  • 등급 4: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성

케이블은 언제 내유성이 있는 것으로 간주되나요?


오일로 인한 손상을 방지하려면 시스템의 모든 구성품에 내유성이 있어야 합니다. 이를 위해서는 케이블 피복과 모든 커넥터 또는 케이블 글랜드 모두에 내유성이 있어야 합니다.

그렇지 않은 경우, 오일로 인해 플라스틱이 부풀어 오르거나 부서지기 쉽습니다. 즉, 내유성이 없는 플러그나 글랜드는 쉽게 벗겨지거나 심지어 부서질 수 있습니다. 케이블의 외피가 보호 효과를 잃고 경우에 따라서는 케이블이 완전히 고장날 수도 있습니다.

LAPP의 내유성 제품은 어떻게 식별하나요?


LAPP에서는 공인된 독일, 유럽 및 국제 표준에 따라 케이블을 테스트합니다. 표준화된 테스트 오일은 케이블과 와이어의 내유성을 테스트하고 확인하는 데 사용됩니다.

내유성 LAPP 제품은 내유성이 강화된 제품을 나타내는 오일 드럼 픽토그램으로 식별할 수 있습니다. 더 나아가 소재 특성상 항상 내유성이 있는 "PUR" 외피가 있는 제품에는 제품 명칭에 "P"가 표시되어 있습니다. 예를 들어, 내화학성이 강화된 케이블인 ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 제품이 이에 해당합니다.

내유성 와이어 및 케이블은 어디에 사용됩니까?


절삭유와 냉각유는 산업에서 부품 생산 시 온도 제어 및 공구 보존을 위해 사용됩니다. 이는 시스템의 액추에이터와 센서를 연결하는 데 사용되는 케이블, 커넥터 또는 케이블 글랜드가 다양한 오일에 영구적으로 또는 일시적으로 노출된다는 것을 의미합니다.

LAPP의 내유성 제품은 윤활유, 절삭유, 냉각유, 화학 세정제 및 뜨거운 물에 대한 내성이 있어 생산 또는 제조 분야의 다양한 산업 분야에 이상적입니다.

예를 들어, 내유성 SKINTOP® 케이블 글랜드는 다양한 오일에 대한 장기적인 내성이 있습니다. 즉, 오일 속에서 장시간 사용해도 케이블이 파손되거나 약해지지 않고 기능을 유지합니다.

CNC 가공 센터와 같은 특수 애플리케이션의 경우 케이블은 영구적으로 오일 내에 있거나 고온 냉각 윤활제에 대한 내성이 있어야 합니다. 케이블의 내유성 외피는 장기적으로 고장 위험이 낮으면서도 제대로 작동하는 연결을 보장합니다.

SKINTOP® 케이블 글랜드

모든 오일이 다 같은 것은 아닙니다.


오일은 케이블과 와이어의 선택에 어떤 영향을 끼칩니까?

오일은 용도에 따라 화학 성분이 크게 다를 수 있습니다. 일반적으로 미네랄 오일을 기반으로 하는, 기존의 테스트에 사용되는 표준화된 테스트 오일은 적용 분야가 넓지만 가능한 모든 성분 구성을 대표할 수는 없습니다. LAPP에서는 고객이 사용하는 특수 오일에 대해, 선택 제품의 내유성을 사전에 확인할 수 있는 서비스를 제공합니다. 이에 대해 전문가와 상담하십시오.

불소 중합체와 테프론은 케이블 업계에서 거의 모든 오일에 대응할 수 있는 다목적 무기입니다. 많은 경우, 매우 특수한 오일에 대한 내성은 이러한 소재로 만들어진 플라스틱 케이블에 대해서만 보장할 수 있습니다. 저희 LAPP의 ÖLFLEX® HEAT 205ÖLFLEX® HEAT 260 제품은 특수 오일과 함께 사용하기에 완벽한 제품입니다.

기타 중요하고 오일에 친화적인 외피 소재는 아래 표에서 확인할 수 있습니다:


외피의 소재: PUR

PUR 외피가 있는 케이블은 내유성이 뛰어나며 노치 방지 기능도 뛰어납니다.


따라서 PUR 외피는 플랜트 및 기계 공학 분야에서 자주 사용됩니다. 폴리우레탄(PUR) 피복재는 지속적인 사용에도 유연성을 유지하고 높은 기계적 응력을 견디며 많은 화학 물질과 오일에 대한 내성도 갖추고 있습니다.


당사의 ÖLFLEX® ROBOT 900 P는 내유성 및 비틀림 내성이 뛰어나기 때문에 동적 굽힘 및 비틀림 동작이 있는 로봇 애플리케이션에 이상적입니다.

외피의 소재: PVC

PVC 외피가 있는 케이블은 일반적인 화학 성분으로 인해 기름에 대한 내성이 특별히 강하지 않습니다.

하지만 여기에도 예외 없는 규칙은 없습니다. LAPP에서는 특수 화학 첨가제 덕분에 내유성이 뛰어나면서도 PVC 케이블의 장점을 제공하는 PVC 외피가 있는 제품을 제공합니다.

특히 주목할 만한 제품은 유럽 및 북미 시장을 위한 내유성 및 연성 PVC 케이블인 ÖLFLEX® 191 입니다.

외피의 소재: TPE

열가소성 폴리우레탄(TPE-U) 또는 PUR을 포함하는 열가소성 탄성중합체(TPE)는 자외선 저항성 외에도 높은 수준의 내유성 및 바이오 오일 내성을 제공합니다. 그러나 PUR에 비해 TPE 외피가 있는 케이블은 일반적으로 자외선 및 기타 온도 범위에서 더 높은 내성을 지니고 있습니다.

예를 들어, TPE 피복이 있는 ÖLFLEX® ROBUST FD C 제어 케이블은 케이블 체인 및 열악한 조건에서 사용할 수 있습니다.

케이블 및 와이어 외에 LAPP이 공급하는 내유성 제품에는 어떤 것이 있습니까?


애플리케이션 분야에 따라 다음과 같은 내유성 제품도 LAPP에서 구매할 수 있습니다:

케이블 체인


케이블이 위치해 있는 케이블 체인이 이 속성을 가질 수 없는 경우 내유성 케이블만으로는 충분하지 않습니다. 내유성 케이블 체인은 특히 기름기가 많은 환경에서 사용되는 선형 이동 기계 및 시스템에서 필수적입니다. 애플리케이션에 적합한 케이블 체인을 찾을 때 ÖLFLEX® CONNECT CHAIN 구성기의 지원을 받을 수 있습니다.

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN 구성기

케이블을 선택한 다음 애플리케이션 환경을 명시하고 적절한 케이블 체인 시스템을 선택하면 명확한 치수와 사용된 구성품이 표시된 개별적인 체인 구성을 받을 것입니다.

플라스틱 케이블 글랜드

영구적인 진동 보호 기능과 밀폐 인서트가 있는 내유성 플라스틱 케이블 글랜드인 SKINTOP® ST-M은 까다로운 기계 및 플랜트 세척 공정에서도 검증된 기능적 신뢰성을 제공합니다.

플러그 커넥터

내화학성이 뛰어난 EPIC® 커넥터를 사용하면 기름기가 많은 환경에서도 고장이 발생하지 않도록 안정적으로 보호할 수 있습니다.