Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

극한 온도에 견디는 내열성 케이블

내열 케이블이란 무엇입니까?


비와 추위에 대해 불평할 때 흔히 말하는 것처럼 악천후는 존재하지 않고 옷이 잘못되었을 뿐입니다. 비가 쏟아지면 방수 플라스틱 막이 달린 케이프 나 비옷을 입고 추운 날씨에는 따뜻한 양털 안감이 있는 재킷을 입습니다. 이처럼 케이블의 "옷"도 다양합니다. 케이블의 외부 보호 덮개인 외피는 의도한 용도에 따라 다양한 재질로 구성됩니다. 비결은 적절한 조합을 찾는 것이며, 이를 위해서는 많은 전문 지식이 필요합니다. 다음은 재료 과학자가 케이블의 특성을 설계하는 방법에 대한 몇 가지 예입니다:

케이블 피복의 소재는 PVC(폴리염화비닐)입니다. 저렴하고 칼로 쉽게 파낼 수 있어 커넥터를 부착하기 위해 피복을 벗기고 케이블을 쉽게 제거할 수 있습니다. PVC는 100 °C 이상의 온도에서도 견딜 수 있습니다.

훨씬 더 높은 온도에서는 PVC 케이블이 더 이상 견디지 못하므로 다른 피복 소재의 케이블이 필요합니다. 제조사는 온도 범위에 따라 폴리올레핀 공중합체, 플루오로에틸렌 프로필렌, 폴리테트라플루오르에틸렌, 제빵 몰드나 아기 인형에 사용되는 실리콘을 사용합니다. 이러한 소재는 최대 섭씨 260도의 온도에서도 견딜 수 있습니다.

더 뜨거워지면 케이블의 구조가 근본적으로 바뀌어야 합니다. 이러한 경우 전도성 가닥과 전체 케이블은 모두 운모 테이프와 유리 섬유 편조로 감쌉니다. 이렇게 하면 견딜 수 있는 항온이 섭씨 650도까지로 증가합니다. 몇몇 케이블은 1500도 이상에서도 단시간 동안 견딜 수 있습니다.

내열성 전원 및 제어 케이블

+90 °C 이상, -50 °C 이하에서 사용하기 위한 케이블 및 싱글 코어
자세히 알아보기

내열성 데이터 케이블

안정적인 전송 보장
자세히 알아보기

내열 케이블은 어디에 사용됩니까?


"정상" 온도가 지배적인 곳이라면 어디든 일반 케이블이 적합합니다. PVC 피복이 있는 케이블은 태양광 발전 시스템에서와 같이 더운 여름날의 열기를 견딜 수 있습니다. 거기에는 자외선 내성과 같은 다른 속성이 필요합니다.N/A 내열성 케이블은 기술 장비가 100°C 이상의 고온을 발생시킬 수 있는 모든 곳에서 사용됩니다. 예를 들어 자동차 엔진룸에서 센서용 케이블이 뜨거운 엔진 부품을 지나가는 경우가 이에 해당합니다.

가정에서는 히터나 오븐, 할로겐 램프, 사우나 등 내의 케이블이 더 뜨거워집니다. 예를 들어 대형 제과점의 오븐과 같이 산업 현장에서는 완전히 다른 온도를 사용합니다. 석탄 발전소나 가스 발전소 또는 철강 생산 용광로에서는 1000 °C 이상까지 올라가는 경우도 있습니다.

참고로, 특히 내열성이 뛰어난 케이블은 일반적으로 온도 범위가 아래 방향으로 확장됩니다. 또한 산이나 북극에서도 사용하기에 적합하며 이러한 종류의 케이블과 커넥터는 겨울 스포츠 행사에서도 수요가 많습니다. 이러한 구성품은 -40°C 이하의 극히 낮은 온도도 견딜 수 있N/A습니다.

LAPP에는 어떤 내열 케이블이 있나요?


ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

대표적인 LAPP 제품으로는 기계 엔지니어링용 전원 및 제어 케이블인 ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF가 있습니다. 60°C ~ +180°C의 넓은 온도 범위로 오일, 알코올 및 다양한 화학 물질을 사용하는 분야를 포함한 대부분의 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

OLFLEX® HEAT 650 SC

ÖLFLEX® HEAT 650 SC는 연속 작동 시 650 °C의 온도를 견딜 수 있습니다. 니켈 연선과 유리 실크 절연재에서 나온 놀라운 특성을 가지므로, 발전소, 용광로 또는 엔진에 뿐만 아니라 난방 모듈 및 요리 시스템에도 사용하기에 이상적입니다.

ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC

ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC"만"이 125 °C를 관리할 수 있습니다. 해당 플라스틱은 할로겐이 포함되어 있지 않기 때문에, 이 케이블은 산업 현장은 물론 공공 건물처럼 인구 밀집 지역에서도 특히 적합합니다. 케이블의 외피는 방사선 교차 연결 플라스틱으로 제작되어 화재 성능이 향상되었습니다.

저희 LAPP은 산업용 제어 케이블인 ÖLFLEX® 제품군뿐만 아니라 내열성이 뛰어난 다양한 케이블을 보유하고 있습니다. ETHERLINE® FIRE와 같이 화재에도 견디는 제품도 있습니다. 이 케이블은 최대 100미터의 케이블 길이에서 높은 신호 품질로 최대 10Gbit/s의 매우 빠른 데이터 전송 속도를 달성합니다. 폴리올레핀 기반의 코어 절연과 특수 내화 테이프로 코어를 감싸면 최소 120분 동안 화염을 차단할 수 있어 소방대가 화재를 진압할 수 있는 충분한 시간을 확보할 수 있습니다.

또한 LAPP은 EPIC® 커넥터 또는 SKINTOP® 케이블 글랜드와 같은 광범위한 내열성 커넥터 및 액세서리를 공급합니다.

ETHERLINE® HEAT 6722

최대 +105 °의 온도에서

ETHERLINE® FIRE

절연 유지 기능이 있는 산업용 이더넷 케이블