변형 방지란 무엇인가요?
변형 방지는 케이블과 호스를 기계적 응력로부터 보호하는 기계적 보호 장치입니다. 이 장치는 플러그, 커넥터 또는 케이블 글랜드와 같은 종단 부품에 플렉시블 케이블을 연결할 때 특히 중요합니다.
변형 방지는 인장, 압력, 회전 또는 구부러지는 힘으로 인해 케이블이 손상되는 것을 방지합니다. 이를 위해 케이블은 케이블 글랜드와 같이 영구적으로 설치된 물체에 고정됩니다. 이렇게 하면 케이블이 찢어지거나 꼬이는 것을 방지할 수 있습니다. 따라서 이 보호 기능은 이동하는 애플리케이션에 필수적입니다.
변형 방지는 어떻게 작동합니까?
변형 방지가 있는 케이블 부싱은 케이블 글랜드 또는 커넥터에 케이블을 고정합니다. 변형 방지는 외부의 힘이 반대편으로 이어지지 않고 변형 방지가 장착된 구조물에 흡수되도록 합니다.
플러그의 접점이나 제어 캐비닛 내부의 케이블에 가해지는 힘은 영이 되는 것이 가장 이상적입니다. 케이블이 외부에서 어떻게 움직이더라도 케이블은 내부에 고정되어 있습니다. 이렇게 하면 접점과 민감한 전자 장치를 보호할 수 있습니다.
케이블에 변형 방지가 필요한 이유는 무엇입니까?
케이블은 잡아당겨지거나 구부러지거나 앞뒤로 계속 움직이기 때문에 기계적 응력에 노출되는 경우가 많습니다. 그러면 케이블이 바깥쪽 반경으로 늘어나 하우징, 커넥터 또는 케이블 글랜드의 개구부에서 빠져 나갑니다. 반면에 안쪽 반경에서는 압축되어 밀려 들어갑니다.
굽힘 반경이 매우 작으면 케이블이 꼬일 수도 있습니다. 이러한 케이블을 플러그에 삽입하면 장기적으로 볼 때 코어가 손상되거나 접점에서 찢어져 나갈 수 있습니다.
변형 방지는 정적 전자 시스템과 같이 인장 및 굽힘 힘에 노출되지 않는 케이블에도 사용됩니다. 케이블 또는 케이블 번들을 하우징 내부에 고정하면 케이블이 설치되었던 원래 위치에 오랫동안 유지됩니다. 시스템 수리 작업 중에 모든 케이블이 원래의 연결부 및 커넥터에서 그대로 유지되도록 합니다.
어떤 산업과 애플리케이션에 변형 방지가 필요한가요?
그 정답은 "모두"입니다. 또는 기계 및 플랜트 엔지니어링이나 식품 산업과 같은 거의 모든 산업에서 사용할 수 있습니다. 케이블이 당김, 구부러짐, 잦은 움직임 등 기계적 응력을 받는 곳이라면 어디든 변형 방지가 필수적입니다.
하지만 모든 것을 해결할 수 있는 단일 솔루션은 존재하지 않습니다. 솔루션은 항상 사용 목적에 따라 달라집니다.
변형 방지와 관련하여 염두에 두어야 할 사항은 무엇인가요?
연장 케이블이나 전원 케이블과 같은 일상적인 작업 장비를 포함한 이동식 전기 장비에는 반드시 변형 방지가 있어야 합니다.
"변형 방지 케이블 사양"은 없지만, 유럽에서는 DIN EN 62444 표준에, 미국에서는 UL 표준 UL 514B에 변형 방지에 대한 요구 사항이 명시되어 있습니다.
케이블의 단면과 관련 케이블 직경은 필요한 변형 방지에 영향을 미치기 때문에 여기서 중요한 역할을 합니다.
LAPP에서는 어떤 타입의 변형 방지를 제공할까요?
케이블 슬리브는 틈새에 설치되며 케이블을 통해 공급하는 데 사용됩니다. 예를 들어, SKINDICHT® DTN을 사용하면 최대 32 mm 직경의 케이블과 와이어를 삽입할 수 있습니다.
진정한 혁신은 제어 캐비닛 및 자동화 기술을 위한 실용적인 케이블 멀티 엔트리인 SKINTOP® MULTI입니다. 공간 절약형 멀티 부싱을 사용하면, 탄성 젤 멤브레인을 통해 최대 30개까지의 직경이 다른, 조립되지 않은 원형 케이블과 AS-I 케이블을 삽입할 수 있습니다. 젤은 넓은 클램핑 범위에 걸쳐 케이블 절연체를 단단히 밀봉하고 개구부를 밀폐하는 동시에 전체 케이블 번들에 대한 최적의 변형 방지 역할도 합니다.