싱글 페어 이더넷: 스마트 팩토리를 위한 초석
필드 레벨을 위한 업그레이드
싱글 페어 이더넷 케이블은 하나의 꼬인 코어 페어(싱글 페어)만 포함된 구리 케이블로, 주로 산업용 애플리케이션에서 데이터 전송을 위한 것입니다. LAN 부문의 기존 이더넷 케이블 또는 산업용 이더넷 케이블에는 데이터 전송 속도에 따라 2개 또는 4개의 코어 쌍이 있습니다. 싱글 페어 이더넷은 간결하고 가벼우며 재료를 절약할 수 있는 산업용 이더넷을 개발했습니다. SPE를 사용하면 현장 레벨까지 일관되고 균일한 네트워크 인프라를 구축할 수 있습니다. 센서 및 액추에이터와 같은 현장 디바이스의 이더넷 네트워킹을 통해 실시간 데이터를 수집하고 분석할 수 있습니다.
SPE는 기존의 필드버스를 대체합니다
자동화 피라미드의 모든 상위 계층을 이미 연결하고 있는 일반적인 이더넷은 최하위 필드 레벨을 연결하는 데 적합하지 않습니다. 이러한 케이블은 연결하기가 복잡하고 크기가 큽니다. 따라서 기업들은 여전히 센서와 액추에이터 간의 정보 교환을 제어 레벨(PLC)로 조절하는 기존 필드 버스에 의존하고 있습니다. 그러나 이러한 BUS 시스템은 더 이상 스마트 팩토리의 광범위한 요구 사항을 충족시키지 못합니다. 이러한 이유로 이 시스템은 현재 싱글 페어 이더넷 및 이와 관련 케이블로 대체되고 있습니다.
싱글 페어 이더넷의 장점
- 미래형 스마트 팩토리를 위한 필드버스 교체
- 센서에서 ERP, 클라우드에 이르는 IP 기반 네트워크의 기술 표준화
- 재료, 무게 및 비용 절감, 필요한 공간 대폭 감소
- 빠르고 쉬운 설치와 조립 중 오류 감소를 위한 싱글 페어 케이블 디자인
- "번역자" 역할을 하는 게이트웨이를 제거하여 비용 효율성 향상
- 최대 50와트의 전력을 단말 장치에 공급하기 위한 데이터 회선 전원 공급 장치
- 전체 자동화 산업에서 보편적으로 사용할 수 있는 호환 가능한 케이블 구성품을 갖춘 개방형 표준
SPE의 다음 단계는 무엇입니까?
표준을 통해 실무에 빠르게 진입할 수 있습니다:
- IEEE 802.3에 따른 프로토콜 표준은 산업용 애플리케이션에서 싱글 페어 이더넷 데이터 전송을 위한 기술적 프레임워크 조건을 정의합니다.
- 산업용 커넥터 페이스 "T1 산업용 스타일"은 IEC 63171-6에 의해 표준화되었습니다.
SPE 표준 | 비트 전송률 | 점간 케이블 길이 | |
|---|---|---|---|
| 차폐됨 | 차폐되지 않음 | ||
| IEEE 802.3ch | 2.5/5.10 Gbit/초 | 15 m | - |
| IEEE 802.3bp | 1 Gbit/s | 40 m | 15 m |
| IEEE 802.3bw | 100 Mbit/s | 40 m | 15 m |
| IEEE 802.3cg | 10 Mbit/s | 1000m 이상 | - |
저희 LAPP은 SPE 기술을 함께 발전시키고자 하는 유명 기업들의 컨소시엄인 SPE 산업 파트너 네트워크의 회원사입니다.
파트너 네트워크는 통합 SPE 인프라를 구축하는 것을 목표로 합니다. 혁신적인 기술은 안정적인 데이터 전송을 보장할 뿐만 아니라 표준화된 인터페이스와 시스템 구성품을 제공해야 합니다. 이를 위한 기반은 이미 표준을 정의하고 국제 표준 위원회와 긴밀히 협력함으로써 마련되었습니다.
이더넷 고급 물리 계층: 가공 산업용 SPE
이더넷 APL은 특히 공정 산업에서 현장 레벨의 네트워킹을 위한 부스터입니다. 하나의 프로토콜을 사용하여 일관된 네트워킹을 제공하는 싱글 페어 이더넷이 기본으로 사용됩니다. 이더넷 APL은 이를 확장하여 폭발 위험 영역에 대한 본질적 안전과 함께 SPE의 모든 이점을 제공합니다.
LAPP은 싱글 페어 이더넷 케이블로 이더넷 APL 네트워크를 설정하기 위한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다.