Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

케이블 묶음 솔루션

케이블 묶음 및 보호를 위한 다양한 제품군

LAPP은 케이블 묶음 및 보호를 위한 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 플라스틱 코일과 케이블 묶음 호스를 사용하면 케이블 어셈블리, 전기 산업 및 제어 캐비닛 건설에서 케이블을 보호하고 케이블을 묶을 수 있습니다.

카테고리

도구 및 액세서리
  • 케이블 번들 도관
  • 케이블 인입부 공구
  • 난연성
  • 할로겐 무함유
  • 내유성
  • 자외선 저항성
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 케이블 번들 도관
      • 케이블 인입부 공구
  • 제품 디자인
    • 내경
      • 8.0 mm
      • 4.4 mm
      • 15.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 1.5 mm
      • 2.2 mm
      • 4.8 mm
      • 10.0 mm
      • 10.4 mm
      • 32.0 mm
    • 전체 길이
      • 25000.0 mm
      • 30000.0 mm
      • 50000.0 mm
      • 20000.0 mm
      • 100000.0 mm
      • 15000.0 mm
    • 묶음 직경(최소)
      • 10.0 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 29.0 mm
      • 1.5 mm
      • 2.0 mm
    • 묶음 직경(최대)에 대해
      • 9.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 40.0 mm
      • 7.0 mm
      • 23.0 mm
      • 32.0 mm
    • 외경
      • 6.0 mm
      • 3.0 mm
      • 12.0 mm
      • 10.0 mm
    • 소재
      • 폴리프로필렌
      • 폴리에틸렌
      • 폴리아미드
    • 색상 설명
      • 흑색
      • 백색
      • 주황색
      • 천연색
      • 황색
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 할로겐 무함유
      • 내유성
      • 자외선 저항성

결과

(3)