당사는 케이블 묶음 및 고정용 케이블 타이를 다양하게 공급합니다. 제품 포트폴리오에는 다양한 용도를 위한 다목적 케이블 타이, 분리형 및 재사용 가능 케이블 타이가 포함되어 있습니다. 스테인리스 스틸 케이블 타이를 사용하면 까다로운 환경에서 케이블을 묶을 수 있습니다. 금속 탐지기를 사용하여 감지할 수 있는 LAPP의 케이블 타이를 사용하면 식품 산업에 이상적입니다. 강철 노즈 클로저가 있는 당사의 프리미엄 케이블 타이는 라벨링 영역이 있으며 철도 애플리케이션에 사용되는 내열성 또는 자외선 안정 처리 버전으로서 공급할 수 있습니다.
- 케이블 타이
- 차폐판 단자
- 태양광
- 로봇 공학
- 의료 및 제약
- 건설 기계
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 선박 및 보트
- 철도 차량
- 식음료
- 조립 기계
- 포장
- 난연성
- 내유성
- 할로겐 무함유
- 내화학성
- 자외선 저항성
- 내산성
- CE 마크
- UL 인정
- UL 등재
- cUR 인정
- cUL 등재
- CSA 인증
- DNV 인증
- Ecolab 인증