Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

케이블 러그

절연 및 비절연 케이블 러그

스트랜드 또는 케이블을 제자리에 나사로 고정하거나 LAPP의 비절연 및 절연 케이블 러그를 사용하여 연결할 수 있습니다. 당사의 절연 이지-엔트리 케이블 러그는 링, 포크, 플랜지 및 핀 케이블 러그, 원형 커넥터, 커넥터 슬리브, 버트 커넥터 및 엔드 커넥터 등 다양한 모양으로 제공됩니다. 당사는 DIN 46234에 따른 비절연 압축 케이블 러그와 다양한 스트랜드 등급을 위한 튜브 케이블 러그를 제공합니다. LAPP 튜브 케이블 러그 포트폴리오에는 미세선 및 다선 구리 도체용 KR 튜브 케이블 러그(class 2 및 5), 다선 구리 도체용 KRT 튜브 케이블 러그(class 2), 다선, 미세선 및 초미세 구리 도체용 KRF 튜브 케이블 러그(class 2, 5 및 6), 멀티 와이어, 미세 와이어 및 초미세 구리 도체용 연결 플랜지가 특히 좁은 KRFS 튜브 케이블 러그(class 2, 5 및 6) 및 멀티 와이어 및 미세 와이어 구리 도체용 연결 플레이트가 좁은 KRFN 튜브 케이블 러그(class 2 및 5)가 있습니다.

 

도구 및 액세서리
전기 연결 재료
  • 케이블 러그
  • 농업 및 농기계
  • 철도 차량
  • Building Automation
  • 내부식성
  • 내유성
  • 내화학성
  • 할로겐 무함유
  • 난연성
  • 자외선 저항성
  • CE 마크
  • UL 등재
  • cUL 등재
  • DNV 인증
 
  • 일반 정보
    • 적합한 크림핑 인서트
      • PEW 12.060
      • PEW 12.1071
      • PEW 12.033
      • B 7
      • B 14,5
      • B 22
      • PEW 12.064
      • B 8,5
      • 13 B 30
      • B 10
      • B 11
      • B 12
      • B 13
      • B 14
      • B 17
      • B 18
      • B 20
      • B 9
      • 13 B 27
      • 13 B 32
      • 13 B 38
      • B 16
      • B 19
      • B 8
      • 13 B 25
      • 13 B 26
      • B 24
      • B 25
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 케이블 러그
    • 산업 부문
      • 농업 및 농기계
      • 철도 차량
      • Building Automation
  • 제품 디자인
    • 전체 길이
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 34.0 mm
      • 47.0 mm
      • 21.0 mm
      • 53.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 26.7 mm
      • 29.0 mm
      • 39.0 mm
      • 55.0 mm
      • 69.0 mm
      • 86.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.5 mm
      • 43.0 mm
      • 49.0 mm
      • 64.0 mm
      • 73.0 mm
      • 16.0 mm
      • 21.7 mm
      • 24.0 mm
      • 27.5 mm
      • 28.1 mm
      • 34.9 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 58.0 mm
      • 60.0 mm
      • 76.0 mm
      • 79.0 mm
      • 80.0 mm
      • 96.0 mm
      • 99.0 mm
      • 17.5 mm
      • 23.5 mm
      • 25.0 mm
      • 25.3 mm
      • 25.5 mm
      • 27.6 mm
      • 30.0 mm
      • 30.7 mm
      • 32.7 mm
      • 33.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 48.0 mm
      • 52.0 mm
      • 56.0 mm
      • 59.0 mm
      • 61.0 mm
      • 63.0 mm
      • 65.0 mm
      • 70.0 mm
      • 93.0 mm
      • 95.0 mm
      • 100.0 mm
      • 111.0 mm
      • 116.0 mm
      • 118.0 mm
      • 126.0 mm
    • For cross-section
    • 단면적에 대해
      • 50.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
      • 2.5 mm²
      • 6.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 400.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 300.0 mm²
      • 0.75 mm²
    • 커넥터 소재
      • 전해 구리
      • 스테인리스 스틸 V2A
    • 절연재
      • 폴리아미드
      • 폴리카보네이트
    • 색상 설명
      • 청색
      • 적색
      • 황색
      • 녹색
      • 투명
      • 금속색
    • 케이블 러그 설계
      • 튜브 케이블 러그
      • 압축 케이블 러그
      • 링 케이블 러그
      • 포크 케이블 러그
      • 핀 케이블 러그
      • 버트 커넥터
      • 플랜지 포크 케이블 러그
      • 엔드 커넥터
      • 원형 커넥터
      • 커넥터 슬리브
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내부식성
      • 내유성
      • 내화학성
      • 할로겐 무함유
      • 난연성
      • 자외선 저항성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • UL 등재
      • cUL 등재
      • DNV 인증

 

(15)