Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

엔드 슬리브

절연 및 비절연 엔드 슬리브

사용자는 LAPP의 비절연 및 절연 엔드 슬리브를 사용하여 편조 도체를 손상 없이 차폐부 단자에 연결할 수 있습니다. 당사의 절연 엔드 슬리브는 DIN 색상 코드에 따라 2도체 도체용 트윈 엔드 슬리브, 단락 방지 및 UL-CSA-HAR 다중 표준 케이블용 등 다양한 디자인으로 공급됩니다.

 

도구 및 액세서리
전기 연결 재료
  • 엔드 슬리브
  • Building Automation
  • 난방, 환기, 공조 및 냉동
  • 내부식성
  • 내유성
  • 내화학성
  • 할로겐 무함유
  • 난연성
  • 자외선 저항성
  • UL 등재
  • cUL 등재
 
  • 일반 정보
    • 적합한 크림핑 인서트
      • PEW 12.090
      • PEW 12.091
      • PEW 12.090-6
      • PEW 12.331
      • PEW 12.097
      • PEW 12S.093
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 엔드 슬리브
    • 산업 부문
      • Building Automation
      • 난방, 환기, 공조 및 냉동
  • 제품 디자인
    • 전체 길이
      • 14.5 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 23.0 mm
      • 140.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.5 mm
      • 29.0 mm
      • 6.0 mm
      • 10.5 mm
      • 16.5 mm
      • 17.5 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 7.0 mm
      • 15.5 mm
      • 18.5 mm
      • 19.5 mm
      • 21.0 mm
      • 24.5 mm
      • 27.0 mm
      • 35.0 mm
      • 39.0 mm
      • 44.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.5 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 21.5 mm
      • 24.0 mm
      • 25.5 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 41.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 145.0 mm
      • 14500.0 mm
    • For cross-section
    • 단면적에 대해
      • 1.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 16.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 4.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 0.34 mm²
      • 0.25 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
    • 커넥터 소재
      • 전해 구리
      • 구리
    • 절연재
      • 폴리프로필렌
    • 색상 설명
      • 적색
      • 청색
      • 회색
      • 흑색
      • 황색
      • 백색
      • 녹색
      • 주황색
      • 청록색
      • 투명
      • 갈색
      • 베이지
      • 아이보리
      • 연청색
    • 케이블 러그 설계
      • 엔드 슬리브
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내부식성
      • 내유성
      • 내화학성
      • 할로겐 무함유
      • 난연성
      • 자외선 저항성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • UL 등재
      • cUL 등재

 

(9)