Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

패널 커넥터

절연 및 비절연 패널 커넥터

LAPP의 비절연 및 절연 패널 커넥터를 사용하면 전기 구성품을 쉽고 빠르게 연결할 수 있습니다. 당사의 비절연 패널 커넥터는 수형 및 암형 또는 분기형(T-타입)으로 공급됩니다. 래치 핀이 있는 비절연 패널 커넥터도 사용할 수 있습니다. 당사는 절연 패널 커넥터를 타입 H(DIN 46245 또는 이와 유사한 규격), M(수형), T(제어 캐비닛) 및 V(완전 절연)로로 공급합니다. 당사의 블레이드 커넥터 스트립을 사용하면 연결부를 빠르고 쉽게 분리할 수 있습니다.

카테고리

도구 및 액세서리
  • 패널 커넥터
  • 농업 및 농기계
  • 내부식성
  • 내유성
  • 할로겐 무함유
  • 난연성
  • 내화학성
  • 자외선 저항성
  • UL 등재
  • cUL 등재
필터
  • 일반 정보
    • 적합한 크림핑 인서트
      • PEW 12.060
      • PEW 12.050
      • PEW 12.838
      • PEW 12.045
      • PEW 12.751
      • PEW 12.465
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 패널 커넥터
    • 산업 부문
      • 농업 및 농기계
  • 제품 디자인
    • 연락처 수
      • 2
      • 4
      • 6
      • 8
    • 전체 길이
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 19.5 mm
      • 16.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.3 mm
      • 20.2 mm
      • 21.0 mm
      • 25.0 mm
      • 28.0 mm
      • 12.7 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 21.5 mm
      • 23.2 mm
      • 24.0 mm
      • 24.3 mm
      • 24.4 mm
      • 26.0 mm
      • 30.1 mm
      • 32.2 mm
      • 32.6 mm
      • 32.9 mm
      • 33.1 mm
    • For cross-section
    • 커넥터 소재
      • 황동
    • 절연재
      • 폴리아미드
      • 폴리염화비닐
    • 색상 설명
      • 적색
      • 투명
      • 청색
      • 황색
    • 케이블 러그 설계
      • 절연 패널 커넥터
      • 패널 커넥터
      • 비절연 패널 커넥터
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내부식성
      • 내유성
      • 할로겐 무함유
      • 난연성
      • 내화학성
      • 자외선 저항성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • UL 등재
      • cUL 등재

결과

(5)