Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

EMC 및 접지 제품

접지 및 EMC 방호를 위한 다양한 제품군

LAPP은 케이블의 접지 및 EMC 방호를 위한 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 제품 범위에는 차폐 커넥터, 구리 편조 차폐부, 차폐 테이프 및 접지 스트랩이 포함됩니다.

  • 차폐 커넥터
  • 접지 스트랩
  • 차폐판 단자
  • 차폐 테이프
  • 편조 차폐
  • 내부식성
  • UV-저항성
  • 난연성
  • 내유성
  • 내화학성
  • 스트레인 릴리프
  • UL 인증
  • cUR 승인됨
  • UL 등록
필터
  • 일반 정보
    • Industry Segment
      • 승강기 및 엘리베이터
      • 난방, 환기, 공조 및 냉동
      • 에너지
      • 포장
    • 장착 타입
      • 스크루
      • 직접 조립
      • 로크
      • 탑햇 레일에서
    • 슬리브 타입
      • 내측 슬리브
      • 외측 슬리브
    • 적합한 크림프 인서트
      • PEW 12.1426 SK
      • PEW 12.1425 SK
      • PEW 12.1427 SK
      • PEW 12.1428 SK
      • PEW 12.1430 SK
      • PEW 12.1429 SK
      • PEW 12S.1440 SK
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 차폐 커넥터
      • 접지 스트랩
      • 차폐판 단자
      • 차폐 테이프
      • 편조 차폐
  • 제품 디자인
    • 차폐 직경 (최소)
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 6.0 mm
    • 차폐 직경 (최대)
      • 11.0 mm
      • 18.0 mm
      • 8.0 mm
    • 색상 설명
      • 은색
      • 황색
      • 청색
      • 주황색
      • 녹색
      • 적색
      • 자색
      • 금속색
      • 녹색/황색
    • 와이어 수
      • 1056
      • 168
      • 528
      • 576
    • 도체 소재
      • 주석 도금 구리
      • 순동
    • 테이프 너비
      • 9.0 mm
      • 12.0 mm
      • 19.0 mm
      • 25.0 mm
    • 나사 나사산
      • M 6
      • M 8
    • 최소 클램핑 범위
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 6.0 mm
    • 케이블 외경에 대해 최소
      • 1.0 mm
      • 4.0 mm
      • 10.0 mm
      • 20.0 mm
    • 연결 가능한 도체 단면적 (mm²)
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
    • 기본 소재 케이블 절연 피복
      • 폴리염화비닐
    • 클램핑 범위 최대.
      • 11.0 mm
      • 18.0 mm
      • 8.0 mm
    • 내경
      • 2.56 mm
      • 3.25 mm
      • 3.78 mm
      • 3.96 mm
      • 4.75 mm
      • 4.93 mm
      • 5.2 mm
      • 5.56 mm
      • 5.71 mm
      • 5.9 mm
      • 6.63 mm
      • 6.98 mm
      • 7.14 mm
      • 7.29 mm
      • 7.54 mm
      • 8.84 mm
      • 9.52 mm
      • 1.17 mm
      • 1.47 mm
      • 1.6 mm
      • 1.87 mm
      • 2.0 mm
      • 2.2 mm
      • 2.44 mm
      • 2.76 mm
      • 2.92 mm
      • 3.14 mm
      • 3.4 mm
      • 4.2 mm
      • 4.4 mm
      • 4.44 mm
      • 5.05 mm
      • 6.35 mm
      • 6.75 mm
      • 7.92 mm
      • 7.95 mm
      • 8.3 mm
      • 9.12 mm
      • 10.28 mm
      • 10.54 mm
      • 10.8 mm
      • 11.68 mm
      • 12.7 mm
    • 케이블(최대 외경)용
      • 4.0 mm
      • 10.0 mm
      • 20.0 mm
      • 50.0 mm
    • 외부 직경
      • 5.76 mm
      • 7.54 mm
      • 3.16 mm
      • 3.86 mm
      • 4.54 mm
      • 4.9 mm
      • 5.46 mm
      • 6.22 mm
      • 6.35 mm
      • 6.5 mm
      • 6.7 mm
      • 7.77 mm
      • 8.3 mm
      • 8.4 mm
      • 8.5 mm
      • 9.2 mm
      • 1.9 mm
      • 2.1 mm
      • 2.23 mm
      • 2.44 mm
      • 2.63 mm
      • 2.9 mm
      • 3.02 mm
      • 3.36 mm
      • 3.68 mm
      • 3.7 mm
      • 4.0 mm
      • 4.92 mm
      • 5.79 mm
      • 5.97 mm
      • 7.14 mm
      • 9.45 mm
      • 9.98 mm
      • 10.13 mm
      • 10.2 mm
      • 10.3 mm
      • 11.5 mm
      • 11.76 mm
      • 12.06 mm
      • 12.95 mm
      • 14.6 mm
    • 커넥터 소재
      • 청동
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내부식성
      • UV-저항성
      • 난연성
      • 내유성
      • 내화학성
      • 스트레인 릴리프
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • UL 인증
      • cUR 승인됨
      • UL 등록

결과

(7)