Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

EMC 차폐 클램프

안정적인 접지를 위해

EMC 차폐 클램프는 케이블 차폐부를 안정적으로 접지하는 데 이상적입니다. LAPP의 EMC 차폐 클램프는 직접 장착 및 탑햇 레일에 장착하는 데 적합합니다. 이 클램프는 클램핑 범위가 다양하기 때문에 개별적으로 사용할 수 있습니다.

카테고리

도구 및 액세서리
  • 차폐판 단자
  • 내부식성
  • 변형 방지
필터
  • 일반 정보
    • 장착 타입
      • 스크루
      • 직접 조립
      • 로크
      • 탑햇 레일에서
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 차폐판 단자
  • 제품 디자인
    • 최소 클램핑 범위
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 6.0 mm
    • 최대 클램핑 범위
      • 11.0 mm
      • 18.0 mm
      • 8.0 mm
    • 화면 직경(최소)
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 6.0 mm
    • 화면 직경(최대)
      • 11.0 mm
      • 18.0 mm
      • 8.0 mm
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내부식성
      • 변형 방지

결과

(1)