Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

절연 및 수축 호스 제품

절연 및 수축을 위한 당사의 다양한 제품군

LAPP은 케이블 수축 및 절연을 위한 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 제품 범위에는 절연 테이프 및 호스, 수축 호스, 실링 캡 및 정션 슬리브, 핫에어건 등이 포함됩니다.

  • 수축 호스
  • 절연 튜브
  • 절연 테이프
  • 엔드 슬리브
  • 접속 슬리브
  • 태양광
  • 4
  • 2
  • 3
  • 내화학성
  • 자외선 저항성
  • 내유성
  • 난연성
  • 할로겐 무함유
  • 자체 소화
  • UL 등재
  • UL 인정
  • cUR 인정
  • VDE 인증
  • cUL 등재
 
  • 일반 정보
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 수축 호스
      • 절연 튜브
      • 절연 테이프
      • 엔드 슬리브
      • 접속 슬리브
    • 산업 부문
      • 태양광
  • 전기적 특성
    • 유전 파괴 강도
      • 20 kV/mm
      • 14 kV/mm
      • 15 kV/mm
      • 18 kV/mm
      • 40 kV/mm
  • 제품 디자인
    • 소재
      • 폴리올레핀
      • 폴리염화비닐
      • 연질 PVC
      • 실리콘
      • 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 내경
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 2.0 mm
      • 3.0 mm
      • 5.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 2.5 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 31.0 mm
    • 색상 설명
      • 흑색
      • 투명
      • 천연색
      • 녹색/황색
      • 백색
    • 외경
      • 2.8 mm
      • 3.8 mm
      • 11.4 mm
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 5.0 mm
      • 5.5 mm
      • 6.2 mm
      • 6.8 mm
      • 7.2 mm
      • 7.8 mm
      • 8.4 mm
      • 8.8 mm
      • 9.4 mm
      • 10.0 mm
      • 10.4 mm
      • 11.1 mm
      • 12.1 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 25.0 mm
      • 30.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 75.0 mm
      • 80.0 mm
      • 90.0 mm
      • 102.0 mm
      • 148.0 mm
    • 패널 두께
      • 0.7 mm
      • 0.4 mm
      • 0.9 mm
      • 0.6 mm
      • 1.0 mm
      • 1.05 mm
      • 3.3 mm
      • 4.0 mm
      • 0.5 mm
      • 0.75 mm
      • 2.0 mm
      • 2.3 mm
      • 3.0 mm
    • 전체 길이
      • 100000.0 mm
      • 12000.0 mm
      • 10000.0 mm
      • 50000.0 mm
      • 25000.0 mm
      • 500000.0 mm
      • 3000.0 mm
      • 5000.0 mm
      • 6000.0 mm
      • 7000.0 mm
      • 8000.0 mm
      • 300000.0 mm
      • 400000.0 mm
      • 93.0 mm
      • 105.0 mm
      • 118.0 mm
      • 150.0 mm
      • 165.0 mm
      • 175.0 mm
      • 198.0 mm
      • 1000.0 mm
      • 3600.0 mm
      • 5400.0 mm
      • 9000.0 mm
      • 15000.0 mm
      • 150000.0 mm
      • 750000.0 mm
      • 1000000.0 mm
    • 리본 폭
      • 15 mm
      • 12 mm
      • 25 mm
    • 패널 타입
      • 박벽형
      • 이중 벽형
      • 중벽형
    • 수축 범위(최소)
      • 6.4 mm
      • 3.2 mm
      • 4.8 mm
      • 9.5 mm
      • 1.2 mm
      • 1.6 mm
      • 2.4 mm
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.7 mm
      • 19.1 mm
      • 25.4 mm
      • 2.5 mm
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 31.0 mm
      • 40.0 mm
      • 92.0 mm
    • 수축 범위(최대)
      • 3.2 mm
      • 1.2 mm
      • 1.6 mm
      • 2.4 mm
      • 3.0 mm
      • 4.7 mm
      • 9.5 mm
      • 0.6 mm
      • 0.8 mm
      • 2.0 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 6.4 mm
      • 8.0 mm
      • 1.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.7 mm
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 26.0 mm
    • 수축률
      • 2:1
      • 3:1
    • 코어 수
      • 4
      • 2
      • 3
  • 제품 특징
    • 수축 온도
      • 90 °C
      • 120 °C
      • 135 °C
      • 100 °C
      • 110 °C
    • 제품 특징
      • 내화학성
      • 자외선 저항성
      • 내유성
      • 난연성
      • 할로겐 무함유
      • 자체 소화
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • UL 등재
      • UL 인정
      • cUR 인정
      • VDE 인증
      • cUL 등재

 

(8)