Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

실링 캡 및 정션 슬리브

케이블 종단부 및 케이블 스플라이스를 안정적으로 밀폐하는 데 사용

열수축 실링 캡은 케이블 끝을 습기와 오염 물질로부터 안전하게 밀봉하는 데 사용됩니다. 케이블 스플라이스의 절연 및 밀폐를 위해 정션 슬리브를 사용할 수 있습니다.

카테고리

도구 및 액세서리
  • 엔드 슬리브
  • 접속 슬리브
  • 태양광
  • 4
  • 2
  • 3
  • 내유성
  • 내화학성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 엔드 슬리브
      • 접속 슬리브
    • 산업 부문
      • 태양광
  • 제품 디자인
    • 외경
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 30.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 75.0 mm
      • 80.0 mm
      • 90.0 mm
      • 102.0 mm
      • 148.0 mm
    • 패널 두께
      • 3.3 mm
      • 4.0 mm
      • 2.0 mm
      • 2.3 mm
      • 3.0 mm
    • 소재
      • 폴리올레핀
    • 색상 설명
      • 흑색
    • 코어 수
      • 4
      • 2
      • 3
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내유성
      • 내화학성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유

결과

(2)