Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

수축 호스

케이블 보호, 묶음 및 절연용

LAPP의 수축 튜브를 사용하면 케이블을 보호, 절연, 묶음 처리할 수 있습니다. 당사는 또한 다용도 애플리케이션용 수축 튜브, EN 45545-2 HL3에 따른 산업 인증 수축 튜브, 북미 시장 및 까다로운 애플리케이션을 위한 PUR 수축 튜브도 공급합니다. 당사의 무할로겐 수축 튜브는 공공 건물에서 사용하기에 적합합니다. 당사는 가방 포장 외에도 소형 소비자용 박스와 유지보수 및 수리 목적의 세트도 공급합니다.

 

도구 및 액세서리
절연 및 수축 호스 제품
  • 수축 호스
  • 태양광
  • 내화학성
  • 자외선 저항성
  • 난연성
  • 내유성
  • 할로겐 무함유
  • UL 등재
  • UL 인정
  • cUR 인정
  • VDE 인증
  • cUL 등재
 
  • 일반 정보
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 수축 호스
    • 산업 부문
      • 태양광
  • 전기적 특성
    • 유전 파괴 강도
      • 20 kV/mm
      • 15 kV/mm
  • 제품 디자인
    • 내경
      • 2.5 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 31.0 mm
    • 패널 타입
      • 박벽형
      • 이중 벽형
      • 중벽형
    • 소재
      • 폴리올레핀
      • 폴리염화비닐
    • 수축 범위(최소)
      • 6.4 mm
      • 3.2 mm
      • 4.8 mm
      • 9.5 mm
      • 1.2 mm
      • 1.6 mm
      • 2.4 mm
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.7 mm
      • 19.1 mm
      • 25.4 mm
      • 2.5 mm
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 31.0 mm
      • 40.0 mm
      • 92.0 mm
    • 수축 범위(최대)
      • 3.2 mm
      • 1.2 mm
      • 1.6 mm
      • 2.4 mm
      • 3.0 mm
      • 4.7 mm
      • 9.5 mm
      • 0.6 mm
      • 0.8 mm
      • 2.0 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 6.4 mm
      • 8.0 mm
      • 1.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.7 mm
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 26.0 mm
    • 수축률
      • 2:1
      • 3:1
    • 색상 설명
      • 흑색
      • 투명
      • 녹색/황색
  • 제품 특징
    • 수축 온도
      • 90 °C
      • 120 °C
      • 100 °C
      • 110 °C
    • 제품 특징
      • 내화학성
      • 자외선 저항성
      • 난연성
      • 내유성
      • 할로겐 무함유
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • UL 등재
      • UL 인정
      • cUR 인정
      • VDE 인증
      • cUL 등재

 

(2)