Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

케이블 웨지 클램프

케이블 고정용

케이블 웨지 클램프는 케이블의 필요한 움직임을 제한하지 않고 케이블을 부드럽게 고정합니다. 원형 및 플랫 케이블용 케이블 웨지 클램프를 제공합니다.

카테고리

  • 케이블 웨지 클램프
  • 마운팅 플레이트
  • 할로겐 무함유
필터
  • 일반 정보
    • 다음에 대해 적합:
      • (1-2)*FKK 08
      • (1-2)*RKK 01-06
      • (1-3)*RKK 01-06
      • 1*FKK 07
      • 1*FKK 07 및 1*RKK 01-06
      • 또는 1*FKK 07 및 1*RKK 01-06
      • 또는 1*FKK07
      • 또는 2*RKK 01-06
      • 또는 3*RKK 01-06
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 케이블 웨지 클램프
      • 마운팅 플레이트
  • 제품 디자인
    • 케이블 번호
      • 1.0
      • 2.0
      • 3.0
    • 플랫 케이블 최소 높이
      • 2.0 mm
    • 플랫 케이블 높이(최대)
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
    • 케이블의 최소 외경에 대해
      • 19.0 mm
      • 15.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.5 mm
      • 18.0 mm
      • 24.5 mm
    • 케이블의 최대 외경에 대해
      • 26.0 mm
      • 18.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 21.0 mm
      • 24.0 mm
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 할로겐 무함유

결과

(4)