Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

"텔래그램@bitcoinsyri」♦국내거래소fds피하는법테더전송대행"에 대한 검색 결과

다양한 제품군 살펴보기: 모든 요구 사항을 충족하는 제품 및 솔루션

카테고리

  • 센서/액추에이터 케이블
  • 전원 및 제어 케이블
  • 저주파 데이터 케이블
  • 서보 케이블
  • 나선형 케이블
  • 인코더 케이블
  • 싱글 코어 케이블
  • 버스 케이블
  • 컴퓨터 케이블
  • 설치 데이터 케이블
  • 사전 조립된 이더넷 케이블
  • 다중 인입구
  • 인터록 프로파일의 케이블 보호 전선관
  • 패널 마운트 베이스
  • 광섬유 케이블
  • 편조 및 인터록 프로파일이 있는 케이블 보호 도관
  • 푸시인 연결부가 있는 인서트
  • 이더넷 케이블
  • 모터 연결 케이블
  • 커플링 커넥터
  • 스크루인 슬리브
  • 강철 나선이 있는 케이블 보호 전선관
  • 태양광 케이블
  • 리듀서
  • 피복이 있는 금속제 보호 케이블 전선관
  • 데이터 커넥터
  • 케이블 인입부 공구
  • 싱글 코어
  • 드럼 디스펜서
  • 위치조절 공구
  • 후드
  • 고무 발
  • 단일 쌍 이더넷 케이블
  • 동축 케이블
  • 현장 충전소
  • 회전식 캐스터
  • 공작기계
  • 공정 산업
  • 내부물류 및 자재 관리
  • 농업 및 농기계
  • 조립 기계
  • 식음료
  • 자동차
  • 포장
  • 선박 및 보트
  • 건설 기계
  • 로봇 공학
  • 승강기 및 엘리베이터
  • 난방, 환기, 공조 및 냉동
  • 에너지
  • 의료 및 제약
  • 태양광
  • 철도 차량
  • 4.0
  • 5.0
  • 3.0
  • 8.0
  • 12.0
  • 2.0
  • 7.0
  • 6.0
  • 17.0
  • 18.0
  • 25.0
  • 10.0
  • 1.0
  • 16.0
  • 14.0
  • 20.0
  • 30.0
  • 36.0
  • 34.0
  • 50.0
  • 9.0
  • 40.0
  • 41.0
  • 15.0
  • 21.0
  • 24.0
  • 28.0
  • 32.0
  • 26.0
  • 52.0
  • 27.0
  • 37.0
  • 42.0
  • 61.0
  • 65.0
  • 44.0
  • 56.0
  • 80.0
  • 0.5 mm²
  • 0.25 mm²
  • 0.14 mm²
  • 0.34 mm²
  • 1.0 mm²
  • 1.5 mm²
  • 0.75 mm²
  • 2.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 0.22 mm²
  • 25.0 mm²
  • 1.3 mm²
  • 35.0 mm²
  • 0.23 mm²
  • 0.38 mm²
  • 0.24 mm²
  • 0.62 mm²
  • 50.0 mm²
  • 0.8 mm²
  • 0.18 mm²
  • 1.32 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 240.0 mm²
  • 300.0 mm²
  • 0.08 mm²
  • 0.52 mm²
  • 0.09 mm²
  • 0.15 mm²
  • 난연성
  • PWIS 무함유
  • 자외선 저항성
  • 내유성
  • 연속 구부림에 대해
  • 할로겐 무함유
  • 내화학성
  • 내후성
  • 가수분해 저항성
  • 낮은 정전 용량
  • 내오존성
  • 접착력이 낮은 피복 표면
  • 내수성
  • 영구적으로 수중 사용 가능
  • 비틀림 하중에 대해
  • 기계적 내성
  • 내충격성
  • 내염수성
  • 진동 방호
  • EX 애플리케이션에 적합
  • 변형 방지
  • 내산성
  • 역방향 굽힘 저항
  • 고속 연결(FC) 케이블
  • 내부식성
  • 용제 내성
  • 권선 가능
  • CE 마크
  • UL 등재
  • cUL 등재
  • UL 인정
  • cUR 인정
  • Ecolab 인증
  • VDE 인증
  • CSA 인증
  • UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료
  • DNV 인증
  • 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
  • UR 인정
  • TÜV 인증
  • CCCex 인증
  • FDA 인증
  • NSF 인증
필터
  • 일반 정보
    • 유효한 필드버스 또는 이더넷 시스템
      • Sensor/Actuator
      • ETHERNET/IP
      • Ethernet
      • EtherCAT
      • PROFINET
      • AS-Interface
      • CAN
      • PROFIBUS DP
      • DeviceNet
      • INTERBUS
      • CC-Link
      • CC-Link IE
      • Ethernet-APL
      • SafetyBus
      • Single Pair Ethernet
    • 광섬유 케이블의 종류
      • GOF
      • POF
      • PCF
    • 디자인 크기
      • Powerlock A1 C
      • Powerlock A1 S
      • Powerlock F6 C
      • Powerlock F6 S
      • 10B
      • 24B
      • 16B
      • 32B
      • 48B
      • 6B
      • Q
    • 최대 부하 용량
      • 200.0 kg
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 센서/액추에이터 케이블
      • 전원 및 제어 케이블
      • 저주파 데이터 케이블
      • 서보 케이블
      • 나선형 케이블
      • 인코더 케이블
      • 싱글 코어 케이블
      • 버스 케이블
      • 컴퓨터 케이블
      • 설치 데이터 케이블
      • 사전 조립된 이더넷 케이블
      • 다중 인입구
      • 인터록 프로파일의 케이블 보호 전선관
      • 패널 마운트 베이스
      • 광섬유 케이블
      • 편조 및 인터록 프로파일이 있는 케이블 보호 도관
      • 푸시인 연결부가 있는 인서트
      • 이더넷 케이블
      • 모터 연결 케이블
      • 커플링 커넥터
      • 스크루인 슬리브
      • 강철 나선이 있는 케이블 보호 전선관
      • 태양광 케이블
      • 리듀서
      • 피복이 있는 금속제 보호 케이블 전선관
      • 데이터 커넥터
      • 케이블 인입부 공구
      • 싱글 코어
      • 드럼 디스펜서
      • 위치조절 공구
      • 후드
      • 고무 발
      • 단일 쌍 이더넷 케이블
      • 동축 케이블
      • 현장 충전소
      • 회전식 캐스터
    • 산업 부문
      • 공작기계
      • 공정 산업
      • 내부물류 및 자재 관리
      • 농업 및 농기계
      • 조립 기계
      • 식음료
      • 자동차
      • 포장
      • 선박 및 보트
      • 건설 기계
      • 로봇 공학
      • 승강기 및 엘리베이터
      • 난방, 환기, 공조 및 냉동
      • 에너지
      • 의료 및 제약
      • 태양광
      • 철도 차량
  • 전기적 특성
    • 최대 작동 전압(전력 전송용이 아님)
      • 300 V
      • 500 V
      • 600 V
      • 250 V
      • 350 V
      • 125 V
      • 100 V
    • 테스트 전압
      • 1.5 kV
      • 4 kV
      • 1.2 kV
      • 2 kV
      • 3 kV
      • 2.5 kV
      • 3.5 kV
      • 6.5 kV
      • 3.6 kV
    • 코어/코어 테스트 전압
      • 4 kV
      • 1.5 kV
      • 3 kV
      • 2 kV
      • 0.5 kV
      • 1 kV
      • 0.6 kV
      • 0.8 kV
      • 0.7 kV
      • 0.75 kV
      • 1.7 kV
    • 테스트 전압 코어/차폐부
      • 4 kV
      • 3 kV
      • 2 kV
      • 1.5 kV
      • 1 kV
      • 0.75 kV
      • 0.6 kV
      • 0.5 kV
      • 0.7 kV
      • 1.7 kV
    • 공칭 전압
      • U0/U: 300/500 V AC rms 에 의거 IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms 에 의거 IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms 에 의거 IEC
      • U0: 250 V AC rms 에 의거 DNV
      • 30 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • U0/U: 1 /1 kV AC rms 에 의거 IEC
      • U0/U: 1,5/1,5 kV DC 에 의거 IEC
      • 48 V AC rms 에 의거 IEC
      • 48 V AC rms / DC 에 의거 (제조업체 사양)
      • U0/U: 300/300 V AC rms 에 의거 IEC
      • 30 V AC rms / DC 에 의거 (제조업체 사양)
      • 50 V AC rms 에 의거 (제조업체 사양)
      • 50 V AC rms 에 의거 IEC
    • 정격 전압
      • 300 V AC rms 에 의거 UL
      • 1000 V AC rms 에 의거 UL AWM
      • 1000 V AC rms 에 의거 cRU AWM
      • 600 V AC rms 에 의거 UL AWM
      • 600 V AC rms 에 의거 CSA AWM
      • 1000 V AC rms 에 의거 CSA AWM
      • 300 V AC rms 에 의거 UL AWM
      • 300 V AC rms 에 의거 CSA AWM
      • 600 V AC rms 에 의거 cRU AWM
      • 300 V AC rms 에 의거 UL/CSA
      • 1000 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 30 V AC rms / DC 에 의거 UL AWM
      • 30 V AC rms / DC 에 의거 CSA AWM
      • 300 V AC rms / DC 에 의거 CSA AWM
      • 300 V AC rms / DC 에 의거 UL AWM
      • 500 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 600 V AC rms / DC 에 의거 UL/CSA
      • 1000 V AC rms 에 의거 UL WTTC
      • 1000 V AC rms 에 의거 UL TC
      • 600 V AC rms 에 의거 c(UL) CIC/TC
      • 50 V AC rms 에 의거 (제조업체 사양)
      • 60 V DC 에 의거 (제조업체 사양)
      • 500 V AC rms 에 의거 EN
      • 1000 V AC rms 에 의거 IEC
      • 1000 V AC rms 에 의거 UL 플렉시블 모터 공급장치
      • 300 V AC rms 에 의거 cRU AWM
      • 600 V AC rms 에 의거 UL TC
    • 정격 전류
      • 16 A 에 의거 IEC
      • 400 A 에 의거 IEC
      • 660 A 에 의거 IEC
      • 13 A 에 의거 UL/CSA
      • 1 A @ 50 °C 에 의거 IEC
      • 16 A 에 의거 CSA
      • 16 A 에 의거 UL
    • 공칭 전류
      • 32.0 A
    • 충전 전력
      • 7.0 kW
    • 공칭 특성 임피던스
      • 100 Ω
      • 120 Ω
      • 110 Ω
      • 150 Ω
      • 50 Ω
      • 95 Ω
  • 제품 디자인
    • 코딩 타입
      • A 코딩
      • D 코딩
    • 차폐형
      • 아니오
    • 외부 피복의 기본 재질, 짧은 형태
      • PVC
      • PUR
      • TPE
      • XLPE
      • PO
      • PE
    • 도체 공칭 단면적(AWG)
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 24 AWG
      • 19 AWG
      • 21 AWG
      • 22 AWG
      • 14 AWG
      • 26 AWG
      • 12 AWG
      • 20 AWG
      • 10 AWG
      • 8 AWG
      • 6 AWG
      • 4 AWG
      • 2 AWG
      • 1 AWG
      • 2/0 AWG
      • 25 AWG
      • 250 kcmil
      • 3/0 AWG
      • 350 kcmil
      • 4/0 AWG
      • 450 kcmil
      • 500 kcmil
      • 23 AWG
      • 28 AWG
    • 페어 개수
      • 2.0
      • 1.0
      • 4.0
      • 3.0
      • 8.0
      • 6.0
      • 5.0
      • 10.0
      • 12.0
      • 16.0
      • 14.0
      • 20.0
      • 9.0
      • 7.0
      • 18.0
      • 25.0
      • 24.0
      • 11.0
      • 32.0
      • 40.0
      • 0.0
      • 36.0
      • 48.0
    • 공칭 외부 직경
    • 코어 절연 기본 소재
      • 폴리염화비닐
      • 폴리프로필렌
      • 열가소성 탄성중합체
      • 폴리에틸렌
      • 폴리올레핀
      • 에틸렌 테트라플루오로에틸렌
      • 에틸렌 테트라플루오로에틸렌 공중합체
      • 무할로겐 화합물
      • 폴리에틸렌 폼
      • 가교 폴리에틸렌
      • 에틸렌 프로필렌 디엔 고무
      • 고무
      • 유리 섬유
    • 이너 시스 소재
      • 열가소성 탄성중합체
      • 폴리염화비닐
      • 무할로겐 화합물
      • 열가소성 플라스틱
    • 기본 소재 케이블 절연 피복
      • 폴리염화비닐
      • 폴리우레탄
      • 열가소성 탄성중합체
      • 무할로겐 화합물
      • 가교 폴리에틸렌
      • 폴리올레핀
      • 바이오 기반 폴리우레탄
      • 폴리에틸렌
    • 외부 피복 색상
      • 흑색
      • 회색
      • 주황색
      • 진회색
      • 황색
      • 녹색
      • 청색
      • 자색
      • 적색
      • 워터 블루
    • 도체 색상 코드
      • VDE 0293-1
      • DIN 47100
      • EN 50334
      • 색상 반복이 없는 DIN 47100
      • VDE 0293-308
      • UNITRONIC® 색상 코드
      • VDE 0815
      • EN 60947-5-2
      • PROFINET 4-쌍 색상 코드
      • PROFINET SPE 색상 코드
      • PROFINET 성형 쿼드 색상 코드
      • PROFINET 전원 케이블 색상 코드
    • 보호 접지 포함
      • 아니오
    • 코어 ID
      • 색상
      • 숫자
      • 색상과 점
      • 영숫자 및 색상
      • 영숫자 및 숫자
      • 영숫자
      • 기타
      • 색상 및 숫자
      • 영숫자, 색상 및 숫자
    • 아머링 포함
      • 아니오
    • 도체 공칭 직경 (mm)
      • 0.64 mm
      • 0.6 mm
      • 1.0 mm
    • 굽힘 방지
      • 아니오
    • 내경
      • 10.0 mm
      • 6.8 mm
      • 7.0 mm
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
      • 48.0 mm
      • 49.0 mm
      • 15.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 5.6 mm
      • 8.0 mm
      • 8.6 mm
      • 10.7 mm
      • 11.0 mm
      • 12.6 mm
      • 12.9 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 16.9 mm
      • 20.9 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 23.0 mm
      • 24.6 mm
      • 26.5 mm
      • 27.8 mm
      • 31.0 mm
      • 32.7 mm
      • 35.1 mm
      • 37.3 mm
      • 37.7 mm
      • 40.0 mm
      • 40.3 mm
      • 48.4 mm
      • 51.0 mm
      • 51.6 mm
    • 외경
      • 45.0 mm
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 56.0 mm
      • 19.0 mm
      • 9.0 mm
      • 53.0 mm
      • 9.1 mm
      • 12.3 mm
      • 13.8 mm
      • 16.1 mm
      • 16.4 mm
      • 17.8 mm
      • 20.0 mm
      • 20.4 mm
      • 21.1 mm
      • 22.9 mm
      • 24.3 mm
      • 25.0 mm
      • 26.4 mm
      • 28.7 mm
      • 31.7 mm
      • 33.1 mm
      • 35.0 mm
      • 41.8 mm
      • 42.1 mm
      • 47.8 mm
      • 51.0 mm
      • 52.8 mm
      • 59.9 mm
      • 63.0 mm
    • 공칭 크기
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 50 "
      • 56 "
      • 19 "
      • 25 "
      • 1 1/4 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 63 "
    • 재킷 소재
      • 폴리우레탄
      • 폴리염화비닐
    • 재료 본체
      • 폴리카보네이트
      • 황동
      • 스틸
      • 폴리아미드
    • 매끄러운 외부 도관 표면
      • 아니오
    • 매끄러운 내부 도관 표면
      • 아니오
    • 색상 설명
      • 금속색
      • 흑색
      • 회색
      • 청색
      • 백색
      • 주황색
    • 케이블 인입부 개수
      • 1.0 pc.
      • 21.0 pc.
      • 12.0 pc.
      • 23.0 pc.
      • 30.0 pc.
      • 4.0 pc.
      • 6.0 pc.
      • 8.0 pc.
      • 11.0 pc.
      • 14.0 pc.
      • 15.0 pc.
      • 18.0 pc.
      • 22.0 pc.
    • 케이블 글랜드 디자인
      • 멀티 엔트리(직사각형)
      • 분할형 모듈
      • 직선형
      • 멀티 엔트리(원형)
      • 프레임
    • 나사산 타입
      • 메트릭
    • 나사산 크기
      • M 25
      • M 50
      • M 32
      • M 63
      • M 16
      • M 20
      • M 40
      • M 12
    • 스패너 사이즈 1
      • 55.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 66.0 mm
    • EMC 차폐
      • 아니오
    • 섬유 타입
      • 다중 모드 섬유
      • 단일 모드 섬유
    • A 외부 광케이블
      • A/J-V(ZN)H11Y
    • J-실내용 광케이블
      • J-V2Y(ZN)11Y
      • A/J-V(ZN)11Y
      • J-V(ZN)Y(ZN)11Y
      • J-V2Y
      • J-V4Y(ZN)11Y
    • 섬유 수
      • 2.0
      • 4.0
      • 8.0
      • 12.0
      • 1.0
    • 광섬유 케이블의 분류
      • 분할형 범용 케이블
      • 분할형 실내 케이블
    • 다음과 같은 이유로 인한 긴장 완화
      • 아라미드 원사
      • 케이블 글랜드
      • 클램프 레버
    • 연락처 수
      • 24+PE
      • 10+PE
      • 16+PE
      • 8
      • 6+PE
    • 연결 유형 도체
      • 푸시인
      • 절연 천공 연결(IPC)
    • 접점 삽입 유형
      • 소켓
      • 플러그
    • Connectable conductor cross section
    • 연결 가능한 도체 단면적 최소 (AWG)
      • 26 AWG
    • 연결 가능한 최대 도체 단면적 AWG
      • 14 AWG
    • 나선형 케이블 길이, 수축시
      • 500.0 mm
      • 300.0 mm
      • 100.0 mm
      • 400.0 mm
      • 200.0 mm
      • 1000.0 mm
      • 1500.0 mm
      • 2000.0 mm
    • 나선형 케이블 길이, 연장
      • 2000.0 mm
      • 1200.0 mm
      • 400.0 mm
      • 1600.0 mm
      • 800.0 mm
      • 1500.0 mm
      • 3000.0 mm
      • 4500.0 mm
      • 6000.0 mm
    • 내부 스레드
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
    • 외부 나사산
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
    • 플러그 형태
      • RJ 45
    • 커넥터 타입
      • 배수
      • 플러그
      • 소켓
      • 소스
    • 커넥터 하우징 디자인
      • 직선형
      • 각형
    • 코어 매니저의 색상 코딩
      • TIA 568A
      • TIA 568B
    • 하우징 버전
      • 후드
    • 전체 길이
      • 50000.0 mm
      • 25000.0 mm
      • 10000.0 mm
      • 144.0 mm
      • 30.0 mm
      • 15.0 mm
      • 20.0 mm
      • 16.5 mm
      • 40.0 mm
      • 145.0 mm
      • 16.3 mm
      • 45.7 mm
      • 48.5 mm
      • 51.2 mm
      • 112.0 mm
      • 565.0 mm
      • 10.5 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.5 mm
      • 21.5 mm
      • 24.0 mm
      • 28.0 mm
      • 35.0 mm
      • 120.0 mm
    • 묶음 직경(최소)
      • 6.0 mm
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
      • 29.0 mm
    • 묶음 직경(최대)에 대해
      • 9.0 mm
      • 16.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
    • 소재
      • 알루미늄
      • 폴리아미드
    • 드럼 폭(최대)에 대해
      • 520.0 mm
      • 670.0 mm
    • 잠금 시스템 타입
      • 회전 잠금 시스템
      • 잠금 다이
      • 중앙 레버
      • 나사 잠금 시스템
    • 하우징 기본 재질
      • 아연 합금
      • 폴리아미드
    • 칼라 포함
      • 아니오
    • 힌지형 리드 포함
      • 아니오
    • 렌치 크기
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 27.0 mm
      • 34.0 mm
      • 41.0 mm
      • 50.0 mm
      • 65.0 mm
    • 위상 수
      • 단상
    • 동축 케이블 유형
      • RG FD
    • 코어 수
      • 4.0
      • 5.0
      • 3.0
      • 8.0
      • 12.0
      • 2.0
      • 7.0
      • 6.0
      • 17.0
      • 18.0
      • 25.0
      • 10.0
      • 1.0
      • 16.0
      • 14.0
      • 20.0
      • 30.0
      • 36.0
      • 34.0
      • 50.0
      • 9.0
      • 40.0
      • 41.0
      • 15.0
      • 21.0
      • 24.0
      • 28.0
      • 32.0
      • 26.0
      • 52.0
      • 27.0
      • 37.0
      • 42.0
      • 61.0
      • 65.0
      • 44.0
      • 56.0
      • 80.0
    • 명목 도체 단면적(미터법)
      • 0.5 mm²
      • 0.25 mm²
      • 0.14 mm²
      • 0.34 mm²
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 0.22 mm²
      • 25.0 mm²
      • 1.3 mm²
      • 35.0 mm²
      • 0.23 mm²
      • 0.38 mm²
      • 0.24 mm²
      • 0.62 mm²
      • 50.0 mm²
      • 0.8 mm²
      • 0.18 mm²
      • 1.32 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
      • 300.0 mm²
      • 0.08 mm²
      • 0.52 mm²
      • 0.09 mm²
      • 0.15 mm²
  • 제품 특징
    • 애플리케이션 타입
      • 플렉시블
      • 케이블 체인
      • 고정형 설치
      • 고정 설치
      • 옥외 현수 방식
      • 비틀림
    • 최소 굽힘 반경(mm), 고정 설치
    • mm 단위의 최소 굽힘 반경, 동적 연속 구부림
    • 최소 굽힘 반경(mm), 때때로 구부러짐
      • 73.5 mm
      • 94.5 mm
      • 87.0 mm
      • 130.5 mm
      • 114.0 mm
      • 117.0 mm
      • 106.5 mm
      • 118.5 mm
      • 127.5 mm
      • 88.5 mm
      • 132.0 mm
      • 93.0 mm
      • 99.0 mm
      • 51.0 mm
      • 66.0 mm
      • 72.0 mm
      • 79.5 mm
      • 90.0 mm
      • 109.5 mm
      • 85.5 mm
      • 57.0 mm
      • 67.5 mm
      • 84.0 mm
      • 103.5 mm
      • 133.5 mm
      • 135.0 mm
      • 54.8 mm
      • 60.0 mm
      • 102.0 mm
      • 66.8 mm
      • 69.0 mm
      • 75.0 mm
      • 105.0 mm
      • 112.5 mm
      • 124.5 mm
      • 126.0 mm
      • 141.0 mm
      • 42.0 mm
      • 55.5 mm
      • 78.0 mm
      • 82.5 mm
      • 91.5 mm
      • 96.0 mm
      • 160.5 mm
      • 58.5 mm
      • 61.5 mm
      • 63.0 mm
      • 104.3 mm
      • 120.8 mm
      • 153.0 mm
      • 45.0 mm
      • 48.0 mm
      • 56.0 mm
      • 62.0 mm
      • 64.5 mm
      • 81.8 mm
      • 100.5 mm
      • 108.0 mm
      • 115.5 mm
      • 120.0 mm
      • 123.0 mm
      • 139.5 mm
      • 144.0 mm
      • 162.0 mm
      • 166.5 mm
      • 49.5 mm
      • 59.0 mm
      • 62.3 mm
      • 68.0 mm
      • 70.5 mm
      • 81.0 mm
      • 111.0 mm
      • 121.5 mm
      • 136.5 mm
      • 138.0 mm
      • 174.0 mm
      • 190.5 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 44.0 mm
      • 47.0 mm
      • 55.0 mm
      • 65.3 mm
      • 68.3 mm
      • 87.8 mm
      • 97.5 mm
      • 102.8 mm
      • 104.0 mm
      • 129.0 mm
      • 156.0 mm
      • 177.0 mm
      • 34.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.3 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 61.0 mm
      • 76.5 mm
      • 80.0 mm
      • 80.3 mm
    • 온도, 고정 설치
      • -40 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도
      • -40 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -15 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도
      • 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL AWM
      • 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 CSA AWM
      • -50 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도
      • -50 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도
      • 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 CSA AWM
      • 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL AWM
      • -30 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • -50 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -50 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -40 °C 으로 80 °C 도체의 최고 온도:
      • -40 °C 으로 +80 °C 도체의 최고 온도: 에 의거 UL AWM
      • -50 °C 으로 105 °C 최대. 도체 온도
      • -40 °C 으로 105 °C 최대. 도체 온도
      • -60 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도
      • -40 °C 으로 70 °C 도체의 최고 온도:
      • -50 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 EN
      • -25 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL/CSA TC
      • -40 °C 으로 105 °C 최대. 도체 온도 에 의거 CSA AWM
      • -40 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • -40 °C 으로 120 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -30 °C 으로 +70 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -30 °C 으로 70 °C 도체의 최고 온도:
      • -40 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -30 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도
      • -30 °C 으로 80 °C 도체의 최고 온도:
      • -50 °C 으로 +700 °C 최대. 도체 온도
      • -10 °C 으로 80 °C 도체의 최고 온도:
      • -20 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • -30 °C 으로 105 °C 최대. 도체 온도
      • -30 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도
      • -40 °C 으로 105 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL AWM
      • -40 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도
      • -50 °C 으로 +700 °C
      • -55 °C 으로 85 °C 최대. 도체 온도
    • 온도, 간헐적 움직임
      • -5 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • -5 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL AWM
      • -40 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도
      • 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 CSA AWM
      • 0 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • -40 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도
      • -5 °C 으로 50 °C 최대. 도체 온도
      • -40 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -5 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 CSA AWM
      • -5 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL AWM
      • -40 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -5 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도
      • -5 °C 으로 70 °C 도체의 최고 온도:
      • -40 °C 으로 105 °C 최대. 도체 온도
      • -50 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도
      • -25 °C 으로 105 °C 최대. 도체 온도
      • 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 CSA AWM
      • 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL AWM
      • -5 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 CSA AWM
      • -5 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL AWM
      • -40 °C 으로 80 °C 도체의 최고 온도:
      • -40 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 EN
      • -25 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL Flexible Motor Supply Cable
      • -25 °C 으로 50 °C 최대. 도체 온도
      • -25 °C 으로 120 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -25 °C 으로 80 °C 도체의 최고 온도:
      • 0 °C 으로 50 °C 최대. 도체 온도
      • -5 °C 으로 50 °C 도체의 최고 온도:
      • -30 °C 으로 70 °C 도체의 최고 온도:
      • -30 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • -15 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -30 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도
      • -30 °C 으로 105 °C 최대. 도체 온도
      • -10 °C 으로 50 °C 최대. 도체 온도
      • -10 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • -20 °C 으로 60 °C 최대. 도체 온도
      • -20 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • -10 °C 으로 55 °C 최대. 도체 온도
      • -10 °C 으로 70 °C 도체의 최고 온도:
      • -10 °C 으로 80 °C 도체의 최고 온도:
      • -20 °C 으로 50 °C 최대. 도체 온도
      • -30 °C 으로 50 °C 최대. 도체 온도
      • -30 °C 으로 80 °C 도체의 최고 온도:
      • -40 °C 으로 75 °C 도체의 최고 온도:
    • 온도, 동적 연속 굴곡
      • 0 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL AWM
      • 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 CSA AWM
      • -40 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • 0 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -5 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -5 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 CSA AWM
      • -5 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL AWM
      • -40 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -5 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • -40 °C 으로 +80 °C 도체의 최고 온도: 에 의거 UL AWM
      • -40 °C 으로 105 °C 최대. 도체 온도
      • -50 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도
      • -5 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 CSA AWM
      • -5 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL AWM
      • -5 으로 70 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL AWM
      • 으로 90 최대. 도체 온도 에 의거 CSA AWM
      • -40 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 EN
      • -25 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL Flexible Motor Supply Cable
      • 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 CSA AWM
      • -25 °C 으로 80 °C 도체의 최고 온도:
      • -30 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • -20 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • -30 °C 으로 50 °C 최대. 도체 온도
      • -30 °C 으로 70 °C 도체의 최고 온도:
      • -30 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도
      • -40 °C 으로 80 °C 최대. 도체 온도
      • -40 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도
      • -10 °C 으로 70 °C 도체의 최고 온도:
      • -10 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • -10 °C 으로 80 °C 도체의 최고 온도:
      • -20 °C 으로 50 °C 최대. 도체 온도
      • -20 °C 으로 60 °C 최대. 도체 온도
      • -25 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도
      • -40 °C 으로 75 °C 도체의 최고 온도:
      • -5 °C 으로 50 °C 최대. 도체 온도
      • 75 °C 에 의거 cULus CMX
    • 최대 굽힘 주기
    • 최대 이동 거리
      • 100.0 m
      • 20.0 m
      • 5.0 m
      • 50.0 m
      • 10.0 m
      • 4.5 m
    • 슬라이딩 최대 속도
    • 최대 자체 속도
    • 최대 가속
    • 영구 수중 사용, 최대:
      • 10.0 m
    • 지하 설치에 적합
      • 케이블 보호 전선관에서
      • 케이블 트렌치에서
    • 온도
    • IP 보호 등급
      • IP 68
      • IP 69
      • IP 67
      • IP 69K
      • IP 66
      • IP 20
      • IP 68 - 0.1 bar (60 min)
      • IP 64
      • IP 65
    • 광케이블, 섬유 범주
      • OM1
      • OM2
      • OM3
      • OM4
      • OS2
    • PROFINET® 애플리케이션
      • 타입 C
    • 이더넷 케이블 카테고리
      • Cat.5e
      • Cat.6A
      • Cat.6
      • Cat.7
    • 플러그인한 IP 보호 등급
      • IP 67
      • IP 65
    • 제품 특징
      • 난연성
      • PWIS 무함유
      • 자외선 저항성
      • 내유성
      • 연속 구부림에 대해
      • 할로겐 무함유
      • 내화학성
      • 내후성
      • 가수분해 저항성
      • 낮은 정전 용량
      • 내오존성
      • 접착력이 낮은 피복 표면
      • 내수성
      • 영구적으로 수중 사용 가능
      • 비틀림 하중에 대해
      • 기계적 내성
      • 내충격성
      • 내염수성
      • 진동 방호
      • EX 애플리케이션에 적합
      • 변형 방지
      • 내산성
      • 역방향 굽힘 저항
      • 고속 연결(FC) 케이블
      • 내부식성
      • 용제 내성
      • 권선 가능
  • 인증 및 표준
    • EAC 인증
      • 필요하지 않음
    • CPR 내화성 등급
      • Eca
      • Dca
      • Cca
    • CPR 연기 밀도
      • s1
      • s2
    • CPR 드립 거동
      • d0
      • d2
    • CPR 산도
      • a1
    • 인증
      • CE 마크
      • UL 등재
      • cUL 등재
      • UL 인정
      • cUR 인정
      • Ecolab 인증
      • VDE 인증
      • CSA 인증
      • UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료
      • DNV 인증
      • 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
      • UR 인정
      • TÜV 인증
      • CCCex 인증
      • FDA 인증
      • NSF 인증

결과

(176)

결과

(88)