- 전원 및 제어 케이블
- 싱글 코어 케이블
- 다중 인입구
- 인터록 프로파일의 케이블 보호 전선관
- 패널 마운트 베이스
- 편조 및 인터록 프로파일이 있는 케이블 보호 도관
- 푸시인 연결부가 있는 인서트
- 나선형 케이블
- 모터 연결 케이블
- 커플링 커넥터
- 스크루인 슬리브
- 태양광 케이블
- 리듀서
- 피복이 있는 금속제 보호 케이블 전선관
- 서보 케이블
- 광섬유 케이블
- 케이블 인입부 공구
- 싱글 코어
- 드럼 디스펜서
- 위치조절 공구
- 후드
- 고무 발
- 회전식 캐스터
- 공정 산업
- 식음료
- 선박 및 보트
- 승강기 및 엘리베이터
- 에너지
- 공작기계
- 내부물류 및 자재 관리
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 농업 및 농기계
- 건설 기계
- 조립 기계
- 자동차
- 태양광
- 철도 차량
- 포장
- 로봇 공학
- 의료 및 제약
- 4.0
- 5.0
- 3.0
- 1.0
- 7.0
- 2.0
- 12.0
- 25.0
- 18.0
- 34.0
- 41.0
- 10.0
- 50.0
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 4.0 mm²
- 10.0 mm²
- 6.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- 300.0 mm²
- 내유성
- 자외선 저항성
- 할로겐 무함유
- 내화학성
- 내후성
- 가수분해 저항성
- 내수성
- 영구적으로 수중 사용 가능
- 난연성
- PWIS 무함유
- 내오존성
- 낮은 정전 용량
- 내충격성
- 진동 방호
- 연속 구부림에 대해
- 접착력이 낮은 피복 표면
- EX 애플리케이션에 적합
- 변형 방지
- 내염수성
- 기계적 내성
- 내부식성
- 내산성
- 용제 내성
- 역방향 굽힘 저항
- 고속 연결(FC) 케이블
- CE 마크
- Ecolab 인증
- VDE 인증
- UL 인정
- cUR 인정
- CSA 인증
- 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
- UR 인정
- TÜV 인증
- CCCex 인증
- FDA 인증
- NSF 인증
- UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료