- 센서/액추에이터 케이블
- 케이블 글랜드
- 스크루 연결부가 있는 인서트
- 패널 마운트 베이스
- 크림핑 인서트
- 전원 및 제어 케이블
- 케이블 커넥터
- 센서/액추에이터 매립형 플러그
- 납땜 종단부가 있는 인서트
- MC 모듈 모듈형 시스템
- 선조립 버스 케이블
- 저주파 데이터 케이블
- 후드
- 보정 케이블
- 연장 케이블
- 인서트
- 커플링 커넥터
- MH 모듈 모듈형 시스템
- 케이블 커플러 후드
- 광섬유 케이블
- 플랫 케이블
- 표면 마운트 베이스
- 보호 커버
- 이더넷 케이블
- 철도 케이블
- 푸시인 연결부가 있는 인서트
- 원형 커넥터
- 데이터 커넥터
- 전원 케이블
- 싱글 코어
- 로크 너트
- 버스 케이블
- 케이지 스프링 종단부가 있는 인서트
- 휨 방지 기능이 있는 케이블 글랜드
- MC 프레임 모듈형 시스템
- MH 프레임 모듈형 시스템
- 컨베이어 장비 케이블
- 패널 커넥터
- 제어 캐비닛 부싱
- 키트
- 선조립 센서/액추에이터 케이블
- 서보 케이블
- 애드온
- 엔드 슬리브
- 원형 하우징
- 케이블 러그
- 케이블 타이
- 덮개판
- 설치 데이터 케이블
- 열전사 마킹용 라벨
- 조립 시스템
- 칼라
- 컴퓨터 케이블
- 케이블 웨지 클램프
- 간단한 보호 도관
- 광섬유 측정 장치 세트
- 다중 인입구
- 리프트 케이블
- 마운팅 브래킷
- 사전 조립된 이더넷 케이블
- 서명/라벨 홀더
- 설치 케이블
- 수축 호스
- 씰링 콘
- 이중 레버
- 인코더 케이블
- 인터록 프로파일의 케이블 보호 전선관
- 절개형 씰링 링
- 접지 슬리브
- 케이블 덕트
- 평행 케이블 보호 주름관
- 플랫 씰링 링
- 플랫 케이블 글랜드
- 철도 차량
- 선박 및 보트
- 공정 산업
- 의료 및 제약
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 공작기계
- 식음료
- 농업 및 농기계
- 포장
- 내부물류 및 자재 관리
- 태양광
- 조립 기계
- 승강기 및 엘리베이터
- 건설 기계
- 로봇 공학
- 에너지
- 자동차
- 8.0
- 4.0
- 5.0
- 3.0
- 24.0
- 1.0
- 2.0
- 6.0
- 12.0
- 7.0
- 16.0
- 20.0
- 10.0
- 15.0
- 25.0
- 1.5 mm²
- 2.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 0.23 mm²
- 4.0 mm²
- 0.24 mm²
- 6.0 mm²
- 0.22 mm²
- 0.25 mm²
- 0.38 mm²
- 0.5 mm²
- 0.62 mm²
- 10.0 mm²
- 0.14 mm²
- 1.3 mm²
- 16.0 mm²
- 0.34 mm²
- 1.32 mm²
- 25.0 mm²
- 난연성
- 내충격성
- 자외선 저항성
- 진동 방호
- 할로겐 무함유
- 내유성
- 내부식성
- PWIS 무함유
- 변형 방지
- 내화학성
- 내산성
- 연속 구부림에 대해
- 내오존성
- 비틀림 하중에 대해
- 종방향 방수
- 측면 방수
- 내수성
- 연료 내성
- 내알칼리성
- 내염수성
- 접착력이 낮은 피복 표면
- 권선 가능
- EX 애플리케이션에 적합
- 가수분해 저항성
- 낮은 정전 용량
- 내후성
- 고속 연결(FC) 케이블
- 기계적 내성
- 방수성
- 자체 접착
- 용제 내성
- CE 마크
- UL 등재
- cUL 등재
- UR 인정
- cUR 인정
- VDE 인증
- 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
- UL 인정
- CSA 인증
- DNV 인증
- GGVS 인증
- Ecolab 인증
- CCCex 인증
- NSF 인증
- UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료
- HAR 인증