- 저주파 데이터 케이블
- 전원 및 제어 케이블
- 나선형 케이블
- 컴퓨터 케이블
- 설치 데이터 케이블
- 크림핑 공구
- 크림핑 인서트
- 다기능 공구
- 보관함
- 농업 및 농기계
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 공작기계
- 의료 및 제약
- 조립 기계
- 로봇 공학
- 포장
- 승강기 및 엘리베이터
- 자동차
- 내부물류 및 자재 관리
- 태양광
- 선박 및 보트
- 공정 산업
- 식음료
- 에너지
- 건설 기계
- 철도 차량
- 2.0
- 4.0
- 3.0
- 7.0
- 5.0
- 10.0
- 12.0
- 8.0
- 6.0
- 18.0
- 25.0
- 14.0
- 16.0
- 20.0
- 9.0
- 30.0
- 40.0
- 21.0
- 15.0
- 36.0
- 50.0
- 24.0
- 28.0
- 32.0
- 52.0
- 27.0
- 37.0
- 61.0
- 1.0
- 44.0
- 56.0
- 80.0
- 0.5 mm²
- 0.25 mm²
- 0.14 mm²
- 0.34 mm²
- 0.75 mm²
- 1.0 mm²
- 1.5 mm²
- 2.5 mm²
- 0.22 mm²
- 1.3 mm²
- 0.23 mm²
- 0.38 mm²
- 0.24 mm²
- 0.62 mm²
- 0.8 mm²
- 1.32 mm²
- 0.08 mm²
- 0.52 mm²
- 난연성
- PWIS 무함유
- 자외선 저항성
- 연속 구부림에 대해
- 내유성
- 할로겐 무함유
- 비틀림 하중에 대해
- 낮은 정전 용량
- 내화학성
- 내후성
- 내오존성
- 기계적 내성
- 내부식성
- CE 마크
- UL 인정
- cUR 인정
- CSA 인증
- Ecolab 인증
- VDE 인증
- UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료
- UL 등재
- cUL 등재
- TÜV 인증