Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

"tg@bitcoinsyri⟡"에 대한 검색 결과

다양한 제품군 살펴보기: 모든 요구 사항을 충족하는 제품 및 솔루션

카테고리

케이블
데이터 케이블
커넥터
  • 후드
  • 키트
  • 1.0 mm²
  • 고정 설치
  • 할로겐 무함유
  • 내부식성
  • 자외선 저항성
  • 진동 방호
  • 내충격성
  • 내화학성
  • 내산성
  • 난연성
  • 내오존성
  • 내후성
  • CE 마크
  • cUR 인정
  • UR 인정
  • VDE 인증
필터
  • 일반 정보
    • 디자인 크기
      • 24B
      • 6B
      • 16B
      • 10B
      • 32B
      • 3A
      • 10A
      • 32A
      • 48B
      • 16A
      • 48A
      • Q
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 후드
      • 키트
  • 전기적 특성
    • 정격 전압
      • 500 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 600 V AC rms / DC 에 의거 UL/CSA
    • 정격 전류
      • 16 A 에 의거 IEC
      • 16 A 에 의거 UL/CSA
    • 최대 작동 전압(전력 전송용이 아님)
      • 250 V
    • 코어/코어 테스트 전압
      • 2 kV
    • 테스트 전압 코어/차폐부
      • 1 kV
  • 제품 디자인
    • 하우징 버전
      • 후드
    • 잠금 시스템 타입
      • 단일 레버
      • 이중 레버
      • 중앙 레버
    • 케이블 인입부 개수
      • 1.0 pc.
      • 2.0 pc.
    • 하우징 기본 재질
      • 알루미늄
      • 아연 합금
      • 폴리아미드
    • Cable clamping range
    • 칼라 포함
      • 아니오
    • 힌지형 리드 포함
      • 아니오
    • 연락처 수
      • 10+PE
      • 6+PE
      • 16+PE
      • 24+PE
    • 연결 가능한 도체 단면적 최소 (AWG)
      • 26 AWG
      • 20 AWG
    • 연결 가능한 최대 도체 단면적 AWG
      • 14 AWG
    • Connectable conductor cross section
    • 공칭 외부 직경
    • 코어 절연 기본 소재
      • 가교 폴리에틸렌
    • 기본 소재 케이블 절연 피복
      • 폴리올레핀
    • 외부 피복 색상
      • 청색
    • 명목 도체 단면적(미터법)
      • 1.0 mm²
    • 차폐형
  • 제품 특징
    • 플러그인한 IP 보호 등급
      • IP 65
      • IP 67
    • 최소 굽힘 반경(mm), 고정 설치
    • 온도, 고정 설치
      • -30 °C 으로 +70 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
    • 애플리케이션 타입
      • 고정 설치
    • 제품 특징
      • 할로겐 무함유
      • 내부식성
      • 자외선 저항성
      • 진동 방호
      • 내충격성
      • 내화학성
      • 내산성
      • 난연성
      • 내오존성
      • 내후성
  • 인증 및 표준
    • IEC 제품 표준
      • IEC 61984
    • EAC 인증
      • 필요하지 않음
    • CPR 내화성 등급
      • Cca
    • CPR 연기 밀도
      • s1
    • CPR 드립 거동
      • d0
    • CPR 산도
      • a1
    • 인증
      • CE 마크
      • cUR 인정
      • UR 인정
      • VDE 인증

결과

(26)