Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

"tg@bitcoinsyri⯌】코인카드구매리플잡코인판매"에 대한 검색 결과

다양한 제품군 살펴보기: 모든 요구 사항을 충족하는 제품 및 솔루션

카테고리

케이블
전원 및 제어 케이블
데이터 케이블
커넥터
도구 및 액세서리
  • 싱글 코어
  • 후드
  • 키트
  • 광섬유 측정 장치 세트
  • 데이터 커넥터
  • 이더넷 커넥터
  • 선박 및 보트
  • 철도 차량
  • 공작기계
  • 내부물류 및 자재 관리
  • 로봇 공학
  • 에너지
  • 자동차
  • 태양광
  • 승강기 및 엘리베이터
  • 조립 기계
  • 건설 기계
  • 난방, 환기, 공조 및 냉동
  • 식음료
  • 의료 및 제약
  • 공정 산업
  • 농업 및 농기계
  • 포장
  • 1.0
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 난연성
  • PWIS 무함유
  • 내유성
  • 할로겐 무함유
  • 내부식성
  • 자외선 저항성
  • 진동 방호
  • 내충격성
  • 내화학성
  • 내산성
  • 내오존성
  • 내후성
  • CE 마크
  • HAR 인증
  • CSA 인증
  • UL 등재
  • UL 인정
  • cUR 인정
  • UR 인정
  • VDE 인증
  • UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료
필터
  • 일반 정보
    • 싱글 코어 패키징 타입
      • 대형 골판지 상자
      • 스풀
      • 길이에 따라 다름
    • 디자인 크기
      • 24B
      • 6B
      • 16B
      • 10B
      • 32B
      • 3A
      • 10A
      • 32A
      • 48B
      • 16A
      • 48A
      • Q
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 싱글 코어
      • 후드
      • 키트
      • 광섬유 측정 장치 세트
      • 데이터 커넥터
      • 이더넷 커넥터
    • 산업 부문
      • 선박 및 보트
      • 철도 차량
      • 공작기계
      • 내부물류 및 자재 관리
      • 로봇 공학
      • 에너지
      • 자동차
      • 태양광
      • 승강기 및 엘리베이터
      • 조립 기계
      • 건설 기계
      • 난방, 환기, 공조 및 냉동
      • 식음료
      • 의료 및 제약
      • 공정 산업
      • 농업 및 농기계
      • 포장
  • 전기적 특성
    • 공칭 전압
      • U0/U: 450/750 V AC rms 에 의거 IEC
      • U0/U: 300/500 V AC rms 에 의거 IEC
    • 정격 전압
      • 600 V AC rms 에 의거 CSA TEW
      • 600 V AC rms 에 의거 UL MTW
      • 600 V AC rms 에 의거 UL AWM
      • 1000 V AC rms 에 의거 UL AWM
      • 500 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 600 V AC rms / DC 에 의거 UL/CSA
    • 테스트 전압
      • 2.5 kV
      • 2 kV
    • 정격 전류
      • 16 A 에 의거 IEC
      • 16 A 에 의거 UL/CSA
      • 0.5 A 에 의거 IEC
    • 최대 작동 전압(전력 전송용이 아님)
      • 250 V
    • 코어/코어 테스트 전압
      • 2 kV
    • 테스트 전압 코어/차폐부
      • 1 kV
  • 제품 디자인
    • 도체 공칭 단면적(AWG)
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 14 AWG
      • 19 AWG
      • 12 AWG
      • 21 AWG
      • 10 AWG
      • 8 AWG
      • 6 AWG
      • 4 AWG
      • 2 AWG
      • 1 AWG
      • 3/0 AWG
      • 4/0 AWG
      • 2/0 AWG
    • 차폐형
      • 아니오
    • 코어 절연 기본 소재
      • 폴리염화비닐
      • 무할로겐 화합물
      • 가교 폴리에틸렌
    • 기본 소재 케이블 절연 피복
      • 폴리올레핀
    • 싱글 코어 색상
      • 흑색
      • 청색
      • 녹색/황색
      • 적색
      • 회색
      • 갈색
      • 진청색
      • 백색
      • 주황색
      • 황색
      • 녹색
      • 자색
      • 백색/청색
      • 청색/백색
      • 분홍색
      • 백색/주황색
      • 백색/황색
      • 주황색/청색
    • 하우징 버전
      • 후드
      • 매립형 커넥터, 전면 벽면 장착
      • 매립형 커넥터, 후면 벽면 장착
    • 잠금 시스템 타입
      • 단일 레버
      • 이중 레버
      • 중앙 레버
    • 케이블 인입부 개수
      • 1.0 pc.
      • 2.0 pc.
    • 하우징 기본 재질
      • 알루미늄
      • 아연 합금
      • 폴리아미드
      • 황동
    • Cable clamping range
    • 칼라 포함
      • 아니오
    • 힌지형 리드 포함
      • 아니오
    • 연락처 수
      • 10+PE
      • 6+PE
      • 8
      • 16+PE
      • 24+PE
    • 커넥터 타입
      • 소켓
    • 연결 가능한 도체 단면적 최소 (AWG)
      • 26 AWG
      • 20 AWG
    • 연결 가능한 최대 도체 단면적 AWG
      • 14 AWG
    • Connectable conductor cross section
    • 플러그 형태
      • M 12
    • 코딩 타입
      • X 코딩
    • 커넥터 하우징 디자인
      • 직선형
    • 코어 매니저의 색상 코딩
      • EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
    • 공칭 외부 직경
    • 외부 피복 색상
      • 청색
    • 코어 수
      • 1.0
    • 명목 도체 단면적(미터법)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.75 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 120.0 mm²
  • 제품 특징
    • 애플리케이션 타입
      • 고정형 설치
      • 고정 설치
    • 최소 굽힘 반경(mm), 고정 설치
    • 온도, 고정 설치
      • 으로 105 °C 최대. 도체 온도 에 의거 CSA TEW
      • 으로 105 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL AWM
      • 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 UL MTW
      • -40 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도
      • -40 °C 으로 70 °C 최대. 도체 온도 에 의거 EN
      • -40 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
      • -30 °C 으로 +70 °C 최대. 도체 온도 에 의거 IEC
    • 플러그인한 IP 보호 등급
      • IP 65
      • IP 67
    • 온도, 간헐적 움직임
      • -40 °C 으로 90 °C 최대. 도체 온도
    • 제품 특징
      • 난연성
      • PWIS 무함유
      • 내유성
      • 할로겐 무함유
      • 내부식성
      • 자외선 저항성
      • 진동 방호
      • 내충격성
      • 내화학성
      • 내산성
      • 내오존성
      • 내후성
  • 인증 및 표준
    • EAC 인증
      • 필요하지 않음
    • CPR 내화성 등급
      • Eca
      • Cca
    • CPR 연기 밀도
      • s1
    • CPR 드립 거동
      • d0
    • CPR 산도
      • a1
    • IEC 제품 표준
      • IEC 61984
    • 인증
      • CE 마크
      • HAR 인증
      • CSA 인증
      • UL 등재
      • UL 인정
      • cUR 인정
      • UR 인정
      • VDE 인증
      • UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료

결과

(32)

결과

(2)