Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

데이터 교환


전자 데이터 교환(EDI)


당사는 전자 데이터 교환(EDI)을 통해 전체 고객의 구매 및 취급 프로세스를 자동화하여 빠르고 오류 없이 처리할 수 있습니다. 표준화된 인터페이스를 통해 귀사와 당사의 ERP 시스템 간에 비즈니스 문서를 안전하고 직접적으로 교환할 수 있습니다.

이러한 프로세스 최적화는 특히 정기적으로 주문하고 당사와의 비즈니스 관계를 더욱 확대하고자 하는 고객에게 유용합니다. 경험에 따르면 고객은 EDI를 통해 시간을 최대 41 %까지 절약할 수 있습니다. 

연락처

지금 문의하기
지금 문의하기

비용 절감

EDI를 사용하면 주문이 접수되는 즉시 비즈니스 문서가 자동으로 교환되므로 주문 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다. 이렇게 하면 필요한 작업량을 최소한으로 줄이고 오류율을 낮출 수 있습니다. 또한 시간을 절약하여 핵심 비즈니스에 집중할 수 있습니다.

전문성

LAPP e‑Procurement 팀이 귀하의 EDI 구축 작업을 전담하여 지원합니다. 저희는 기본적인 요구 사항을 고객과 함께 정의하고 구현 일정을 결정합니다.

유연성

당사의 프로세스는 고객의 요구에 맞춰져 있습니다. 저희는 모든 것이 원활하게 실행되도록 하기 위해 두 상품 관리 시스템 간의 통신에 오류가 없는지 확인하는 테스트 단계를 고객과 함께 진행합니다. 어떠한 문제라도 출시 전에 테스트 환경에서 해결됩니다. 즉, 고객이 진행하고 있는 프로세스를 계속 원활하게 실행할 수 있습니다.

고객은 EDI를 통해 비즈니스 문서를 당사와 교환할 수 있습니다:


  • 주문(ORDERS)
  • 콜 주문(DELFOR)
  • 주문 변경(ORDCHG)
  • 주문 확인(ORDRSP)
  • 배송 메모(DESADV)
  • 청구서(INVOIC)

동영상 보기
Youtube 콘텐츠
동영상을 로드하려면 클릭하세요. IP 주소가 Youtube로 전송됩니다. Youtube 계정에 로그인한 상태라면, 사용자의 인터넷 사용 패턴이 개인 프로필에 직접 연결될 수 있습니다. YouTube 계정에서 로그아웃하면 이를 방지할 수 있습니다.

EDI 구현: 고객의 프로세스 중단되지 않음


EDI가 구현되는 동안에도 이전과 마찬가지로 당사에 주문하실 수 있습니다. 테스트 환경에서 모든 것이 원활하게 실행되고 모든 당사자가 이를 확인할 때까지 EDI로 전환하지 않습니다. 프로젝트가 시작될 때 이 인터페이스를 사용하여 어떤 문서를 교환하고 싶은지 물어볼 것입니다. 따라서 구현을 시작하기 전에 요구 사항을 정의해야 합니다. 이러한 요구 사항을 기반으로 구현 일정을 설정합니다. 여기에는 케이블에 대한 개별 길이 구분을 구현하는 방법에 대한 동의가 포함되며 이에 국한되지 않습니다. 이 작업이 완료되면 테스트 단계가 시작됩니다. 즉, 테스트 환경에서 초기 주문을 트리거하고 필요한 비즈니스 문서를 제출하게 됩니다. 당사는 이를 당사에서 처리하고 주문 확인서와 같은 요청된 답변 문서를 동일한 채널을 통해 다시 보내드립니다. 모든 것이 순조롭게 진행되면 출시 날짜를 합의합니다. 전송 장애가 발생하면 당사 직원이 주문 입력 프로세스에 개입합니다. 따라서 주문한 제품을 확실히 받을 수 있습니다.

특별 주문 시나리오의 솔루션 옵션에 대한 요약을 여기에서 확인할 수 있습니다: 케이블 주문 일정.

EDI는 어떻게 작동하나요?

EDI는 주문과 관련된 문서를 디지털 방식으로 자동 교환하는 것을 의미합니다. ERP 시스템이 이러한 문서를 기록하고 확인할 수 있도록 함으로써 EDI는 프로세스 속도를 높이고 전송 오류의 위험을 최소화합니다.

브로셔

케이블 주문 로드맵 PDF 다운로드
지금 다운로드하기