Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

OCI - 구매 프로세스 최적화

온라인몰을 주문 시스템에 원활하게 통합하여 주문 프로세스를 더욱 효율적으로 개선하십시오


문제를 인식하고 있습니까?주문 프로세스는 종종 시간이 많이 걸리고 ERP 시스템에서 중복된 데이터 입력으로 인해 귀중한 시간이 낭비됩니다. 당사의 OCI(오픈 카탈로그 인터페이스) 연결로 인해, 이제 이런 일은 과거의 일이 되었습니다! 원활한 통합으로 시간을 절약하고, 지루한 마스터 데이터 유지 관리를 방지하며, 포괄적인 제품 선택이 주는 이점을 누릴 수 있습니다. 자신의 구매 프로세스를 개선하고 주문 데이터 전송이 얼마나 간단하고 효율적인지 경험해 보십시오.

요청 양식으로 이동

OCI 연결 요청 양식을 보려면 여기를 클릭하십시오
지금 양식을 작성하십시오

더 자세한 정보가 필요하십니까?

전자 조달 솔루션에 대한 자세한 내용은 LAPP에서 확인하십시오 - 저희는 언제든 고객을 지원하고 있습니다.
자세히 알아보기

OCI에서 LAPP에 연결할 때의 이점 한눈에 보기


  • 주문 시스템과의 원활한 통합: 상품 관리 시스템을 통해 주문을 직접 관리하고 자체 승인 및 주문 프로세스를 준수하면서 온라인몰의 장점을 활용할 수 있습니다.

  • 주문 프로세스의 효율성 향상: ERP에서 수동으로 두 번 입력하지 않고 시간이 많이 소요되는 마스터 데이터 유지관리를 동적으로 수행하여 주문 시 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. LAPP의 온라인솝에 추가로 로그인할 필요도 없습니다.

  • 실시간 가격 및 예약 가능 여부: 시스템에 저장하거나 업데이트할 필요 없이 실시간으로 고객별 가격 및 가용성에 액세스할 수 있습니다.

  • 오류 최소화: 자동화된 데이터 전송은 숫자가 뒤바뀌는 것과 같은 오류를 효과적으로 줄여줍니다.

  • 신속한 제품 주문: 자주 주문하는 상품에 대한 즐겨찾기 목록을 쉽게 만들거나 재료 번호로 직접 주문할 수 있는 빠른 입력 기능을 사용하여 직접 주문할 수도 있습니다.

  • 쉬운 구현: 광범위한 IT 리소스나 추가 하드웨어 없이도 당사의 표준화된 인터페이스 덕분에 OCI를 사용자의 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

OCI 인터페이스의 작동 방식


OCI 솔루션을 사용하면 주문 프로세스를 보다 효율적으로 구성하고 오류를 줄일 수 있습니다. OCI는 버튼 하나만 누르면 LAPP 온라인몰에서 나온 고객의 장바구니 내용물을 시스템에 통합할 수 있습니다. 따라서 주문 데이터를 수동으로 입력할 필요가 없으며 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.

시스템에서 주문 또는 구매 요청을 생성하면 저희 LAPP의 온라인몰로 바로 이동할 수 있습니다. 상품 관리 시스템에 저장된 고객의 OCI 매개변수가 백그라운드에서 로드되어 자동으로 로그인되고 상점에서 사용자 지정 설정을 즉시 사용할 수 있습니다. 상품 검색 및 장바구니 저장과 같은 모든 기능을 제한 없이 사용할 수 있습니다.
기존의 온라인 주문과 결정적으로 상이한 차이점은 주문 프로세스가 끝날 때 분명해집니다. 장바구니는 OCI가 호출될 때 LAPP 으로 직접 전송되지 않고 상품 관리 시스템으로 되돌아갑니다. 설명, 주문 수량, 측정 단위, 가격, 통화, 가격 단위, 배송 시간, 소재 번호, 소재 그룹 등급, 주문 번호 및 품목 번호와 같은 모든 관련 OCI 필드가 전송됩니다. 이렇게 하면 데이터 중복 입력을 방지하고 오류를 최소화할 수 있습니다.
데이터가 ERP 시스템으로 성공적으로 전송되는 즉시 미리 채워진 구매 요청서(BANF) 또는 주문서를 받게 되며, 정의된 승인 프로세스에 따라 해제할 수 있습니다. 그런 다음 실제 주문은 팩스, 이메일 또는 EDI 등 평소와 같이 ERP 시스템을 통해 LAPP에서 이루어집니다. 또는 필요한 경우 LAPP 온라인몰에서 직접 주문할 수 있습니다.