Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

백서

연결 기술에 대한 유용한 팁과 정보가 담긴 무료 백서를 다운로드하십시오

백서 "친환경 소재: 바이오 기반 플라스틱"

인류는 유한한 자원의 소비와 온실가스 배출을 크게 줄여야 합니다. 바이오 기반 플라스틱은 여기서 중요한 역할을 합니다. 이 백서에서는 이러한 플라스틱의 특성과 이러한 접근 방식이 LAPP 제품 포트폴리오에 미치는 잠재력에 대해 설명합니다.

백서: "더 큰 컨덕터 도체 단면적이 비용과 CO₂ 배출을 줄이는 방법"

최신 백서에서 케이블의 컨덕터 도체 단면적을 크게 선택하면 장기적으로 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 CO₂ 배출량도 줄일 수 있는 방법을 알아보십시오. 에너지 손실 감소와 효율적인 사용으로 인한 장기적인 경제적, 환경적 이점을 알아보십시오.

"저전압 직류 케이블의 특성" 백서

당사의 전문가들이 "저전압 DC 케이블의 특성"이라는 주제를 다루는 가이드를 만들었습니다.

백서 "AC 및 DC 시스템에서 케이블 및 와이어의 단면적 계산 및 선택"

당사의 전문가는 AC 및 DC 시스템에서 케이블의 단면을 계산하고 선택하는 데 도움을 줄 수 있는 조언 도구를 만들었습니다.

백서 "AC 및 DC 시스템에서 케이블 및 와이어의 구리 단면적 및 전송 손실 비교"

당사의 전문가는 "AC 및 DC 시스템에서 케이블과 라인의 구리 단면 및 전송 손실 비교"라는 주제를 다루는 가이드를 작성하였습니다.

백서 "생산 시의 EMC 문제 및 이를 방지하는 방법"

이 백서에서는 저희 LAPP 의 전문가들이 EMC에 관한 상당히 중요한 질문에 대해 답변하고 있습니다:

싱글 페어 이더넷(SPE) 백서: IIOT의 미래

제조사와 사용자는 싱글 페어 이더넷이 산업용 사물 인터넷(IIOT)의 미래라는 데 동의합니다. 이는 사용자에게 많은 이점을 제공하지만 몇 가지 측면을 고려해야 합니다. 이 백서에서는 어떤 측면이 중요하며 사용자가 주의해야 할 사항에 대해 설명합니다.

ÖLFLEX® CONNECT SERVO 백서

서보 어셈블리를 선택할 때 어떤 점에 중점을 두어야 하나요? 물론 고품질로 말이죠. 고객은 케이블의 특성이 애플리케이션에 적합한지도 확인해야 합니다. 따라서 다양한 버전이 필요하며, 그 중 상당수는 저희 LAPP의 ÖLFLEX® CONNECT SERVO 제품군에 있습니다.

케이블 체인의 기술 가이드라인 백서

케이블 체인을 조달하고 조립할 때 고려해야 할 사항이 많습니다. 이 가이드에는 환경 조건, 가능한 시스템 구성 및 케이블 조립 지침에 대한 유용한 정보가 수록되어 있습니다.

버스 내에서의 케이블 배선에 대한 새로운 표준 백서

버스의 케이블 배선에 대한 새로운 EU 표준은 승객 운송에 사용되는 버스의 화재 방지 요구 사항을 크게 강화한 것입니다. 백서에서 특히 이더넷 케이블 사용과 관련하여 표준에 대한 유용한 정보를 확인할 수 있습니다.

백서 식품 산업용 케이블 및 커넥터

식품을 처리하고 있는 곳이라면 어디이든 위생이 최우선 순위입니다. 따라서 생산 시설은 위생 설계 원칙에 따라 생산되어야 합니다. 이 백서에는 어떤 위생 구역이 있으며 케이블, 플러그 및 하우징 피드스루와 관련하여 무엇을 준수해야 하는지가 수록되어 있습니다.

NFPA 79 2015년판 백서와 미국식 생활 방식

미국에서 상업적으로 사용되는 기계 및 플랜트의 시운전 및 운영은 현지 관할 기관(AHJ)의 승인을 받아야 합니다. 백서에는 케이블과 관련된 미국 표준에 대한 유용한 정보가 수록되어 있습니다.