Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

물류 제품



당사의 운송, 보관 및 언와인딩 솔루션은 효율적이고 인체공학적인 취급을 지원합니다.

온라인몰로 이동

케이블 드럼 팔레트


언와인딩 기능이 있는 운송 보조 장치

직접 풀기 기능이 있는 이동 보조 장치가 필요하신가요? 케이블 드럼 팔레트를 사용하면 최대 플랜지 직경 90cm의 드럼을 적재함에서 직접 풀 수 있습니다.

케이블 드럼 팔레트는 이상적인 운송 및 보관 옵션이며, IPPC 처리로 수출용으로도 적합합니다.

  • 4-방향 엔트리
  • 드럼을 로드 캐리어에서 직접 풀 수 있습니다
  • 드럼을 움직일 필요가 없어 손상 위험 감소
  • 재사용 가능
  • IPPC 처리로 인해 수출에 적합함

Champion


휴대가 간편하고 유연하게 조절할 수 있는 케이블 디스펜서

이 Champion은 드럼을 풀기 위한 경량 솔루션입니다. 이 장치는 15 cm 이상의 작은 코일이나 플랜지 직경이 최대 90 cm인 케이블 드럼을 쉽게 굴릴 수 있습니다. 이 LAPP Champion은 특수 설계 덕분에 특히 가벼우면서도 다양한 표면에서 안전하고 안정적으로 서 있을 수 있습니다.  

케이블 디스펜서는 Champion 52 또는 Champion 67의 두 가지 모델로 제공됩니다. 이 제품은 모델에 따라 최대 52 또는 67 cm까지의 다양한 드럼 폭에 적합합니다.

    • 경량 디자인의 범용 드럼 언와인더
    • 고무 다리로 인한 안정성과 스티어링 풀리로 인한 이동성 보장
    • 6개의 상이한 위치로 쉽게 조절 가능한 서포트 롤러
    • 최대 200 kg의 하중 지지력
    • 고품질 스테인리스 소재 사용으로 내후성 강화

    맞춤형 랙 솔루션


    맞춤형 드럼 및 링 랙 시스템

    랙 시스템은 모든 요구사항에 유연하게 적응할 수 있도록 개별적으로 계획하고 필요에 따라 확장할 수 있습니다. 이 시스템은 이상적인 보관 옵션이며 랙에 있는 물건을 바로 사용할 수 있습니다.

    • 모든 물품의 깨끗하고 깔끔한 보관
    • 짧은 설정 시간
    • 랙에서 케이블을 번들로 묶을 수 있습니다.
    • 간편한 제거 옵션

    플라스틱 드럼


    위생적으로 까다로운 애플리케이션을 위한 드럼

    어떤 특정한 위생 요건을 충족시켜야 합니까? 고객이 요청하는 경우, 청정실에서 사용할 수 있는 친환경 재활용 플라스틱 드럼에 추가 비용을 지불하면 케이블과 와이어도 받을 수도 있습니다.

    • 청정실에서 사용하기에 적합
    • 폴리프로필렌 소재
    • 순중량이 가벼움에도 불구하고 높은 안정성
    • 수출하기에 적합
    • 선택할 수 있는 드럼 크기는 LAPP의 표준 합판 드럼과 동일합니다

    Lamiflex 케이싱


    해상 운송을 위한 스마트 드럼 케이스

    해상 운송에 적합한 포장 솔루션이 필요하신가요? 당사는 목재 보드 케이스를 대체할 수 있는 간단하고 시간을 절약할 수 있는 비용 효율적인 Lamiflex 케이싱을 공급할 수 있습니다. 이는 해상 운송 중 영향으로부터 케이블을 효과적으로 보호합니다.

    • 케이스를 접착 테이프로 부착하여 드럼 플랜지의 손상을 줄입니다.
    • 케이블 드럼 플랜지 사이에 완벽하게 밀착되는 내자외선 드럼 케이스(캐비티 없음)
    • 케이블을 손상으로부터 효과적으로 보호(최대 100 kg/cm³의 충격 저항)
    • 곤충 및 바닷물에 대한 내성
    • 부상 위험 감소(못이나 나무 파편 없음)

    멀티 챔버 드럼


    현장에서 여러 케이블의 설치 및 연선 작업

    개별 구성이 가능한 유료 멀티 챔버 드럼은 건설 현장에서 직접 연선 작업을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 멀티 챔버 드럼을 사용하면 원하는 위치에 여러 개의 케이블을 동시에 삽입할 수 있습니다.

    • 운송 비용 절감
    • 설치 현장에서 여러 케이블을 동시에 설치하는 경우
    • 간소화된 현장 프로세스
    • 여러 라인의 복잡한 연선이 필요하지 않습니다

    싱글 코어용 시스템


    모바일 운송, 조직 및 절단 시스템

    싱글 코어를 위한 이동식 운송, 정리 및 절단 시스템이 필요하신가요? LAPP이 해결책을 제시합니다! 저희 LAPP의 싱글 코어 링에는 두 가지 기본 시스템을, 즉 트롤리와 싱글 코어 용량이 다른 TRONIC 박스 또는 TRONIC 모듈을 사용할 수 있습니다. 선택적으로 두 시스템 모두에 절단 장치가 있는 측정 장치를 선택할 수도 있습니다. TRONIC S12 싱글 코어 트롤리와 함께 LAPP 싱글 코어 코일을 위한 운송, 정리 및 절단 솔루션도 준비되어 있습니다.

    • 싱글 코어 링 및 코일로 취급 간소화
    • 깨끗하고 깔끔한 저장
    • 애플리케이션 현장에서 다양한 품목으로부터 직접 소재를 제거하는 작업
    • 짧은 작업 시간으로 빠르고 효과적인 조립 프로세스
    • 케이블에 적합한 보관 및 풀기(꼬임이나 구부러짐 없음)

    운송 랙


    스탠딩 드럼의 운송 및 보관

    품질, 안전 및 취급상의 이유로 대형 드럼은 특수 설계된(IPPC 표준화) 목재 프레임으로 운송됩니다. 플랜지 직경이 140 cm 이상인 대형 드럼의 경우 운송 프레임을 무료로 제공합니다.

    • 4-방향 엔트리
    • 열악한 지형(건설 현장)에서도 안전한 스탠드 확보
    • IPPC 표준에 따라 수출에 적합

    드럼 트롤리


    이동식 운송, 주문 및 절단 트롤리

    여러 드럼을 위한 이동식 언와인딩 및 보관 옵션이 필요합니까? LAPP이 해결책을 제시합니다! 드럼 트롤리에는 8개의 드럼을 개별적으로 장착할 수 있으며, 필요한 경우 4개의 코일 축을 포함하도록 확장할 수 있습니다. 이는 플랜지 직경이 40~50 cm이고 총 하중이 최대 400kg인 드럼을 사용 현장까지 편리하게 운반할 수 있다는 것을 의미합니다.

    • 드럼의 깔끔한 보관 및 직접적인 사용
    • 개별 케이블을 쉽고 빠르게 제거
    • 짧은 설정 시간
    • 드럼 트롤리에서 케이블 묶음 가능