로크 너트; M 12; 렌치 크기: 17mm; 은회색; 폴리아미드; 할로겐 프리; 클립보드에 복사
제품 비교 목록에 추가
- 유리 섬유 보강 폴리아미드로 인한 높은 안정성
- 기술 데이터에 따른 UL 인증으로 인해 북미 지역에서 제품 사용 가능(UL 승인된 플라스틱 SKINTOP® 케이블 글랜드와 조합된 경우에만 적합)
- UL94 V-2(플라스틱의 난연성 테스트)에 따른 자기 소화성
- 접촉면은 렌치를 사용하여 간편한게 조립할 수 있으며 하우징을 긁히지 않도록 보호합니다.
- 어플리케이션 내부(예: 하우징)의 SKINTOP®/SKINDICHT® 케이블 글랜드 고정 용도
- 하나의 관통 구멍을 허용하는 나사산이 없는 얇은 벽 하우징에 적합
- 우수한 내유성 및 내화학성
- 흑색 버전은 UV-저항성이 있어 옥외 사용에 적합함