Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M 케이블 글랜드
CE markedTÜV VerbandUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceFlammwidrigoil resistantcold resistance

케이블 글랜드; M 12; 클램핑 범위(최소/최대): 3.5 - 7 mm; 렌치 폭 1: 15; 은회색; 폴리아미드 비코팅; IP 66, IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69; 클립보드에 복사

제품 비교 목록에 추가

금액

₩49,000

(₩490/1 개수)

수량

수량 1개 당 100 개수

로그인 재고 문의
로딩 중 ...

재고 확인 중...

장점

  • 다양한 특성으로 인해 폭 넓은 응용 범위에 매력적인 제품
  • 다중 피복으로 평탄화 된 사다리꼴 나사 덕분에 돌릴 때 매우 안정적이고 빠르게 잠글 수 있음
  • 영구 진동 보호는 진동 시 캡 너트가 열리는 것을 방지합니다.
  • 최적의 씰링으로 인해 보호 등급 IP 68(5bar) 및 IP 69를 달성할 수 있습니다.
  • 다양한 케이블 외경을 위한 넓은 가변 클램핑 범위
  • 매우 다양한 액세서리 사용 가능

애플리케이션

  • 하우징에 케이블을 씰링 및 압력을 완화하면서 삽입하는 용도
  • 전기 이동성을 위한 AC 및 DC 충전 인프라에 사용하기에 적합.
  • 혹독한 산업 환경을 위한 높은 내유성 재질
  • SKINTOP® ST(R) M ISO 버전은 연결 나사산이 특히 길기 때문에 특히 두꺼운 하우징에 적합
  • UV-C 방사(LAPP의 자체 테스트 방법에 의거)가 있는 애플리케이션에 적합(LAPP의 내부 테스트 방법에 따름).
  • 흑색 버전은 옥외 사용에 적합함

최근 본 문서