Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M 케이블 글랜드
CE markedTÜV VerbandUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
as_15544361-originalchemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

케이블 글랜드; M 12; 클램핑 범위(최소/최대): 2 - 5 mm; 렌치 폭 1: 15; 은회색; 폴리아미드 비코팅; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; 클립보드에 복사

제품 비교 목록에 추가

회원가입 후 맞춤 가격을 확인해 보세요.

금액

₩68,000

(₩680/1 개수)

수량

수량 1개 당 100 개수

로그인 재고 문의
로딩 중 ...

재고 확인 중...

장점

  • 다양한 특성으로 인해 폭 넓은 응용 범위에 매력적인 제품
  • 멀티 스타트, 납작한 사다리꼴 나사산 덕분에 회전 시 매우 안정적이며 빠르게 닫힙니다.
  • 진동이 발생하면 영구 진동 보호 기능이 돔형 캡 너트가 열리지 않도록 합니다.
  • 최적의 씰링으로 인해 보호 등급 IP 68(5bar) 및 IP 69를 달성할 수 있습니다.
  • 다양한 케이블 외경에 적합한 넓은 가변 클램핑 범위.
  • 매우 다양한 액세서리 사용 가능

애플리케이션

  • 하우징에 케이블을 삽입할 때 밀폐 및 변형 방지의 경우.
  • 전기 이동성을 위한 AC 및 DC 충전 인프라에 사용하기에 적합.
  • 혹독한 산업 환경을 위한 높은 내유성 재질
  • SKINTOP® ST(R) M ISO 버전은 연결 나사산이 특히 길기 때문에 특히 두꺼운 하우징에 적합
  • UV-C 방사(LAPP의 자체 테스트 방법에 의거)가 있는 애플리케이션에 적합(LAPP의 내부 테스트 방법에 따름).
  • 흑색 버전은 옥외 사용에 적합함

마지막으로 본 품목