케이블 글랜드; PG 7; 클램핑 범위(최소/최대): 1.5 - 5 mm; 렌치 폭 1: 15; 은회색; 폴리아미드 비코팅; IP 68 - 5 bar (30 min); 클립보드에 복사
제품 비교 목록에 추가
장점
- 최대 신뢰성을 위한 높은 오일-저항성
- 영속 진동 보호
- 최적 변형 방지
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
- 다양한 엑세서리 (예, 다중 씰링 인서트)
애플리케이션
- 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
- 기계및 장비 생산
- 태양광
- 자동화 기술