Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

코일 케이블 솔루션

유연성 활용: 스파이럴 케이블의 힘 알아보기


30년이 넘는 기간 동안 LAPP는 바로 이곳 유럽 공장에서 고성능 스파이럴 케이블을 제조하는 선두주자였습니다. 다년간의 경험과 다양한 케이블 포트폴리오 덕분에 모든 애플리케이션에 동적 전기 연결 장치를 장착할 수 있습니다.

이상적인 스파이럴 케이블 찾기 - 문의하기

당신만을 위한 맞춤형 연결 서비스가 지금 여기 시작됩니다


LAPP은 정형화된 하나의 해결책으로는 충분하지 않다는 것을 잘 알고 있습니다. 이러한 이유로, 당사의 코일 케이블 솔루션은 LAPP 케이블 어셈블리 서비스의 중요한 구성 요소입니다. 단순히 케이블을 제공하는 것이 아니라 고객의 정확한 요구 사항에 맞게 맞춤 제작하여 개별 애플리케이션에 대한 원활한 통합과 최적의 성능을 보장합니다.

맞춤형 솔루션이 필요하신가요?

지금 스파이럴 케이블 구성기를 사용해 보세요.
동영상 보기
Youtube 콘텐츠
동영상을 로드하려면 클릭하세요. IP 주소가 Youtube로 전송됩니다. Youtube 계정에 로그인한 상태라면, 사용자의 인터넷 사용 패턴이 개인 프로필에 직접 연결될 수 있습니다. YouTube 계정에서 로그아웃하면 이를 방지할 수 있습니다.

스파이럴 케이블 한눈에 보기


스파이럴 케이블은 동적인 애플리케이션을 위한 유연하고 공간 절약형 연결을 제공합니다. 코일형 디자인 덕분에 도달 및 수축 길이가 길어지고 엉킴을 방지하며 마모를 줄일 수 있습니다. 이동이 필요한 애플리케이션에 이상적이며 컴팩트한 형태로 안정적인 전력 및 신호 전송을 제공합니다.

  • 열악한 환경에서도 장기간 사용할 수 있는 견고한 PUR 피복 소재
  • 나선형 케이블은 늘어나지 않은 원래 길이의 3~4배까지 확장 가능
  • 높은 복원력
  • 0.14~4 mm²의 다양한 케이블 직경
  • 고객의 요구사항에 맞춰 감기는 형식으로 제작 시, 2m 이하의 나선형 케이블도 구현 가능
  • 케이블 인쇄 방식, 블록 길이, 엔드 길이, 엔드 형태 등 고객 요구에 따른 맞춤형 제품 제공(요청 시)
  • 로봇 공학: 로봇 팔의 움직이는 부품 연결
  • 의학: 휴대용 의료 기기용 전원 공급 장치
  • 통신: 핸드헬드 디바이스용 연결
  • 자동차: 트레일러 및 센서 연결.
  • 산업 자동화: 공구 및 장치 케이블 연결.

스웨덴의 전체 스토리 읽기!

스웨덴 건설 기계가 신뢰할 수 있는 이유는 무엇일까요?

구성기로 계속 이동

나만을 위해 세심하게 제작된 스파이럴 케이블을 만나보세요! 

LAPP의 차별점: 고품질 소재와 스마트한 설계


탁월한 성능을 자랑하는 외피 소재: PUR(폴리우레탄)


뛰어난 내구성과 탁월한 ‘메모리 효과’ 때문에, LAPP은 케이블 피복에 오직 PUR만을 사용합니다. 그 결과 나선형은 반복적으로 늘어나고 줄어든 후에도 항상 원래 모양으로 돌아갑니다. 또한 PUR은 극한의 온도에도 견딜 수 있어 다양한 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다.

최적화된 도체 절연: TPE-E 등


도체 절연에는 유전체 특성이 우수하고 작동 온도 범위가 넓은 것으로 알려진 TPE-E(열가소성 폴리에스테르 엘라스토머)를 주로 사용합니다. PVC가 우수한 유전 특성을 제공하지만, TPE‑E는 그보다 뛰어난 열적 성능으로 돋보입니다. 경우에 따라 PUR은 도체 절연에도 사용됩니다.

흔들림 없는 유연성: 미세하게 편조된 구리 도체


스파이럴 케이블의 유연성의 핵심은 도체 설계에 있습니다. 그렇기 때문에 VDE 0295 클래스 6 표준에 따라 제조된 미세 스트랜드 구리 도체를 사용합니다. 일반적으로 직경이 0.07mm에 불과한 구리 가닥을 사용하여 케이블의 구부러짐과 유연성을 극대화하고 피로감을 유발하지 않습니다.

지능형 차폐 설계: 최상의 성능을 위한 겹침 구조


기존의 편조 방식과는 달리, 당사의 겹침형 차폐 구조는 탁월한 유연성을 자랑합니다. 이 혁신적인 설계는 실드가 코일의 자연스러운 압축 및 팽창을 방해하지 않도록 하여, 최적의 성능과 수명을 유지합니다.

왜 LAPP 스파이럴 케이블을 선택해야 하나요? 실제로 체감할 수 있는 혜택


  • 자체 개발: 수십 년간 축적된 경험과 세심한 품질 관리의 혜택을 누리세요.
  • 고객의 사양에 따라 맞춤 제작: 길이부터 연결까지 고객의 개별 사양에 따라 정확하게 케이블을 조립합니다.
  • 초고속 배송: 효율적인 생산 덕분에 필요한 케이블을 필요한 시점에 정확하게 받을 수 있습니다.
  • 광범위한 재고 보유: 광범위한 리트랙터블 케이블 재고를 보유하고 있어 다양한 요구사항을 충족할 수 있습니다.
  • 최소 주문 수량이 없는 재고 케이블: 대량으로 주문할 필요 없이 필요한 만큼만 주문하세요.
  • 다양한 맞춤형 옵션: 가장 까다로운 애플리케이션에도 완벽한 솔루션을 제공합니다.
  • 이동을 위한 이상적인 연결: 동적인 환경에서도 안정적인 전력 및 데이터 전송을 보장합니다.

이상적인 스파이럴 케이블 찾기 - 문의하기

전체 서비스 포트폴리오로 돌아가기:


표준 어셈블리

간단하고 효과적이며 표준화된 솔루션 - 자세히 알아보기

맞춤형 어셈블리

맞춤형 솔루션 - 자세히 알아보기