LAPP 하네싱 솔루션은 드라이브 시스템 및 기계 엔지니어링의 까다로운 애플리케이션을 위한 고성능 서보 케이블 어셈블리를 공급합니다. 표준화되고 구성 가능한 당사의 서보 케이블 어셈블리는 SIEMENS, LENZE, Rockwell 및 SEW와 같은 주요 브랜드와 호환되므로 특정 요구 사항에 적합한 케이블 및 커넥터를 선택하여 원활한 통합과 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.
내구성이 뛰어나고 EMC 차폐된 서보 어셈블리
당사의 산업용 서보 케이블 어셈블리는 뛰어난 내구성과 전자기 호환성(EMC)을 위해 설계되었습니다. 진동 및 변조 방지를 위한 몰딩 클램핑 링과 방진 및 방수 보호를 위한 모터 측의 IP67 보호 커넥터를 갖춘 당사의 솔루션은 열악한 환경에서도 긴 서비스 수명을 보장합니다. 전력 커넥터(사이즈 1)는 측정할 수 있을 정도로 향상된 EMC 차폐(6dB)를 제공하고 간섭을 줄이며 신호 무결성을 보장합니다.
저희는 최고의 품질과 안전을 보장하기 위해 사내 실험실에서 엄격한 테스트를 수행합니다. 시험 및 실험실 시설에서 LAPP이 품질 약속을 어떻게 이행하는지 더 자세히 알아보기
서보 솔루션 한눈에 보기
SIEMENS, Rockwell, LENZE, SEW와 호환되는 서보 어셈블리
다양한 산업 표준을 위한 고품질 서보 어셈블리를 제공합니다. 대량 주문이든 단일 제품이든 모든 것을 단일 공급처에서 공급합니다. 인쇄, 라벨링, 포장 등 특수 솔루션도 문제 없습니다. 당사는 이를 가능하게 합니다. 어셈블리는 원하는 모든 길이로 제공됩니다.
- 메이드 인 유럽
- 100% 검토 완료
- 배치 라벨 기반 생산 추적성 확보
- LAPP의 다년간의 부품 생산 경험
- 현지에 대한 전문 지식과 지원을 통한 글로벌 입지
- 요청에 따른 맞춤형 솔루션
- 맞춤형 각인
- 기본 라인: 간단한 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 서보 케이블
- 확장형 라인: 까다로운 환경을 위한 매우 동적인 성능 등급