Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

드래그 체인 솔루션


강력한 드래그 체인 시스템으로 가동 시간을 극대화하세요. 오래 지속되는 성능을 위해 설계된 케이블 캐리어는 동적인 애플리케이션에서 에너지, 데이터 및 유압 호스의 안정적인 라우팅을 보장합니다.

까다로운 산업 환경에서는 안정적인 케이블 관리가 매우 중요합니다. 당사의 드래그 체인 시스템은 가동 시간을 극대화하고 중요한 케이블을 보호하도록 설계된 견고하고 유연한 솔루션을 제공합니다. 내구성과 적응성을 고려하여 설계된 당사의 시스템은 다양한 애플리케이션에서 원활한 전력 및 데이터 전송을 보장합니다. 포괄적인 제품군을 살펴보고 운영 프로세스를 최적화할 수 있는 방법을 알아보세요.

지금 바로 LAPP 전문가와 상담해 보세요!

다양한 케이블 체인용 LAPP 케이블을 만나보세요.

내구성이 뛰어나고 유연하며 용도에 꼭 맞는 고품질 케이블 체인용 케이블을 만나보세요.
지금 바로 알아보기

독보적인 성능을 위해 개발되었습니다


  • 긴 수명: 당사의 케이블 체인은 열악한 환경과 까다로운 움직임을 견딜 수 있어 긴 서비스 수명을 보장합니다.
  • 최고의 유연성: 모듈식 디자인과 맞춤형 구성으로 모든 애플리케이션에 맞게 조정할 수 있어 공간과 이동을 최적화할 수 있습니다.
  • 다운타임 감소: 견고하고 안정적인 케이블 관리 솔루션으로 유지보수를 최소화하고 생산성을 극대화하세요.
  • 케이블 보호 기능 향상: 소중한 케이블을 마모, 손상 및 환경의 영향으로부터 보호하고 수명을 연장하세요.

구성기로 나만의 케이블 체인 디자인하기
동영상 보기
Youtube 콘텐츠
동영상을 로드하려면 클릭하세요. IP 주소가 Youtube로 전송됩니다. Youtube 계정에 로그인한 상태라면, 사용자의 인터넷 사용 패턴이 개인 프로필에 직접 연결될 수 있습니다. YouTube 계정에서 로그아웃하면 이를 방지할 수 있습니다.

ÖLFLEX® CONNECT 체인 구성기 - 클래식 애플리케이션을 위한 케이블 체인

2차원 선형 동작을 위한 케이블 체인

ÖLFLEX® CONNECT 체인 구성기 - 로봇 어플리케이션용 케이블 체인

3차원 비틀림 움직임을 위한 케이블 체인

ÖLFLEX® CONNECT 체인 문의 양식

개별 프로젝트에 대한 빠르고 간편한 견적을 받아보세요.

모든 조건에 맞는 다양한 소재



플라스틱 케이블 체인

  • 플라스틱 체인(나일론)은 자립형, 활공형 또는 수직형 애플리케이션 또는 원형 움직임이 있는 애플리케이션에 적합합니다.
  • 개방형 또는 완전 밀폐형 버전 사용 가능

스틸 케이블 체인

  • 자립형, 슬라이딩 또는 수직 적용 또는 원형 운동이 있는 환경을 위한 강철(아연도금 강철 또는 스테인리스 스틸) 체인
  • 개방형 또는 완전 밀폐형 버전 사용 가능

하이브리드 케이블 체인

  • 복합 소재로 제작된 체인, 알루미늄 프레임 또는 커버가 있는 플라스틱(나일론) 사이드 밴드 등 까다로운 용도를 위한 제품입니다
  • 개방형 또는 완전 밀폐형 버전 사용 가능

제품 라인



기본 체인

  • 매우 유연한 케이블, 케이블 도관, 유압 또는 공압 호스가 있는 플라스틱(나일론) 또는 강철 케이블 체인으로 끝단 클로저(예: 커넥터, 플랜지)가 없는 제품입니다.

코어 체인

  • 매우 유연한 로프, 로프 보호 호스, 유압 또는 공압 호스가 포함된 플라스틱(나일론) 또는 강철 케이블 체인, 엔드 커넥션(예: 커넥터, 플랜지)이 포함됩니다.
  • -전체 케이블 체인에 대한 시스템 보증 포함.
     

확장형 체인

  • 사전 조립된 엔드 커넥션(예: 커넥터, 플랜지) 및 통합 기능 유닛(예: 설치용 브라켓, 지지 구조물)을 포함하여 매우 유연한 로프, 케이블 및 유압 또는 공압 호스가 있는 플라스틱(나일론) 또는 강철 케이블 체인.

브로셔

고품질 드래그 체인 시스템에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요? 올바른 소재와 장비부터 실용적인 인사이트까지: 이 브로셔에는 알아야 할 모든 정보가 담겨 있습니다.
지금 다운로드하기

드래그 체인 카탈로그

LAPP이 제공하는 귀하의 시스템에 가장 적합한 케이블 체인. 카탈로그에서 모든 드래그 체인 유형, 구성 옵션 및 서비스를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
지금 다운로드하기

타의 추종을 불허하는 품질 표준

LAPP은 고품질 소재, 최대 기능 및 긴 사용 수명에 자부심을 가지고 있습니다

최고의 안전 기준

당사의 케이블 체인 시스템은 엄격한 테스트를 거칩니다. 이를 통해 고장 및 다운타임을 방지할 수 있습니다.

전 세계 서비스

글로벌 생산 능력과 아시아, 유럽, 미국에서의 경험을 바탕으로 모든 시장 요구사항에 대응할 수 있으며 항상 고객과 가까이 있습니다.

전문성을 갖춘 시스템 제공업체

LAPP에서는 맞춤형 드래그 체인 어셈블리부터 완전 통합 시스템까지, 업계 표준을 충족하는 모든 것을 한 곳에서 제공합니다.

학습 센터 - 추가 정보

케이블 체인의 역학 이해 - 전문가의 인사이트

케이블 체인을 진정으로 견고하게 만드는 요소는 무엇일까요?

케이블 체인의 기계적 특성에 대해 자세히 알아보고 안정적인 성능을 위한 필수 기능에 대해 알아보세요.

글로벌 네트워크, 현지 전문성을 갖춘 LAPP


전 세계 고객 지원

현지 상황에 맞는 유연한 대응

샘플 처리 및 맞춤 디자인의 신속한 진행

반응형 로컬 서비스

해당 언어 및 시간대에 맞는 전문가 지원

전 세계적으로 확장 가능한 생산 방식

대량 수요에 대응하는 원활한 전환 프로세스

글로벌 통합 표준

어디서나 신뢰할 수 있는 품질

당사가 어셈블리 솔루션을 통해 주요 OEM 기업들을 어떻게 지원해왔는지 확인해보세요. 사례 연구에서 당사의 전문성과 솔루션의 부가가치를 보여주는 실제 사례를 살펴보세요.


개별 구성 요소가 아닌 완전한 솔루션:

일관된 시리즈 품질을 위한 케이블 어셈블리

공급업체에서 파트너로

- LAPP 하네싱 솔루션과 함께

전체 서비스 포트폴리오로 돌아가기:


표준 어셈블리

간단하고 효과적이며 표준화된 솔루션 - 자세히 알아보기

맞춤형 어셈블리

맞춤형 솔루션 - 자세히 알아보기