Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

애플리케이션


인더스트리 4.0에서는 빌딩 및 사무실 네트워크의 IT 시스템이 산업 네트워크와 통합됩니다. 이는 기업 전체의 통신을 크게 변화시킵니다.

산업 디지털화의 가장 중요한 자산인 데이터는 데이터 네트워크의 모든 구성품 사이에서 적시에 안정적으로 전송되어야 합니다. 고온, 기름기가 많은 환경 또는 전자기 간섭은 데이터 케이블의 설계에 특별한 요구 사항을 제시합니다. 로봇에서 움직이는 기계 부품이나 애플리케이션은 비틀림이나 구부러짐으로 인해 케이블에 추가적인 기계적 응력을 가할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션에서 긴 사용 수명을 보장하려면 산업용 통신에 적합한 솔루션이 필요합니다.

세계 최고의 연결 솔루션 제공사 중 하나인 LAPP은 고객의 과제를 잘 이해하고 있습니다. 당사의 제품은 산업용 애플리케이션에 완벽하게 적합하며 로봇 팔이나 사무실 노트북 등 데이터 네트워크의 모든 구성품을 연결할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

메인 컨트롤 캐비닛


메인 제어 캐비닛은 전체 시스템의 중앙 제어 장치입니다. 사무실 레벨과 개별 기계 제어 캐비닛을 모두 연결합니다.

한편으로 메인 제어 캐비닛 내부의 조건은 온도, 화학적 또는 기계적 응력 없이 잘 제어됩니다. 반면에 데이터 속도와 안정성에 대한 높은 요구 사항은 EMC 사고와 충돌합니다.

이 애플리케이션을 위한 제품을 선택할 때 앞서 언급한 모든 요구 사항을 고려했습니다.

  • 제어 캐비닛으로 연결되는 미터 단위로 판매되는 이더넷 케이블은 현장 장착형 RJ45 데이터 커넥터를 통해 연결됩니다.
  • PLC를 드라이브 시스템, 분산형 I/O 시스템, HMI, Wi-Fi, 라우터 등에 연결하기 위해 제어 캐비닛에 RJ45 데이터 커넥터가 있는 패치 케이블이 조립되어 있습니다. 보호 등급 IP20.
  • 비관리형 또는 관리형 스위치 - 관리형 스위치는 중복 네트워크를 설정하는 데 사용할 수 있으며 광범위한 진단 기능을 갖추고 있습니다.
  • NAT(네트워크 주소 변환)를 통한 안전 및 망 분리를 위한 방화벽. 나머지 프로덕션 네트워크에서 액세스를 제한할 수 있습니다.

기계


기계 내에서 이더넷 통신을 위한 다양한 애플리케이션이 있습니다. 대부분의 경우, 여기에는 기계 제어 장치와 기계의 센서/액추에이터 간의 통신이 포함됩니다.

기계에 사용되는 제품은 기계 환경에 적합해야 합니다. PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP를 기반으로 고정/유연/고유연, 보호/비보호, Cat.5부터 Cat.7A까지 모든 종류의 애플리케이션을 보유하고 있습니다. 또한 특히 식품 산업에서 기름기가 많은 환경이나 잦은 세척을 견딜 수 있도록 다양한 보호 등급(IP20 - IP68)의 커넥터를 제공합니다.

기기 내 애플리케이션마다 케이블 타입에 대한 요구 사항이 다를 수 있습니다. 중단 없는 데이터 전송과 연결의 긴 사용 수명을 보장하기 위해서는 이 모든 사항을 고려해야 합니다.

  • 제어 캐비닛에 있으며 기계에 연결하기 위한, RJ45 데이터 커넥터가 있는 사전 조립형 패치 케이블. IP20 보호 등급.
  • M8/M12 커넥터가 있는 조립형 패치 케이블 및 제어 캐비닛 외부의 보호되지 않은 애플리케이션을 위한 PUR 또는 TPE 피복이 있는 케이블.
  • 비관리형 또는 관리형 스위치 - 관리형 스위치는 중복 네트워크를 설정하는 데 사용할 수 있으며 광범위한 진단 기능을 갖추고 있습니다.
  • 고정형/유연성/고유연성 애플리케이션을 위한 PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP 기반 이더넷 케이블, 애플리케이션 사양의 요구 사항에 따라 다양한 피복 소재/타입이 있습니다.
  • 센서와 액추에이터 간의 연결을 위한 유연성/고유연성 애플리케이션용 센서 케이블입니다.

제어 캐비닛에서 제어 캐비닛으로


표준 공장 생산에서는 사용되는 토폴로지에 따라 서로 다른 기계 제어 캐비닛과 기계가 메인 캐비닛을 통해 또는 서로 연결됩니다. 이러한 장치 간의 안정적인 이더넷 통신은 전체 생산 라인이 완벽하게 작동하도록 보장합니다. 어느 한 생산 라인에 가동 중단이 발생하면 생산 전체가 중단될 수 있습니다. 연결에는 트레이 또는 산업용 이더넷 케이블이 사용됩니다. 현장 장착형 RJ45 커넥터로 조립되어 관리형 또는 비관리형 스위치에 연결됩니다.

이 애플리케이션에 사용되는 이더넷 케이블은 케이블 캐리어 설치에 적합하거나(예: 난연성, 무할로겐, CPR 등급, UL 승인 케이블 캐리어) 온도, 화학, 기계 또는 EMC 저항에 대한 요구 사항이 있는 생산 영역에 설치해야 합니다.

  • 미국에서 사용하기 위해 그리고 Underwriter Laboratories(미국)에서 PLTC(전력 제한 트레이 케이블)로서 테스트한, 케이블 트레이 내에 있는 케이블 또는 PLTC-ER(전력 제한 트레이 케이블 노출형 런)로서 개방형 케이블 트레이에 사용하기 위한 케이블
  • 케이블 캐리어에 설치하기에 적합한 길이로 절단한 케이블
  • 제어 캐비닛 내의, IP20 보호 등급을 갖춘 현장 장착이 가능한 RJ45 데이터 커넥터
  • 제어 캐비닛의 외부 커넥터는 보호 등급이 IP67입니다
  • 관리형 스위치는 이중화 네트워크 구축에 사용할 수 있으며 광범위한 진단 기능을 제공합니다.
  • SKINTOP® 도관 글랜드 및 DIX-M 자동화 인서트는 캐비닛/기계에서 케이블 엔트리를 적절히 밀봉하는 데 사용할 수 있습니다

로봇


로봇 애플리케이션은 현대 산업 공장에서 점점 더 자주 사용되고 있습니다. 산업용 로봇은 빠른 속도, 신뢰성, 품질을 보장하고 궁극적으로 최종 제품의 경쟁력에 기여합니다. 이 애플리케이션에는 이더넷 케이블 및 케이블 액세서리에 대한 매우 구체적인 요구 사항이 있습니다.

이더넷 케이블은 센서, 카메라, 서보모터 간의 데이터 전송을 보장합니다. 예를 들어 고해상도 및 높은 프레임 속도의 카메라를 사용하여 공정을 시각적으로 확인하는 경우 데이터 속도에 대한 요구 사항이 특히 높습니다. 로봇 부품 간의 이더넷 연결은 제어 캐비닛에서 시작됩니다. 데이터 케이블은 서보모터 케이블 옆에 놓이는 경우가 많으므로 EMC에 주의를 기울여야 합니다.

로봇 부품의 다양한 움직임으로 인해 케이블은 화학적 및 기계적 하중과 함께 고주파 굽힘 및 비틀림 동작을 받을 수 있습니다. 이러한 조건에서도 케이블은 안정적인 데이터 연결을 보장해야 합니다. 이동 중 작은 데이터 손실도 지연을 유발하여 생산 중단 시간을 초래하거나 최악의 경우 사람의 생명까지 위협할 수 있습니다.

LAPP에서 특별히 개발된 로봇 시스템용 이더넷 케이블은 이러한 애플리케이션에 이상적입니다.

  • 로봇 베이스에서 그리퍼까지의 케이블 하네스(소위 드레스 팩)는 비틀림에 강하고 견고해야 합니다.
  • 유지보수 시 빠르고 쉽게 교체할 수 있도록 스트랜드는 플러그를 꽂을 수 있어야 합니다. 이를 위해 로봇 베이스에 부착하여 드레스 팩을 연결하는 EPIC® DATA 플랜지 커넥터를 사용할 수 있습니다.
  • 로봇의 커넥터는 습기, 먼지 및 진동에 대한 보호를 보장하기 위해 IP67 보호 등급을 받았습니다.

케이블 체인


선형, 수평 또는 수직 이동은 산업용 애플리케이션에서 종종 존재합니다. 일반적인 애플리케이션은 이더넷 케이블을 다른 케이블 및 호스와 함께 케이블 체인에 설치하는 것입니다. 케이블은 잦은 구부림, 가속, 케이블 체인 내에 있는 다른 부품과의 물리적 접촉을 견딜 수 있어야 합니다.

이러한 애플리케이션용 이더넷 케이블은 작은 굽힘 반경, 많은 굽힘 횟수, 가속 및 내마모성과 같은 특정한 특성을 가져야 합니다. 케이블 체인 내부의 공간이 제한되어 있기 때문에 EMC는 또 다른 중요한 속성이 될 수 있습니다. 특히 Cat.6a 이상인 더 높은 비트 전송률 등급의 경우 잦은 구부림은 케이블 설계에 큰 어려움이 될 수 있습니다.

  • 케이블은 유지보수 시 빠르고 쉽게 교체할 수 있도록 플러그를 꽂을 수 있어야 합니다. EPIC® DATA 플랜지 커넥터는 이에 이상적으로 적합합니다.
  • 기계의 진동과 오염으로 인해 오버몰드 커넥터가 있는 케이블 체인에 적합한 패치 케이블을 사용하여 IP67 보호 등급으로 우수한 밀폐를 보장합니다.
  • 센서/액추에이터 케이블과 같은 기타 커넥터도 보호 등급이 IP67입니다.

건물 또는 사무실


건물 또는 사무실 네트워크는 컴퓨터, 서버 및 시스템을 서로 연결하고 인터넷과 연결합니다. 이러한 애플리케이션에 사용되는 이더넷 케이블 및 이더넷 패치 케이블은 건물에서 화재가 발생했을 때 인명에 위험을 초래하지 않도록 무할로겐, 난연성 및 CPR 인증을 받아야 하는 경우가 많습니다. 건물 간 연결을 위해, 유리 섬유 케이블은 최고 속도의 데이터 전송을 보장합니다.

  • 구리 기반 이더라인® LAN 케이블은 최대 100m 거리에서 사용됩니다.
  • 광섬유 케이블은 두 건물 또는 건물 내부를 연결하는 장거리 연결에 사용됩니다. 광섬유 데이터 전송에는 SC 플러그와 같은 다양한 커넥터가 사용됩니다.
  • HITRONIC® 브레이크아웃 케이블은 건물 내부 케이블 연결에 사용됩니다.
  • HITRONIC® 실외 케이블은 실외 배선 및 건물 간 케이블 연결에 사용됩니다. 고정 케이블은 HITRONIC® SBX 시리즈 스플라이스 박스에 연결됩니다.
  • 스플라이스 박스는 HITRONIC® 광섬유 패치 케이블을 사용하여 장치를 연결합니다.
  • 범주 Cat. 7 이상의 ETHERLINE® LAN 케이블은 사무실 케이블에 사용되며 건물에 안전하게 설치됩니다.
  • RJ45 플러그는 구리 기반 데이터 전송에 사용됩니다.
  • LAN CAT. 사무실 환경에서 사용하기 위한 6A 패치 케이블

현장 애플리케이션


연결된 시스템의 생산 프로세스는 종종 선형적인 방식으로 배열됩니다. 이를 버스 케이블 또는 데이지 체인이라고도 합니다. 즉, 서로 다른 구성품이 직렬로 연결되어 있습니다. 첫 번째 구성품은 일반적으로 제어 캐비닛의 제어 장치로서, 이더넷 케이블이 분산형 I/O 시스템과 시스템을 따라 센서 및 액추에이터로 라우팅됩니다.

이 애플리케이션을 위한 이더넷 케이블 및 케이블 액세서리는 사용하는 곳에서 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 보호 구역과 비보호 구역 모두에 설치할 수 있습니다. 식품 가공의 세척제, 금속 가공의 다양한 종류의 오일 또는 고온 또는 저온에 대한 내성이 필요할 수 있습니다.

LAPP은 모든 종류의 산업용 애플리케이션을 위한 광범위한 이더넷 케이블 및 액세서리 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 전문가가 올바른 제품 선택에 대해 조언해 드립니다.

  • 제어 캐비닛의 PLC에서 현장의 I/O 시스템으로의 연결은 구리 기반 ETHERLINE® 케이블 또는 패치 케이블을 사용하여 구현됩니다.
  • 센서 또는 액추에이터에 대한 분산형 연결은 M12 커넥터를 통해 현장에서 이루어집니다. 보호 등급은 IP67입니다.