해체 공구; 케이블 직경: 4.5mm - 40mm; 클립보드에 복사
제품 비교 목록에 추가
장점
- 높은 인체 공학적 설계 및 사용자 편의성 (경량 구조로 인한 별칭)
- 원형, 경도및 나선형 절단에 적합
- 블레이드의 고품질은 단단한 절연체에도 우수한 스트리핑 결과를 보장합니다
- 상호 교환 가능한 후크 덕분에 광범위한 적용 범위
- 견고한 바디, 긴 내구성 - 100,000 회 이상의 스트리핑 작업 테스트 완료
애플리케이션
- 각종 절연체 (PVC, PTFE, 고무 또는 PUR 등)로 만든 원형 케이블용 스트리핑 공구
- 교체 가능한 후크를 통해 직경 4.5 - 25 mm 및 20 - 40 mm의 케이블에 사용할 수 있습니다