Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 
UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC
CE markedDeviceNetcUL listed US, UL listed USLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

버스 케이블; DeviceNet; 고정 설치; 공칭 특성 임피던스: 120; 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15; PUR; 난연성; 내유성; 자색; 12.2 mm; cUL 등재클립보드에 복사

제품 비교 목록에 추가

회원가입 후 맞춤 가격을 확인해 보세요.

금액

₩15,800

(₩15,800/1 미터)

수량

로그인 재고 문의
로딩 중 ...

재고 확인 중...

장점

  • 견고한 PVC 외피 또는 할로겐 프리 FRNC 외피와 함께 사용 가능
  • 기술 데이터에 따른 UL 인증으로 인해 북미 시장에서 제품을 사용할 수 있습니다.

애플리케이션

  • 고정 설치 용도
  • 옥외 사용에 적합.

마지막으로 본 품목