저주파 데이터 케이블; 2X2X0.22; 코어 색상 코드: DIN 47100; PVC; 차폐; 플렉시블클립보드에 복사
제품 비교 목록에 추가
장점
- 긴 전송 경로를 위한, 정전 용량이 적은 코어 절연.
- 최대 10 Mbit/s의 데이터 전송 속도 가능.
- 차폐율이 높은 구리 편조 차폐부 덕분에 전자파 간섭으로부터 이상적으로 보호.
- 피치 길이가 짧은 꼬여진 쌍 구조(TP, twisted pair)로 인해 도체 회로가 잘 분리됩니다.
- 절연 변위 기술 또는 Maxi-Termi-Point 기술을 사용하여 무납땜 도체 커넥터를 연결할 수 있습니다.
- 견고하고 유연하며 내구성이 뛰어난 PVC 외부 피복으로 제작.
- EU 지침 305/2011(BauPVO/CPR)에 따라 분류된 화재 특성, LAPP의 웹사이트에서 품목 번호 선택.
애플리케이션
- 저주파 영역의 다양한 데이터 및 신호 전송 어플리케이션용 기계 인터페이스에서 다각적으로 사용 가능
- 제어, 조정 및 측정 회로에서의 사용에 적합함
- 특히 전자기 적합성(EMC)이 요구되는 환경의 경우.
- 고정 배선 및 간헐적 이동을 위한 용도
- 건조하고 습한 공간에서 사용할 수 있습니다.