저주파 데이터 케이블; 3X0.25; 도체 색상 코드: DIN 47100; PUR; 차폐형; 플렉시블클립보드에 복사
제품 비교 목록에 추가
- 마모, 찢김 및 절단 저항성 PUR 외피 재질로 인해 내구성 및 내성을 갖춘 제품
- 차폐율이 높은 구리 편조 차폐부 덕분에 전자파 간섭으로부터 이상적으로 보호.
- 컴팩트한 디자인 덕분에 코어 수가 많음에도 불구하고 직경이 적을 수 있음
- 저주파 영역의 다양한 데이터 및 신호 전송 어플리케이션용 기계 인터페이스에서 다각적으로 사용 가능
- 제어, 조정 및 측정 회로에서의 사용에 적합함
- 고정 배선 및 간헐적 이동을 위한 용도
- 건조 환경 및 습한 환경, 젖은 환경에서 사용 가능
- PUR 외부 피복은 높은 기계적 부하를 견딥니다.
- PUR 외부 피복은 광유 기반 윤활유에 강하고 화학 물질에 대한 내성이 뛰어납니다.
- 옥외 사용에 적합.