Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FS
CE markedcUL listed US, UL listed US

선조립 센서/액추에이터 케이블; 케이블 체인, 플렉시블; 폴리우레탄; 1x3; M 12 (A 코딩), 플러그, 직선형 (180 °); M 12 (A 코딩), 소켓, 직선형 (180 °); 0.3 m클립보드에 복사

제품 비교 목록에 추가

금액

₩24,100

(₩24,100/1 개수)

수량

수량 1개 당 1 개수

로그인 재고 문의
로딩 중 ...

재고 확인 중...

장점

  • 커넥터의 통합된 진동 보호 기능은 충격과 진동에 내성을 제공합니다.
  • 기술 데이터에 따른 UL 인증으로 인해 북미 시장에서 제품을 사용할 수 있습니다.
  • 사전 조립된 연결 케이블에 의해 설치 시간 절약
  • 컴팩트한 크기로 기계 컨셉에 간편하게 통합
  • 오류 발생 시 간편한 진단이 가능한 LED가 있는 버전으로도 구입 가능

애플리케이션

  • 데이터 및 신호 전송의 다양한 애플리케이션을 위해 기계 인터페이스에서 다양하게 사용할 수 있습니다.
  • 케이블 설계 덕분에 기계의 가동 부품이나 체인에서 유연하고 지속적으로 움직이는 용도로 사용할 수 있습니다.
  • 건조하고 습한 환경, 특히 열악하고 기름기가 많은 환경에서 사용할 수 있습니다.
  • PUR 외부 피복은 광유 기반 윤활유에 강하고 화학 물질에 대한 내성이 뛰어납니다.
  • PUR 외부 피복과 커넥터는 높은 기계적 응력 견딥니다.

최근 본 문서