63106080
Kabelschoen; Passend krimpinzetstuk: PEW 12.060; Voor doorsnede (min./max.): 4mm² - 6mm²; geel; Elektrolytisch koper vertind
BUTT JOINT L-RCC 6
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
50 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- De trechtervormige EASY-ENTRY kunststof huls zorgt voor eenvoudige, snelle en veilige invoering van de geleider
- Voor een goede stevigheid en verbeterde stroomgeleiding
Toepassing
- Assemblage van schakelkasten en apparatuur