2173017
Latch protection with colour coding; Polyoxymethyleen; POM; geel
IE-AC-RJ45-CCYE
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Verlengt het draagvlak van de RJ45-Connect-connector en verleent zodoende een betere grijpbaarheid.
- Is bedoeld voor de betere kleurmarkering van ethernet-patchkabels als er veel kabels van dezelfde kleur worden gebruikt (bijv. in het PROFINET-netwerk).
- In verschillende kleuren verkrijgbaar.
Toepassing
- Voor gebruik in schakelkast.
- Voor gebruik met de ETHERLINE® RJ45-patchkabels van LAPP.
- Speciaal voor apparaten met een zeer hoge poortdichtheid.
- Speciaal voor switches met diep ingebouwde contactdozen.