61721530
Adereindhuls; Passend krimpinzetstuk: PEW 12.090; Voor doorsnede: 0.75mm²; Totale lengte: 10mm; Elektrolytisch koper vertind
END SLEEVES AH DIN 0.75/10
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
500 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Met de licht taps toelopende opening is hij gemakkelijk aan te brengen over de geleider
Toepassing
- Voor interne bekabeling van schakelkasten